주거용 건물을 위한 최신 기술이 적용된 제품

스마트 빌딩 제어는 에너지 효율성과 유지 관리를 종합적으로 최적화할 수 있는 잠재력을 제공하는 동시에 사용자 편의성도 크게 향상합니다. COMPLETE line은 스마트 주거용 건물과의 안전하고 안정적인 원격 통신을 위한 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 주거용 건물의 전기 설치를 위한 완벽한 솔루션
  • 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 공구가 필요 없는 빠른 설치
  • 브리지, 마킹 및 테스트를 위한 표준화된 액세서리를 통한 생산 및 물류 비용 감소
  • 일관된 기능성 및 디자인으로 인한 손쉬운 조작성과 뛰어난 외관

주거용 건물용 컨트롤 캐비닛

대화형 이미지 맵: 인텔리전트 주거용 건물용 컨트롤 캐비닛
연결성
COMPLETE line은 피드-인, 전위 분배 및 인출 배선에서 습실 및 옥외 배선에 이르기까지 빌딩 설치의 효율적인 연결을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
연결성
통신
세상은 점점 더 복잡하게 지능화 및 네트워크화되고 있으며 현대적인 주거용 건물도 이러한 영향을 받고 있습니다. COMPLETE line은 스마트 홈에 대한 액티브 원격 액세스를 포함하는 인텔리전트 제어를 위한 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
통신
공급, 보호 및 모니터링
주거용 건물의 스마트 장치는 안정적으로 에너지가 공급되고 손상으로부터 보호되며 에너지 요구 사항 측면에서 모니터링되어야 합니다. COMPLETE line은 주거용 건물의 에너지 공급, 보호 및 모니터링을 위한 체계적인 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
공급, 보호 및 모니터링
효율적인 빌딩 설치
전기 설치 및 전자 장치

설치 시간은 현대식 빌딩 설치에서 점점 더 중요해지고 있습니다.
피닉스컨택트는 맞춤형 제품을 통해 연결, 마킹, 보호 및 배포의 모든 측면을 다루는 전문가 지원을 제공합니다.

자세히 알아보기
컨트롤 캐비닛에서 손에 크림핑 플라이어를 갖고 있는 설치자