주거용 건물에서의 공급, 보호 및 모니터링

디지털화는 오랜 기간 동안 개인 주거용 건물에도 적용되어 왔습니다. 여기에 사용되는 많은 인텔리전트 장치에는 안정적으로 전원이 공급되어야 합니다. COMPLETE line은 주거용 건물의 에너지 공급, 보호 및 모니터링을 위한 체계적인 솔루션을 제공합니다.

주거용 건물을 위한 안정적인 파워 서플라이 구축
낙뢰 및 서지 보호
높은 방전 용량에도 불구하고 매우 컴팩트한 설계가 적용된 최대 440 V의 연속 전압을 위한 FLASHTRAB 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터의 스파크 갭은 라인 속류가 없는 기술을 사용해 매우 뛰어난 성능을 제공합니다.
자세히 알아보기
낙뢰 및 서지 보호
배전반에 연결
11개의 다른 플러그 형상을 가진 EO 전기 아웃렛은 모든 빌딩 컨트롤 캐비닛에 적합합니다. LED 디스플레이, 퓨즈, 스위치 및 회로 차단기와 같은 추가 기능을 통해 적용 분야의 범위가 확장됩니다.
자세히 알아보기
배전반에 연결
엔드 장치 보호 소켓
BLOCKTRAB 타입 3 장치 보호를 사용하여 엔드 장치를 위한 거의 보이지 않는 보호 기능을 제공하십시오. BLT-T3은 장치 소켓, 케이블 덕트 및 언더플로어 시스템에 설치됩니다.
자세히 알아보기
엔드 장치 보호 소켓
옥외용 서지 보호
외부 낙뢰 보호 시스템이 있는 빌딩 설치에서 타입 2 서지 보호는 타입 1 낙뢰 어레스터에 다음에 오는 두 번째 보호 레벨입니다. VALVETRAB SEC는 채널당 전체 폭이 12 mm에 불과한 세계에서 가장 슬림한 타입 2 서지 보호 장치입니다.
자세히 알아보기
옥외용 서지 보호
PV 시스템용 서지 보호
컨트롤 박스 외부에 스트링 퓨즈가 있는 스트링 컴바이너 박스(SCB)는 컴팩트 설계와 유연한 적용 범위를 특징으로 합니다.
자세히 알아보기
PV 시스템용 서지 보호
DC 파워 서플라이
빌딩 자동화에서 STEP POWER를 사용하십시오. 낮은 무부하 손실 및 높은 효율성을 바탕으로 최고 수준의 에너지 효율성을 보장합니다.
자세히 알아보기
DC 파워 서플라이
DC UPS
빌딩 자동화용 DC UPS: STEP UPS는 배전반에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다.
자세히 알아보기
DC UPS
에너지 모니터링
EMpro 에너지 측정 장치는 에너지 데이터를 획득하여 상위 레벨 제어 및 관리 시스템에 전달합니다.
자세히 알아보기
에너지 모니터링
안전한 통신
COMPLETE line은 "어떻게 하면 스마트 빌딩과의 안전하고 안정적인 원격 통신을 보장할 수 있습니까?"라는 질문에 대한 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
안전한 통신

FLASHTRAB 타입 1+2+3 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 과전압으로부터 전기 설치를 안정적으로 보호합니다. 디지털 출력 신호 트리핑 및 유지 관리 요구 사항이 있는 선택적 원격 시그널링 모듈.

레일 마운트형 장치 포맷의 DIN 레일 마운트용 소켓을 사용하면 230 V 장치를 메인 배전반에 직접 연결할 수 있습니다.

보호된 메인 배전반에서 케이블 길이가 10 m 이상인 장치의 경우 추가 미세 보호 장치를 사용하는 것이 좋습니다.

특히 옥외 영역에서는 패널 박스, 옥외 조명, 펌프 및 PV 시스템과 같은 부하를 과전압으로부터 보호해야 합니다. 어떤 경우에는 이러한 장치에 이미 서지 보호가 장착되어 있고 어떤 경우에는 현장에서 확장이 필요합니다.

PV 시스템에는 AC 및 DC측 보호가 모두 필요합니다. 완전히 사전 제작된 스트링 컴바이너 박스는 연결을 상당히 단순화합니다. 또한 특수한 PV 커넥터로 안전한 연결이 가능합니다.

DC 전압이 종종 전기 도어 시스템, 알람 시스템, 알림 시스템, 기타 보안 및 편의 시스템 등에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이를 위해서는 AC 전압의 변환이 필요합니다. 일반적으로 서로 다른 시스템에는 다른 전압 레벨이 필요합니다. STEP POWER 파워 서플라이는 이러한 모든 경우를 위한 미세하게 등급이 매겨진 전원 클래스의 솔루션을 제공합니다.

DC UPS를 사용하면 전기 시스템의 오류를 확실하게 방지할 수 있습니다. 레일 마운트형 장치 구조를 가진 STEP POWER DC UPS는 서브 배전반 시스템의 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.

전기 부하의 수가 증가함에 따라 에너지 최적화 가능성도 증가하므로 모니터링이 더욱 필요해졌습니다. 다양한 인터페이스를 통해 해당 네트워크에 통합할 수 있는 EMpro 에너지 측정 장치가 이러한 목적에 적합합니다.

전기 설치 및 전자 장치
전기 설치 분야의 일상적인 작업을 위한 제품

피닉스컨택트의 포괄적인 전기 설치용 제품군은 고객이 다양한 작업을 성공적으로 완수할 수 있도록 필요한 지원을 제공합니다. 케이블링에서부터 적절한 서지 보호 및 올바른 공구에 이르기까지 피닉스컨택트는 내구성이 뛰어난 제품과 혁신적인 솔루션을 통해 전기 설치에서 향상된 효율성을 보장합니다.

지금 모든 제품에 대해 알아보기
컨트롤 캐비닛에서 손에 크림핑 플라이어를 갖고 있는 설치자