에너지 측정을 위한 3단계:
통신 인터페이스를 설정하고, 전원 그리드 타입을 선택하고, 측정 입력을 구성합니다. EMpro 측정 장치는 단 3단계만에 구성하고 네트워크에 통합할 수 있습니다. 장치를 처음 켜면 설치 마법사가 자동으로 시작됩니다. 또는 사용자 안내(user-guided) 작동 키를 통해 장치에서 직접 구성 기준을 설정할 수 있습니다.
다기능 에너지 미터, 통합 Modbus RTU/TCP 인터페이스, 다중 속도 기능 지원, 최대 600 V에서 전기적 매개변수 측정 가능, 작동 온도 최대 +70 C