마케팅 모티브: 공중에 떠 있는 다기능 에너지 측정 장치, 커뮤니케이션 로고 있음

다기능 에너지 측정 장치

다기능 EMpro 에너지 측정 장치는 에너지 데이터를 획득하여 상위 레벨 제어 및 관리 시스템에 데이터를 전달하기 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 웹 기반 사용자 안내 방식의 설치 마법사를 사용해 손쉽게 에너지 측정 장치를 구성하고 통합하십시오. 기존 Rogowski 코일의 간편하고 직접적인 연결 및 실무 중심의 많은 웹 서버 및 장치 기능이 제공하는 이점을 누릴 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 2907955
EEM-MB371 - 측정 장치
EEM-MB371 - 측정 장치
2907955

다기능 에너지 측정 장치, 디스플레이 없음, 직접 Rogowski 연결 및 통합 Modbus/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 1158947
EEM-SB371-C - 측정 장치
EEM-SB371-C - 측정 장치
1158947

다기능 에너지 측정 장치, 디스플레이 없음, 직접 Rogowski 연결 및 통합 Ethernet 및 Proficloud.io 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치 시 전기 파라미터 측정용. (phoenixcontact.com/empro-help)

이점

  • 직관적인 설치 도우미를 사용한 3단계의 에너지 측정
  • 기존 Rogowski 코일에한 직접 연결을 통해 배선 및 구성 작업 감소
  • 스마트 웹 서버 및 디스플레이 기능을 사용한 간편한 시운전 및 서비스
  • 버튼 구성 기능 및 인터페이스의 표적 비활성화를 통한 데이터 보호
  • 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 제어 및 관리 시스템에 신속하게 통합

신제품

에너지 측정 장치와 EPC가 있는 모니터의 에너지 관리 서비스(EMS) On-Premises

에너지 관리 소프트웨어

지역별 수집, 저장 및 시각화

에너지 관리 서비스 On-Premises는 지역 에너지 모니터링을 위한 완벽한 솔루션입니다. 직관적이고 유연한 기능이 사전 구성된 시스템을 주문하여 에너지 데이터의 연관 개념 정보 시각화와 분석 이점을 활용하십시오.

주요 기능

  • 5개, 10개, 20개, 50개 및 100개 측정 장치에 대한 다양한 라이센스
  • 사용 가능한 EPC: EPC 1502, EPC 1522
  • 차트 유형: 원형 차트, 라인 차트, 막대 차트, Sankey 차트
  • 에너지 보고서: 표, 차트
  • 표시 가능한 매체: 전기, 가스, 석유, 물, 압축 공기, 온도 등.

이점

  • 외부 서버에 의존하지 않고 모든 에너지 데이터에 로컬 액세스
  • 반복적인 비용 지출이 없는 유연하고 확장 가능한 시스템
  • 자동 장치 탐지 및 구성 마법사를 사용하여 사전 구성된 완벽한 시스템 구성
  • 대시보드 및 에너지 보고서 생성을 통한 투명한 모니터링
  • 개별 EnPI 및 가스, 물과 같은 기타 에너지 형태를 위한 개방형 시스템

EMpro 에너지 측정 장치 – 가장 빠른 에너지 측정 방법

상세 이점

서브 배전반의 컨트롤 캐비닛 도어에 설치된 EMpro 에너지 측정 장치 앞에서 태블릿을 들고 있는 사람
열린 컨트롤 캐비닛 도어 앞에서 Rogowski 코일을 EMpro 에너지 측정 장치에 직접 연결하고 있는 사람
오류 발생 시 색이 바뀌는 EMpro 전면 패널 에너지 측정 장치의 버튼을 조작하는 사람
화면에 자물쇠 기호가 있는 전면부 패널 설치용 에너지 측정 장치
통신 로고가 있는 EMpro 에너지 측정 장치
서브 배전반의 컨트롤 캐비닛 도어에 설치된 EMpro 에너지 측정 장치 앞에서 태블릿을 들고 있는 사람

에너지 측정을 위한 3단계:
통신 인터페이스를 설정하고, 전원 그리드 타입을 선택하고, 측정 입력을 구성합니다. EMpro 측정 장치는 단 3단계만에 구성하고 네트워크에 통합할 수 있습니다. 장치를 처음 켜면 설치 마법사가 자동으로 시작됩니다. 또는 사용자 안내(user-guided) 작동 키를 통해 장치에서 직접 구성 기준을 설정할 수 있습니다.

열린 컨트롤 캐비닛 도어 앞에서 Rogowski 코일을 EMpro 에너지 측정 장치에 직접 연결하고 있는 사람

Rogowski 측정 입력은 배선 및 구성 작업 시간을 크게 절약해 줍니다. 시판 중인 모든 Rogowski 코일을 직접 연결하면 제품이 mV 신호를 직접 처리합니다. 일반적으로 사용되는 측정 변환기가 필요하지 않습니다. 한 번의 클릭으로 전류 입력을 구성하십시오. 코일 파라미터는 웹 서버에 저장되어 있습니다.

오류 발생 시 색이 바뀌는 EMpro 전면 패널 에너지 측정 장치의 버튼을 조작하는 사람

다양하고 편리한 웹 서버 및 장치 기능은 시스템의 올바른 작동 모니터링, 서비스 및 지원 조치 시 오류 분석 등과 같은 일상적인 작업을 단순화합니다. 장치 구성 외에도 웹 서버를 사용하여 데이터를 기록하고, 그리드 품질을 평가하고, 명확한 추세 도표를 사용하여 에너지 흐름을 표시할 수 있습니다.
시스템에서 발생하는 오류 및 경보 상태는 디스플레이의 색 변경을 통해 현장에서 빠르고 명확하게 감지할 수 있습니다.

화면에 자물쇠 기호가 있는 전면부 패널 설치용 에너지 측정 장치

무단 액세스로부터 에너지 데이터 보호: 장치에서 조작을 차단하여 현장에서의 악의적인 조작을 방지합니다. 인터페이스를 비활성화하여 에너지 데이터에 대한 원치 않는 액세스 또는 의도하지 않은 구성 변경을 방지할 수 있습니다.

통신 로고가 있는 EMpro 에너지 측정 장치

EMpro 에너지 측정 장치는 에너지 데이터를 측정하고 이를 상위 레벨의 제어 및 관리 시스템에 전달합니다. 기존 산업용 통신을 위한 인터페이스 외에도 통합 REST API가 제품에 포함되어 있습니다.
IoT 지원 EMpro는 라우터를 사용하여 해당 데이터를 클라우드에 안전하게 직접 전송할 수 있습니다. 전 세계 어디에서나 측정 데이터와 컴포넌트 데이터에 액세스하십시오. 데이터 집계, 로컬 네트워크 프로토콜과 IoT 프로토콜 간의 변환, 암호화 등을 위해 IoT 게이트웨이가 필요하지 않습니다.

REST 프로그래밍이 가능한 노트북 앞에 손을 얹고 있는 모습

REST API를 사용한 손쉬운 네트워킹 모든 브라우저에서 로컬 네트워크에 손쉽게 통합

로컬 네트워크에서 통합 REST API를 통해 장치에 손쉽게 액세스할 수 있습니다. REST 또는 "Representational State Transfer"는 IT 분야에서 널리 사용되는 아키텍처이며 산업용 애플리케이션에서도 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 이 인터페이스 아키텍처는 사용자 친화적이며 잘 알려진 인터넷 프로토콜을 사용합니다. HTTP GET 요청 등을 통해 모든 브라우저에서 몇 가지 명령만으로 데이터를 쿼리할 수 있습니다. 긴 레지스터 테이블이나 산업용 통신 프로토콜에 대한 특별한 지식이 필요하지 않습니다.

REST API의 이점:

  • HTTP/REST/JSON 포맷을 사용한 시스템 통합의 빠르고 편리한 개발
  • 구성 가능한 요청과 일련 번호 및 장치 명칭과 같은 추가 정보를 사용한 간소화된 데이터 분석
  • 추가의 보안을 제공하는 읽기 전용 개념
  • Modbus/TCP와 같은 통신 인터페이스의 병행 사용 가능
  • 펌웨어 업데이트를 사용한 기능 범위의 지속적인 확장

EMpro 언박싱 설치 비디오

에너지 측정 – 3단계의 손쉬운 설치:

  • 통신 인터페이스 설정
  • 전원 그리드 타입 선택
  • 전류 및 전압 측정 입력 구성
태블릿을 통해 EMpro 에너지 측정 장치에 대한 온라인 문서를 사용하여 컨트롤 캐비닛에 설치하는 사람

EMpro 에너지 측정 장치에 대한 온라인 문서에 대해 알아보십시오.

피닉스컨택트는 EMpro 에너지 측정 장치에 대한 새로운 온라인 문서 형식을 통해 제품 정보를 고객에게 전달하기 위한 완전히 새로운 접근 방식을 사용하고 있습니다. 휴대폰, 태블릿, 노트북 또는 데스크탑 PC 등을 사용하여 피닉스컨택트 제품에 대한 설치 지침, 기능 설명 및 기술 데이터를 빠르게 검색할 수 있습니다.
EMpro 온라인 설명서에서 더 많은 정보를 찾을 수 있습니다. 특정 제품과 관련된 정보를 표시하려면 동적 콘텐츠 필터를 사용하십시오. 또한 즐겨찾기 목록을 사용하여 선호하는 과목을 저장하고 필요 시 빠르게 다시 불러올 수 있습니다.

에너지 및 전력 데이터 분석 - 스마트 에너지 측정 장치 및 서비스


Proficloud.io 로고가 있는 EMpro 에너지 측정 장치

게이트웨이 없이 클라우드에 직접 연결 전세계적인 데이터 액세스

클라우드에 직접 연결된 EMpro 에너지 측정 장치를 사용하면 언제 어디서나 장치와 상호 작용할 수 있습니다. 추가 게이트웨이를 사용할 필요 없이 전 세계 어디에서나 에너지 데이터 및 컴포넌트 정보에 액세스할 수 있습니다.

이점

  • IoT 게이트웨이를 사용하지 않고 Proficloud.io에 에너지 측정 장치를 직접 연결
  • Proficloud.io의 스마트 서비스를 통해 언제 어디서나 에너지 데이터 및 컴포넌트 정보에 유연하게 액세스
  • TLS 암호화를 통한 IoT 지원 에너지 측정 장치와 Proficloud.io 간의 보안 통신
  • 새로운 요구 사항에 맞게 개별적이고 신속하게 조정할 수 있는 동적 IT 리소스를 사용한 손쉬운 확장

에너지 및 전원 데이터 분석용 스마트 서비스 에너지 모니터링 서비스 및 소프트웨어 솔루션

직관적이고 유연한 기능을 활용해 에너지 데이터를 구체적이고 유익한 방식으로 시각화하고 분석하십시오.

에너지 관리 서비스 - On-Premises

에너지 관리 서비스 - Powered by Proficloud.io

에너지 모니터링 솔루션 에너지 관리 서비스 - On-Premises는 로컬 에너지 모니터링에 적합합니다. 에너지 관리 서비스 – Powered by Proficloud.io는 위치에 구애받지 않는 솔루션입니다.
액세스 EMpro 측정 장치를 PC에 연결하고 데이터를 직접 분석하고 시각화하십시오. EMpro 에너지 측정 장치로 IoT에 직접 연결하십시오.
기능 및 모니터링 직관적이고 사용자 정의 가능한 기능을 사용하여 에너지 데이터를 모니터링하고 분석하십시오. 클라우드 기반 데이터 수집과 직관적이고 유연한 기능의 이점을 누리십시오.
시각화 및 접근성 에너지 관리 서비스 - On-Premises는 구성기를 통해 매우 쉽게 주문할 수 있습니다. 유용한 정보를 제공하는 시각화를 위해 어디서나 분석 데이터에 액세스하십시오.
대화형 이미지 맵: IoT 기반 에너지 관리에 대한 적용 예제
회사 내 최적의 개요
로컬 EMMA 사내 솔루션을 선택하든 IoT 기반 EMMA 서비스를 선택하든 상관없이 항상 회사 내의 프로세스, 에너지 흐름 및 생성된 데이터에 대한 전체적인 개요를 파악할 수 있습니다.
회사 내 최적의 개요
모든 데이터가 손 닿는 곳에 있습니다.
에너지 모니터링 데이터는 EPC에서 로컬로 평가 및 저장되며, 모니터나 태블릿 등에서 시각화할 수 있습니다. EPC는 모든 그래픽과 평가를 제공하는 EMMA On-Premises 소프트웨어를 실행합니다. EPC는 사전 설치된 소프트웨어와 함께 제공되며 구성기를 통해 주문할 수 있습니다.
오픈 커뮤니케이션 인터페이스
Ethernet을 통한 통신을 사용해 다양한 장치를 EMMA On-Premises에 연결할 수 있습니다. 통신은 REST API나 Modbus/TCP를 통해 이루어집니다.
최대 100개의 측정 장치를 손쉽게 연결
스위치를 통해 최대 100개의 측정 장치를 EPC에 손쉽게 연결할 수 있습니다. 다른 라우터나 컨트롤러는 필요하지 않습니다.
최대 100개의 측정 장치를 손쉽게 연결
추가 작업이 필요 없는 자동 통합
EMMA On-Premises는 피닉스컨택트 EMpro 측정 장치를 자동으로 찾아 통합합니다. 이와 동일한 방식으로, REST-API를 사용해 EMpro 포트폴리오의 모든 전면 패널과 DIN 레일 장치를 통합할 수 있습니다.
추가 작업이 필요 없는 자동 통합
범용 하드웨어에 대한 개방형 연결
데이터 로거를 사용하면 온도, 흐름, 전기 에너지 및 기타 형태의 에너지를 측정하기 위해 추가 측정 장치를 EMMA On-Premises에 연결할 수 있습니다. 데이터 로거와의 통신은 Modbus/RTU 또는 M-Bus를 통해 이루어지며, Modbus/TCP를 통해 EPC와 연결됩니다.
범용 하드웨어에 대한 개방형 연결
Proficloud.io
피닉스컨택트의 Proficloud.io IIoT 플랫폼은 IoT 지원 EMpro 에너지 측정 장치의 데이터를 자동으로 저장합니다.
TLS(Transport Layer Security)
TLS 암호화 프로토콜을 사용한 안전한 데이터 전송.
손쉬운 연결
IoT 기능을 지원하는 EMpro 에너지 측정 장치는 Ethernet 인터페이스를 통해 스위치나 인터넷 라우터에 직접 연결되기 때문에 추가 IoT 게이트웨이가 필요하지 않습니다.
EMpro EMMA용 대시보드 – 체계적인 전체 개념

데이터 시각화 및 분석 사용자 친화적 대시보드 및 위젯

몇 번의 클릭만으로 데이터 및 에너지 소모량에 대한 초기 결론을 도출할 수 있습니다. 필요에 맞게 대시보드를 설정하고 원형 차트, 막대 차트, 선 차트 등과 같은 다양한 시각화 옵션을 사용하십시오.
다음 위젯을 사용하여 개별 생산 라인, 시스템 또는 기간을 비교하고 잠재적 절감 효과를 확인하십시오.

EMpro EMMA용 대시보드 – 체계적인 전체 개념

기능 개요

  • 추가적인 데이터 투명성을 위해 에너지 데이터, 전력, 에너지 흐름, 온도와 같은 다양한 형태의 에너지에 대한 외부 데이터 소스 통합
  • 다른 시스템에서 사용하기 위한 데이터 가져오기 및 내보내기
  • 곧 초과 또는 미달될 한도에 대해 인터페이스에서 직접 경고
  • 수집된 측정 데이터로부터 맞춤형 핵심 지표를 생성하기 위한 수식 편집기
  • 보고 기능과 함께 표시되는 EnPI(에너지 성과 지표) 시각화
조명이 켜진 연속 루프를 손에 들고 있는 양복을 입은 사람

지속적인 추가 개발

지속저이고 사용자 중심적인 추가 개발을 통해 에너지 데이터 분석에 대한 가치 이점을 지속적으로 증가시킵니다. 스마트 솔루션을 지원하는 즉시 대응 팀은 빠르게 변화하는 도전 과제들을 해결하기 위해 고객 요구 사항과 시장 요구 사항에 중점을 둡니다.

Proficloud.io의 장치 관리 서비스

장치 관리 서비스

장치 관리 서비스를 사용해 피닉스컨택트의 클라우드 지원 에너지 측정 장치 및 기타 스마트 장치를 관리하고 모니터링하십시오. 장치 타입, 일련 번호, 설치된 펌웨어 및 하드웨어 버전 등과 같은 장치 정보 개요를 디지털 명판을 통해 직접 확인할 수 있습니다.
또한 현재 상태도 표시됩니다. TrafficLight를 통해 장치에 경고나 오류가 발생한 시기를 직접 확인할 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 장치 로그에서 확인할 수 있습니다.
장치를 안전하게 보호하려면 펌웨어를 정기적으로 업데이트하는 것이 중요합니다. 서비스에서 직접 업데이트 기능을 사용할 수 있습니다.

이점

  • 장치 개요
  • 장치 상태
  • 클라우드에서 펌웨어 업데이트
  • 디지털 명판 및 장치 로그
시계열 데이터 서비스의 스크린샷이 있는 화면

시계열 데이터 서비스

Proficloud.io IIoT 플랫폼의 스마트 서비스 중 하나인 시계열 데이터 서비스를 사용하면 언제 어디서나 생산 데이터에 액세스할 수 있습니다.
시계열 데이터 서비스의 다른 이점:

  • 다운타임 및 작업 부하 계획 가능
  • 데이터를 통한 제품 품질 향상
  • 임박한 문제를 나타내는 스마트 서비스 또는 전자 메일을 통한 경고
  • 모든 직원이 액세스할 수 있는 전문 지식
인텔리전트 에너지 모니터링
에너지 관리를 위한 제품 및 서비스

손쉬운 에너지 관리: 피닉스컨택트의 혁신적이고 정밀하게 연계된 센서 및 측정 기술 포트폴리오는 에너지 데이터 측정과 관련하여 사용자의 작업을 크게 줄여줍니다. 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 데이터를 통합, 관리 및 처리할 수 있습니다.

브로셔
에너지 모니터링 브로셔