모니터의 시계열 데이터 서비스 대시보드

시계열 데이터 서비스: 모든 프로세스 데이터를 중앙에서 사용 가능

시계열 데이터 서비스를 사용하면 맞춤형 디지털 시각화와 개별 대시보드의 데이터 분석이 가능합니다. 한도 값 위반을 유연하게 구성하여 담당자에게 알림이 전송되도록 할 수 있습니다. 적응성이 뛰어나 이 스마트 서비스는 다양한 적용 영역과 산업을 지원하여 효율적이고 신뢰할 수 있는 데이터 기반 의사결정을 가능하게 합니다.

Go to Product Detail Page for item 1393620
TIME SERIES DATA 50 - 스마트 서비스
TIME SERIES DATA 50 - 스마트 서비스
1393620

연간 단위로 청구되는 50개 메트릭에 대한 Proficloud.io의 시계열 데이터 서비스. 언제 어디서나 프로세스 데이터에 대한 액세스, 모니터링, 추적이 가능합니다. 경고 기능이 포함되어 있습니다. 데이터는 초당 한 번 Proficloud.io로 전송할 수 있습니다. 데이터는 1년 후에 압축됩니다.

스마트 서비스의 이점: 시계열 데이터 서비스

  • 확장 가능한 클라우드 서비스를 통해 언제 어디서나 프로세스 데이터를 검색
  • 풍력 터빈의 회전 속도, 모터 온도, 유량뿐만 아니라 폐기율과 같은 모든 관련 파라미터를 빠르고 정확하게 시각화
  • 손쉽게 구성할 수 있는 웹 기반 대시보드를 사용한 범용 사용 및 유연한 기능
  • TSD 대시보드 라이브러리를 통한 개별 구성 가능한 대시보드 또는 사전 제작된 대시보드의 사용

개별 대시보드를 통한 포괄적인 데이터 투명성


그래프 위젯에 표시된 시계열 데이터

시계열 데이터 시각화를 위한 유연한 그래프 위젯

그래프 위젯은 시계열 데이터를 표시하는 가장 인기 있고 유연한 옵션 중 하나입니다. 다양한 애플리케이션에 맞게 사용자 지정할 수 있으며 사용자 친화적인 시각화가 가능합니다.

다양한 사용자 지정 옵션: 색상, 채우기, 레이블, 단위 등을 통해 그래프 위젯을 각각의 요구 사항에 맞게 정확하게 조정할 수 있습니다.

또 다른 특징은 위젯을 통해 직접 알림을 생성할 수 있다는 것입니다. 즉, 정의된 한도 값을 초과하면 사용자에게 자동으로 알림이 전송되어 중요한 이벤트에 빠르게 대응할 수 있습니다.

시계열 데이터 서비스의 원형 차트

데이터 비율 시각화를 위한 직관적인 원형 차트 위젯

원형 차트 위젯을 사용하면 간단하고 직관적으로 비율을 표시하여 분포 상태를 한 눈에 확인할 수 있습니다. 상관관계와 비율을 시각적으로 강조 표시하는 데 이상적입니다.

위젯을 사용하여 총계와 백분율 값을 유연하게 표시할 수 있습니다. 시각화는 색상, 라벨, 단위 및 기타 표시 요소 등을 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.

원형 차트 위젯은 사용자 정의 가능한 기능을 통해 사용자가 복잡한 데이터를 명확하고 이해하기 쉬운 방식으로 전달할 수 있도록 도와줍니다.

한계 값이 정의된 게이지 위젯

게이지 위젯으로 명확한 상태 감지

게이지 위젯은 사용자가 현재 상태를 한 눈에 볼 수 있도록 데이터를 효과적으로 표시합니다. 시각화는 "정상"은 녹색, "경고"는 노란색, "중요"는 빨간색과 같은 색상 구역 형태로 표시되는 정의된 허용 범위에 기반합니다.

위젯의 특별한 기능은 한계 값을 정의할 때의 유연성입니다. 원하는 수의 임계값을 정의하여 위젯에 명확하게 표시할 수 있습니다. 이러한 직관적인 디스플레이를 갖춘 게이지 위젯은 사용자가 데이터를 빠르게 해석하고 중요한 상황에 적시에 대응할 수 있도록 도와줍니다.

통계 위젯을 사용한 일반 텍스트 메시지 및 데이터 컬러 코딩

통계 위젯을 사용한 일반 텍스트 메시지 및 데이터 컬러 코딩

통계 위젯은 마지막 값, 가장 높은 값, 가장 낮은 값 또는 평균 값과 같은 개별 데이터를 표시하는 옵션을 제공합니다. 이를 통해 중요한 핵심 수치를 구체적이고 명확한 방식으로 시각화할 수 있습니다.

특히 눈에 띄는 기능은 빠른 상태 평가를 용이하게 하는 컬러 코딩 설정 기능입니다. 예를 들면, 80 이하의 값은 녹색으로, 80 이상의 값은 노란색으로, 100 이상의 값은 빨간색으로 표시합니다.

또한 위젯을 사용하면 데이터에 기반하여 자동으로 생성되는 일반 텍스트 메시지를 구성할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 "모든 것이 정상적으로 작동 중입니다"(최대 80), "기계가 과열되고 있습니다"(80 이상), "기계가 꺼지고 있습니다"(100 이상)와 같은 의미 있는 메시지와 숫자 값을 서로 연결할 수 있습니다.

통계 위젯은 컬러 코딩과 일반 텍스트를 결합하여 사용자가 복잡한 데이터를 직관적으로 해석하고 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 도와줍니다.

알림 목록 위젯을 사용한 알림 개요

알림 목록 위젯을 사용한 알림 개요 및 관리

알림 목록 위젯은 설정된 모든 알림의 중심 개요를 제공합니다. 즉, 사용자는 모니터링되는 데이터의 현재 상태를 효율적으로 보거나 정의된 기간 내의 상태 변화를 표시할 수 있습니다.

유연하게 조정 가능한 디스플레이: 사용자는 특정 태그가 있는 알림만 표시할지, 아니면 특정 대시보드의 알림만 표시할지 결정할 수 있습니다. 이렇게 하면 관련 정보에 더 쉽게 집중할 수 있습니다.

해당 알림이 생성된 위젯에 직접 연결되는 링크 매우 실용적인 기능입니다. 사용자는 소스를 오래 검색할 필요 없이 클릭 한 번으로 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

알림 목록 위젯은 명확성과 효율성을 결합하여 사용자가 언제든지 알림을 제어할 수 있도록 합니다.

통계 위젯: 다양한 적용성 데이터 모니터링 및 시각화를 위한 유연성 극대화

일반 텍스트 메시지가 포함된 통계 위젯
통계 위젯의 MWh
통계 위젯에서 장치 상태
배터리 순서도 다이어그램
값 대체 통계

시계열 데이터 서비스의 다양한 적용 사례 세부적인 섹터 간 적용 가능성

유틸리티 계량을 위한 시계열 데이터 서비스 대시보드
전원 안정성 하드웨어용 대시보드
배터리 에너지 저장 시스템을 위한 대시보드
유틸리티 계량을 위한 시계열 데이터 서비스 대시보드

시계열 데이터 서비스는 에너지 데이터를 수집, 모니터링, 분석하여 유틸리티 계량을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 이 데이터에는 전기, 가스, 수도, 열과 같은 다양한 형태의 에너지가 포함됩니다.

사용자는 개별적으로 구성 가능한 대시보드를 사용하여 주요 파라미터를 모니터링하여 에너지 소비를 최적화하고 문제를 조기에 파악할 수 있습니다. 기업은 이를 통해 에너지 비용을 절감하고 효율적으로 전원을 분배할 수 있습니다. 또한, 에너지 데이터의 정확한 수집 및 분석을 통해 공식 규정을 준수하고 해당 보고서를 작성할 수 있습니다.

Proficloud.io에 대해 자세히 알아보기

전원 안정성 하드웨어용 대시보드

피닉스컨택트의 시스템 가용성 솔루션과 시계열 데이터 서비스를 결합하면 안정적인 전원 공급과 효율적인 운영 프로세스에 대한 다양한 이점을 얻을 수 있습니다.

전원 공급 장치와 하위 시스템을 지속적으로 모니터링하면 잠재적인 문제를 조기에 감지하여 해결하고, 이를 통해 장기적으로 시스템 가용성을 높일 수 있습니다. 제공되는 데이터를 사용하면 실제 작동 조건에 따라 유지 관리 작업을 구체적으로 수행할 수 있습니다. 이를 통해 예기치 않은 다운타임을 줄이고 사용 중인 장치의 서비스 수명을 연장할 수 있습니다.

모든 관련 파라미터가 중앙에서 기록되고 시각화되어 포괄적인 개요와 추적성을 보장합니다. 또한 시계열 데이터 서비스는 한도 값을 초과할 경우 자동으로 경고를 보내 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 합니다.

기업은 이러한 강력한 시너지를 바탕으로 피워 서플라이의 안정성을 보장할 뿐만 아니라 운영 프로세스를 최적화하고 비용을 절감할 수 있습니다.

Proficloud.io에 대해 자세히 알아보기

배터리 에너지 저장 시스템을 위한 대시보드

강력한 하드웨어와 스마트 서비스가 결합되어 배터리 에너지 저장 시스템을 위한 즉시 사용 가능하고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 이러한 조합은 에너지 저장 시스템의 이점을 빠르고 효율적으로 극대화합니다.

대시보드는 충전 주기, 온도 및 에너지 저장 장치의 일반적인 상태 등과 같은 주요 상태 파라미터에 대한 포괄적인 인사이트를 제공합니다. 또한 충전 레벨, 최대 충전량, 충전 가능한 용량을 포함하여 충전 데이터에 대한 자세한 지표가 제공됩니다.

재생 에너지 분야에서는 전기를 항상 그리드에 전부 공급할 수 없기 때문에 배터리 저장 시스템이 필수적입니다. 잉여 에너지를 일시적으로 저장했다가 나중에 공급하여 그리드 안정성을 보장할 수 있습니다. 효율성을 극대화하기 위해서는 에너지 생산과 저장 상태에 대한 명확한 개요가 필요합니다.

대시보드를 직접 개발해야 하는 번거로움 없이 버튼만 누르면 개요를 확인할 수 있습니다. 시스템 효율성이 향상되고 에너지 시스템을 항상 안정적으로 제어할 수 있습니다.

대시보드를 전자 메일 알림이나 기타 지표로 확장하고 조정해야 하는 경우, 대시보드를 자체 폴더에 저장하고 이미 만들어진 대시보드를 더욱 최적화할 수 있습니다.

Proficloud.io에 대해 자세히 알아보기

풍력 발전용 대시보드
생산 예제를 위한 시계열 데이터 서비스 대시보드
태양광 발전의 모니터링
풍력 발전용 대시보드

풍력 터빈 발전기를 모니터링하면 작동 시간 최적화에서 유지 관리 기간 계획의 개선에 이르는 다양한 이점을 얻을 수 있습니다.

풍력 발전 시설 운영자는 시계열 데이터 서비스 및 사용자 지정 가능한 대시보드를 피닉스컨택트의 안정적인 하드웨어와 결합하여 시스템을 보다 효율적으로 운영할 수 있습니다. 예를 들면, 로터 블레이드의 결빙을 측정하면 예방 조치로 풍력 터빈의 가동이 중단되는 것을 방지할 수 있습니다. 측정된 값이 정의된 임계값을 초과하면 자동 알림이 전송되고 시스템을 중지하여 손상을 방지할 수 있습니다.

또한, 풍력 터빈 발전기의 구조적 상태를 모니터링하면 유지 관리 기간을 보다 정확하게 계획할 수 있습니다. 피닉스컨택트 솔루션의 또 다른 특징인 낙뢰 측정 기능은 초기 단계에서 피해를 감지하고 보다 신속하게 조치를 취할 수 있도록 합니다.
피닉스컨택트는 이러한 포괄적인 솔루션을 통해 풍력 발전소 운영자가 안전을 보장하는 동시에 운영 효율성을 높일 수 있도록 지원합니다.

Proficloud.io에 대해 자세히 알아보기

생산 예제를 위한 시계열 데이터 서비스 대시보드

시계열 데이터 서비스에서는 자동 알림에 기반한 사전 조치를 사용하여 수동 작업 흐름을 줄입니다. 모터 온도, 유량 또는 불량률을 모니터링하면 생산 과정에서 유지 관리 작업을 예측할 수 있기 때문에 시간과 비용을 모두 절약할 수 있습니다.

생산 과정에서 이러한 파라미터를 지속적으로 모니터링하면 기계와 시스템의 효율성과 안정성이 높아집니다. 온도, 흐름, 불량 데이터를 분석하면 잠재적인 문제를 조기에 식별하여 비용이 많이 드는 고장으로 이어지기 전에 문제를 해결할 수 있습니다. 이는 최적의 계획과 유지 보수 작업의 실행을 가능하게 하여 생산 프로세스가 더욱 원활해지고 시스템 가용성이 향상됩니다.

Proficloud.io에 대해 자세히 알아보기

태양광 발전의 모니터링

산업용 태양광 발전의 효율성과 지속 가능성을 촉진하기 위해서는 태양광 발전소의 데이터에 대한 명확한 통찰력을 갖는 것이 중요합니다. 시계열 데이터 서비스는 모든 관련 운영 데이터의 모니터링 및 분석을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 태양광 발전 시설 운영자는 시계열 데이터를 수집, 저장 및 시각화하여 시스템 성능을 지속적으로 최적화할 수 있습니다.

유연한 시각화 옵션을 사용하면 에너지 생산량, 햇빛, 패널 온도와 같은 주요 수치에 대한 명확한 개요를 제공하는 개별 대시보드를 만들 수 있습니다. 한계 값 모니터링 기능은 편차를 안정적으로 감지하고 이를 관련 이해관계자에게 알립니다. 이를 통해 문제를 조기에 파악하고 해결할 수 있기 때문에 다운타임을 최소화하고 효율성을 높일 수 있습니다.

Proficloud.io에 대해 자세히 알아보기

5가지 사용 사례:
스마트 서비스의 실제 사용

다양한 산업 분야에서 기업들이 Microsoft의 클라우드 서비스를 사용하여 일상 업무의 효율성을 쉽고 빠르게 향상시키는 방법에 대해 알아보십시오.

스마트 서비스에 대해 알아보기
스마트 서비스에 대한 백서

TSD 대시보드 라이브러리 몇 초 내에 데이터 시각화

TSD 대시보드 라이브러리는 제품 안정성 제품군의 장치와 같은 검증된 피닉스컨택트 하드웨어에 기반한 사전 제작된 대시보드를 제공하거나 배터리 에너지 저장 시스템과 같은 하드웨어 독립적인 사용 사례를 위해 개발된 대시보드를 제공합니다.

이러한 대시보드는 확장 가능하며 데이터만 제공하면 몇 단계만에 핵심 인사이트를 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 이렇게 하면 시간이 절약되고 모니터링과 분석을 바로 시작할 수 있습니다.

대시보드는 개별 요구 사항에 맞게 유연하게 사용자 정의할 수 있습니다. 예를 들면, 중요 이벤트에 대응하기 위한 알림 시스템을 추가하거나 여러 대시보드를 통합하여 필요에 따라 보다 포괄적인 개요를 파악할 수 있습니다.

또 다른 이점은 TSD 대시보드 라이브러리가 지속적으로 개발 및 확장되고 있기 때문에 이를 정기적으로 확인하고 새로운 기능과 사용 사례의 이점을 누릴 수 있다는 것입니다.
TSD 대시보드 라이브러리를 사용하여 처음부터 시작할 필요 없이 바로 실행하십시오.

피닉스컨택트 하드웨어 및 장치 독립적 사용 사례를 위한 즉시 사용 가능한 모니터링

CAPAROC 하드웨어가 있는 TSD 대시보드 라이브러리의 대시보드
QUINT4를 사용한 TSD 대시보드 라이브러리
TRIO3가 있는 TSD 대시보드 라이브러리
EMpro가 있는 TSD 대시보드 라이브러리
CAPAROC 하드웨어가 있는 TSD 대시보드 라이브러리의 대시보드

피닉스컨택트의 스마트 하드웨어를 모니터링하거나 장치 독립적인 사용 사례를 위한 TSD 대시보드 라이브러리를 사용하십시오. 지속적인 연결을 통해 과거 데이터에 직접 액세스하여 추세를 분석하고 급격한 변화를 조기에 감지할 수 있습니다.
대시보드는 일반적인 사용 사례에 대한 중요한 통찰력을 제공하는 동시에 하드웨어의 성능 역량을 최대한 활용할 수 있도록 합니다. 교체 조달과 같은 조치를 계획할 때 지원을 제공하는 동시에 관련 정보를 항상 제공받을 수 있도록 보장할 뿐만 아니라, 무엇보다 중요한 것은 이러한 모든 것이 최소한의 노력으로 이루어진다는 것입니다.
TSD 대시보드 라이브러리를 사용하여 효율적으로 시스템을 모니터링하고 데이터에 기반하여 의사 결정을 내리십시오.

QUINT4를 사용한 TSD 대시보드 라이브러리

TSD 대시보드 라이브러리의 대시보드는 완전히 사전 구성되어 바로 사용할 수 있습니다. 데이터로 채워 넣기만 하면 매우 유용한 인사이트를 바로 제공합니다. 대시보드를 통해 데이터를 효율적으로 시각화하고 분석하여 시간을 절약하고 번거로운 준비 작업 없이 바로 시작할 수 있습니다.

TRIO3가 있는 TSD 대시보드 라이브러리

TSD 대시보드 라이브러리의 대시보드는 보다 광범위한 사용 사례를 위해 언제든지 사용자 지정할 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 알림 시스템을 조정하고 생성할 수 있습니다.

EMpro가 있는 TSD 대시보드 라이브러리

하나의 장치에 작동한 방법은 10대, 100대, 심지어 1,000대의 장치에서도 작동합니다. TSD 대시보드 라이브러리의 대시보드는 들어오는 데이터를 자동으로 감지하고 이를 유연하고 확장 가능한 방식으로 표시하도록 설계되었습니다.

대시보드는 데이터 규모에 관계없이 요구 사항에 맞게 원활하게 조정되며 정확한 인사이트를 제공합니다.

자세히 알아보기

자세한 내용을 알아보거나 데모를 예약하거나 시계열 데이터 서비스에 등록하려면 Proficloud.io를 방문하십시오: