장치 관리 서비스 대시보드 살펴보기

Proficloud.io의 핵심 스마트 서비스

Proficloud.io의 "장치 관리 서비스" 스마트 서비스를 사용하면 하드웨어를 기본적으로 또는 게이트웨이를 통해 연결할 수 있습니다. 장치는 UUID를 통해 연결됩니다. DMS Basic 추가 기능은 장치 그룹 기능, 상태 기반 경고, 애플리케이션의 원격 전송으로 기능을 확장합니다.

해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.

스마트 서비스의 이점: 장치 관리 서비스

  • 장치 타입, 일련 번호, 설치된 펌웨어 및 하드웨어 버전이 포함된 장치 정보의 구조화된 개요를 디지털 명판 형태로 제공
  • 신호등 시스템을 통한 오류 및 경고의 손쉬운 감지
  • 장치 프로토콜을 통한 세부 정보
  • 스마트 서비스 자체의 직접 업데이트 기능을 포함한 정기적인 펌웨어 업데이트를 통해 높은 보안 표준 보장
  • 피닉스컨택트의 스마트 장치를 Proficloud.io에 손쉽게 통합

장치 관리 서비스는 Proficloud.io에서 피닉스컨택트 및 타사 장치에 대한 표준화되고 애플리케이션에 독립적인 장치 정보를 거의 실시간으로 제공합니다. 장치 관리 서비스를 통해 피닉스컨택트 스마트 장치를 언제 어디서나 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 장치 유형, 일련 번호, 설치된 펌웨어 및 하드웨어 버전과 같은 장치 정보에 대한 디지털 명판의 직접적인 개요를 제공합니다. 또한 현재 상태는 물론이고 현재 및 과거 프로토콜에 대한 직접적인 통찰력을 확보할 수 있습니다. 스마트 장치 펌웨어를 손쉽게 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 이를 통해 최신 스마트 장치 기능을 즉시 사용하고 기계와 시스템을 영구적으로 보호할 수 있습니다. 하드웨어가 무료 장치 관리 서비스에 통합되어 있기 때문에 다른 스마트 서비스에서 모니터링, 분석 및 관리를 위해 데이터 흐름을 사용할 수 있습니다.

장치 관리 서비스 개요

기능 세부 정보

등록된 장치의 상태를 무료로 간편하게 모니터링

무료 장치 관리 서비스의 간단하고 이해하기 쉬운 장치 개요 덕분에 Proficloud.io에 로그인하기만 하면 어떤 장치에 주의가 필요한지 즉시 확인할 수 있습니다.

장치 관리 서비스의 장치 개요에 있는 컬러 코딩을 통해 어떤 장치가 정상적으로 작동하는지, 어떤 장치가 주의가 필요한지, 그리고 어떤 장치가 오프라인 상태인지 즉시 알 수 있습니다. 그런 다음 프로토콜을 사용하여 장치 중 하나가 오류 상태로 전환된 이유를 확인할 수 있습니다.

장치 관리 서비스 - 상세 보기 - 펌웨어 업데이트

스마트 서비스를 통해 원격으로 간편하게 장치 펌웨어를 항상 최신 상태로 유지

Proficloud.io 사용자는 장치 관리 서비스를 사용하여 새로운 펌웨어 업데이트가 있는지 즉시 확인할 수 있으며, 장치 관리 서비스에서 직접 업데이트를 시작할 수도 있습니다.

Proficloud.io에 기본적으로 등록할 수 있는 모든 피닉스컨택트 장치는 사용자에게 권한이 있는 경우 장치의 상세 보기에서 설치된 펌웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 새로운 펌웨어 버전을 설치할 수 있는 옵션을 제공합니다.

장치 관리 서비스 - 상세 보기 - 로그

안전한 데이터 수집을 위한 온라인 상태의 지속적인 모니터링

로그 항목은 중요도에 따라 표시됩니다. 이 시스템도 신호등 시스템을 따릅니다.
각 장치에 데이터를 보강하여 장치 사용을 손쉽게 시작하거나 책임에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.

이러한 장치는 태그(예: "생산 홀 1"), 주석(예: 책임) 또는 위치(좌표)와 같은 정적 데이터로 보완될 수 있습니다. 즉, 동료, 파트너 또는 고객이 해당 장치가 어떤 장치인지 즉시 파악할 수 있습니다.

필요한 경우 로그를 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.

장치 관리 서비스 - 장치 맵

장치 상태 정보가 있는 대화형 맵

위치가 할당된 모든 장치는 장치 개요 옆의 대화형 맵에 현재 상태와 함께 자동으로 표시됩니다.

이를 통해 어떤 장치가 어디에 있는지 정확히 확인할 수 있습니다. 마커를 클릭하여 해당 장치를 불러올 수 있습니다.

기업을 위한 실용적 팁과 전략
실제 에너지 관리

DIN EN ISO 50001:2018에 따른 IIoT 기반 에너지 관리 시스템을 통해 에너지 효율성을 높이고 비용을 절감하는 방법에 대해 알아보십시오. 본 백서에서는 효과적인 에너지 관리를 위한 실용적인 팁과 전략을 제공합니다.

자세히 알아보기
ePaper: 실제 스마트 서비스

DMS Basic Add-on


고급 장치 관리 DMS Basic Add-on을 사용한 장치 관리 전문화

DMS Basic Add-on은 무료 장치 관리 서비스의 기능을 확장하고 클라우드 지원 하드웨어를 더 잘 사용할 수 있게 합니다.

  • 장치 그룹화 및 자신만의 평면도 추가
  • 장치 상태 변경 시 즉시 전자 메일로 알림 받기
  • 원격 애플리케이션 업데이트 사용

DMS Basic Add-on에 대한 자세한 정보

DMS Basic Add-on - 대화형 맵
장치 관리 서비스 - DMS Basic Add-on - 애플리케이션 업데이트
장치 관리 서비스 - DMS Basic Add-on - 알림 생성
DMS Basic Add-on - 대화형 맵

DMS Basic Add-on을 사용하면 생산 시설을 쉽게 표시하여 어떤 기계가 어떤 상태를 보고하는지 한눈에 확인할 수 있습니다. 장치 그룹화와 개별 그룹에 대한 이미지 업로드 옵션을 사용하면 전체 제작 시설을 장치 관리 서비스에 표시할 수 있습니다. 그룹의 장치를 이미지에 배치하고 드래그 앤 드롭 방식으로 올바른 위치로 이동할 수 있습니다. 그룹화를 통해 시설 또는 위치의 전반적인 상태를 설정할 수 있습니다.

Proficloud.io에 대해 자세히 알아보기
장치 관리 서비스 - DMS Basic Add-on - 애플리케이션 업데이트

DMS Basic Add-on을 사용하면 PLCnext Engineer로 만든 애플리케이션을 원격으로 Axioline 컨트롤러로 전송할 수 있습니다. 권한이 없는 사람이 애플리케이션 업데이트를 실행할 수 없도록 하기 위해 장치의 역할과 권한이 모두 고려됩니다.

Proficloud.io에 대해 자세히 알아보기
장치 관리 서비스 - DMS Basic Add-on - 알림 생성

DMS 기본 부가 기능을 사용하면 알림을 설정하고 전자 메일을 통해 장치 상태 변경 사항을 다양한 수신자에게 전송할 수 있습니다. 이를 통해 Proficloud.io의 한계를 뛰어넘는 투명성을 확보할 수 있습니다. 알림은 사용자별로 개별적으로 설정할 수 있습니다.

알림도 개별적으로 생성됩니다. 예를 들어, 디바이스의 상태가 변경되거나 연결이 끊어지거나 심각한 건강 상태가 되면 알림이 트리거될 수 있습니다. 지정된 사람 또는 그룹에게 알림이 전송되어 궁극적으로 시스템의 가용성이 향상됩니다.

Proficloud.io에 대해 자세히 알아보기

DMS Advanced Add-on


일괄 펌웨어 및 애플리케이션 업데이트 DMS Advanced Add-on으로 확장 가능하고 효율적인 장치 관리 구현

DMS Advanced Add-on은 펌웨어 및 애플리케이션 업데이트를 일괄 처리할 수 있는 옵션을 통해 장치 관리 서비스를 보완합니다. PLCnext Control을 사용하는 복잡한 인프라에 특히 적합합니다.

  • 여러 장치를 동시에 업데이트
  • 오류 발생 시 자동 종료
  • 모든 업데이트의 투명한 기록
  • 단일 프로세스를 통한 펌웨어 및 애플리케이션 업데이트

DMS Advanced Add-on 세부 정보

DMS Advanced Add-on - 장치 개요 - 일괄 펌웨어 업데이트 시작
DMS Advanced Add-on - 장치 개요 - 일괄 애플리케이션 업데이트 시작
DMS Advanced Add-on - 업데이트 내역 - 업데이트 세부 정보 - 완료된 일괄 업데이트
DMS Advanced Add-on - 펌웨어 업데이트 내역 - 개요
DMS Advanced Add-on - 장치 개요 - 일괄 펌웨어 업데이트 시작

DMS Advanced Add-on을 사용하면 한 번의 프로세스로 여러 장치를 업데이트할 수 있습니다. 사용자가 원하는 장치를 선택하면, 선택된 장치가 차례로 자동으로 업데이트됩니다. 펌웨어와 PLCnext Engineer로 생성된 애플리케이션 모두에 적용할 수 있습니다. 업데이트가 실패하면 전체 프로세스가 자동으로 취소됩니다. 업데이트 내역을 별도의 탭에 문서화하여 투명성을 최대한 보장합니다.

DMS Advanced Add-on - 장치 개요 - 일괄 애플리케이션 업데이트 시작

이 기능은 Proficloud.io를 통해 많은 수의 장치를 관리하는 고객을 위해 개발되었습니다. 다수의 장치를 처리하는 상황에서 각 장치를 개별 업데이트하기 위해서는 시간이 많이 걸리고 인력도 많이 소모됩니다. 일괄 업데이트 기능을 사용하면 컨트롤러의 위치에 관계없이 해당 프로세스를 자동화하고 중앙에서 제어할 수 있습니다.

DMS Advanced Add-on - 업데이트 내역 - 업데이트 세부 정보 - 완료된 일괄 업데이트

업데이트 기록을 통해 수행된 모든 업데이트를 추적할 수 있습니다. 역할과 권한이 고려되기 때문에 권한이 있는 담당자만 업데이트를 수행할 수 있습니다.

DMS Advanced Add-on - 펌웨어 업데이트 내역 - 개요

DMS Advanced Add-on은 운영 중에 PLCnext Control을 사용하여 펌웨어나 애플리케이션을 업데이트하려는 고객을 대상으로 합니다. 로컬에 설치되지 않았거나 공유 네트워크 외부에 있는 장치에 특히 적합합니다.

자세히 알아보기

자세한 내용을 알아보거나, 데모를 예약하거나, 무료 장치 관리 서비스에 등록하려면 Proficloud.io를 방문하십시오: