발전소를 위한 혁신적인 기술

효율적인 발전소 프로세스를 위해 지능적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 활용하십시오.
수문과 저수지가 있는 수력 발전소
발전소 시스템 앞의 엔지니어

쉽지 않은 에너지의 미래

저장 시스템 및 분산된 발전기가 꾸준하게 증가함에 따라 전력 생산 환경은 안전하고 깨끗한 파워 서플라이를 사용해야 한다는 변화된 과제에 직면해 있습니다. 기존의 발전소는 점점 더 재생 가능한 에너지 소스로 대체되고 있습니다. 그 이유는 기후 변화 및 기타 환경 지속성 문제 때문입니다. 그럼에도 불구하고 많은 유형의 발전소를 현재 전력 생산 환경에서 아직 완전히 제거할 수는 없습니다. 다양한 발전소 기술에 필요한 네트워크에는 효율적이고 안정적인 프로세스가 필요합니다.

발전소 기술 피닉스컨택트의 제품은 다양한 유형의 발전소에서 사용될 수 있습니다.

황혼 무렵 조명이 켜진 천연 가스 화력 발전소
신속하고 유연하게 조절할 수 있는 가스 화력 발전소는 재생 에너지에 적합한 솔루션입니다. 미래에는 친환경 수소를 사용하여 운영될 예정이지만 2030년까지 수요는 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
태양을 배경으로 안개 속의 석탄 화력 발전소
석탄 화력 발전소는 19세기부터 발전에 혁명을 일으켰습니다. 이러한 석탄 화력 발전소는 재생 에너지의 등장과 환경에 대한 의식이 커짐에 따라 여러 가지 어려움에 직면하고 있습니다. 따라서 미래에는 석탄 사용이 감소할 것입니다.
일몰 무렵 저수지와 수력 발전소
수력 발전소는 3,500년 동안 물의 힘을 이용해 왔습니다. 비록 내장된 기술은 오래된 기술이지만 오늘날 수력 발전소는 재생 에너지의 초석으로 자리 잡았습니다. 그럼에도 불구하고, 기후 변화, 가뭄 및 폭우가 이러한 시스템의 신뢰성을 위협하고 있습니다.
강 위의 원자력 발전소
원자력 발전소는 1950년대부터 저탄소 에너지를 제공해 왔지만, 사고와 핵폐기물 등의 위험을 안고 있습니다. 많은 국가가 원자력 발전소를 단계적으로 폐지하려는 계획을 세우고 있지만, 아직도 원자력 발전소는 비상 예비 시설로 활용되고 있습니다. 새로운 원자로와 핵융합은 미래를 바꿀 수 있습니다.
일몰 무렵 강 위의 석유 화력 발전소
석유 화력 발전소는 석유를 연소시켜 전기를 생산합니다. 옛날에는 주요 전력 공급원이었지만, 오늘날에는 주로 예비 발전소로 사용됩니다. 석유 생산국에서는 여전히 대부분의 발전을 책임지고 있습니다. 연료 전지와 같은 지속 가능한 대체 에너지와 기술이 미래를 결정할 것입니다.

안정적인 전원 그리드를 위해서는 열악한 조건에서도 인텔리전트하게 반응하고 안정적으로 작동하는 솔루션이 필요합니다. 피닉스컨택트는 수십년 간의 경험과 혁신적인 기술을 바탕으로 현재와 미래를 위한 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다.

Matthias Schröder - Phoenix Contact, 비즈니스 개발 관리자, 에너지 관리
Matthias Schröder, 발전소 전력 생산  분야의 전문가

이점 피닉스컨택트의 솔루션 사용

시스템의 녹색 신호 라이트
컨트롤 캐비닛의 단자대
광섬유와 커넥터를 통한 발전소의 전원 분배
발전소 식별을 위한 휴대용 바코드 스캐너
시스템의 녹색 신호 라이트

시스템 가용성은 발전소의 효율성을 결정하는 중요한 핵심 수치입니다. 낮은 시스템 가용성은 다운타임 또는 기타 원인으로 인해 발생할 수 있으며 비용에 부정적인 영향을 미칩니다.

시스템 고가용성의 일관된 보장 및 계획되지 않은 오류 방지: 피닉스컨택트의 테스트 시스템, 전원 공급 장치, 제어 시스템 및 원격 제어 시스템은 최고 수준의 품질 기준을 충족하고 최적의 시스템 가용성을 보장합니다.

컨트롤 캐비닛의 단자대

프로세스 최적화 – 모든 발전소의 목표: 원활한 프로세스, 향상된 품질 및 비용 절감은 피닉스컨택트가 고객과 함께 추구하는 긍정적인 결과입니다.

피닉스컨택트는 전기 연결의 손쉬운 계획, 구성 및 설치를 보장합니다. 단자 스트립을 빠르고 편리하게 계획 및 구성하십시오. 피닉스컨택트 솔루션이 제공하는 간단하고 안전한 배선 이점을 누리십시오. 이것이 프로세스를 최적화하고 단축하는 방법입니다.

광섬유와 커넥터를 통한 발전소의 전원 분배

앞으로는 네트워크화 및 디지털화된 부문 및 산업 분야의 중요성이 점점 더 커질 것입니다. 이는 발전소 내부와 외부 모두에서 데이터 및 정보를 최적으로 교환할 수 있는 유일한 방법입니다.

수년 간의 개발 경험에 기초한 새로운 인텔리전트 기술은 빠르고 안정적인 데이터 전송 및 처리를 보장합니다. 이를 통해 끊임없이 변화하는 시장 환경에서 시스템과 관련된 데이터를 언제 어디서나 안정적으로 확인할 수 있습니다.

발전소 식별을 위한 휴대용 바코드 스캐너

막대한 양의 케이블, 전선, 기타 전자 및 전기 기계 구성 요소로 인해 발전소에서 모든 것을 추적하기가 어려운 경우가 많습니다. 따라서 정확하고 추적 가능한 식별이 필수적입니다.

적절한 식별은 작동 오류 방지에 도움이 됩니다. 손쉬운 설치 및 유지 관리로 원활한 운영을 보장하십시오. 피닉스컨택트의 마킹 시스템은 모든 요구를 충족하며 발전소 유지 관리에 특히 적합합니다.

담당자

담당자: Matthias Schröder
Matthias Schröder
비즈니스 개발 관리자 에너지 관리
미래의 디지털 전원 그리드을 향한 여러분의 여정을 기꺼이 지원하겠습니다.