지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

발전소의 마킹 및 식별 발전소의 플랜트 마킹은 원활한 설치 및 운영에 필수적입니다. 여기에는 빠른 식별과 할당을 가능하게 하는 장치, 케이블 및 컴포넌트의 명확한 마킹이 포함됩니다. 표준 마킹 시스템은 유지 관리 작업을 간소화하고, 오류 원인을 최소화하며, 운영 프로세스를 최적화합니다.

인쇄기를 사용해 케이블을 마킹을 하는 남자
라벨이 마킹된 2개의 케이블

더욱 손쉬워진 개별 플랜트 마킹

피닉스컨택트는 안전성과 효율성을 고려하여 설계된 발전소의 플랜트 마킹을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 포트폴리오에는 장치, 케이블 및 컴포넌트를 영구적이고 명확하게 식별할 수 있는 고품질 마킹 시스템이 포함되어 있습니다. 피닉스컨택트의 혁신적인 인쇄기와 마킹 소재를 사용하면 개별 마킹을 빠르고 정확하게 만들 수 있습니다. 이러한 시스템은 신속한 식별과 할당을 통해 유지 관리 프로세스를 최적화하고, 이를 통해 오류 원인을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

담당자

담당자: Matthias Schröder
Matthias Schröder
비즈니스 개발 관리자 에너지 관리
미래의 디지털 전원 그리드을 향한 여러분의 여정을 기꺼이 지원하겠습니다.