지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

발전소의 전원 안정성 발전소에서는 전기 공급과 부품의 보호가 필수적이다. 피닉스컨택트는 시스템에 안정적으로 전원을 공급하고 원활한 운영을 보장하는 데 사용할 수 있는 통합 제품 포트폴리오를 제공합니다.

발전소의 여러 보호 장치 앞에 있는 남자
시스템 가용성을 보장하는 직원

시스템 가용성 보장

발전소가 항상 일관적으로 운영되도록 높은 가용성을 보장하고 계획되지 않은 오류를 방지하십시오. 까다로운 작동 안정성이 요구되는 애플리케이션의 경우 이중화 전원 공급 솔루션이 필요합니다. 이러한 솔루션은 하나의 파워 서플라이에서 오류가 발생해도 플랜트 다운타임이 발생하지 않도록 합니다. 피닉스컨택트의 완벽한 전자 회로 차단기 포트폴리오는 전원 공급 시스템을 위한 인텔리전트 보호를 제공합니다. EMC 필터를 사용하면 고주파, 저에너지 간섭을 완화하고 제거할 수 있습니다. 낙뢰 및 서지 보호 장치는 트랜션트 및 고에너지 전압 피크로부터 보호합니다.

담당자

담당자: Matthias Schröder
Matthias Schröder
비즈니스 개발 관리자 에너지 관리
미래의 디지털 전원 그리드을 향한 여러분의 여정을 기꺼이 지원하겠습니다.