발전소의 연결 및 테스트 발전소에서는 전체 시스템의 안정성과 안전성을 위한 고품질 연결 기술이 매우 중요합니다. 간단한 테스트 옵션 덕분에 안정적인 연결이 보장되고, 고장 위험이 최소화되며, 유지 관리 비용이 절감됩니다.

FAME 플러그-인 테스트 시스템을 사용한 보호 장치 테스트

에너지 애플리케이션의 연결 기술용 솔루션

대화형 이미지 맵: 에너지 애플리케이션의 연결 기술용 솔루션
테스트 분리 단자대
측정 변환기 분리 단자대는 간단하고 안전한 인터페이스입니다. 변류기의 테스트 및 단락뿐만 아니라 전위 분배를 위한 플러그-인 CLIPLINE complete 시스템 액세서리를 특정 애플리케이션에 따라 단자 스트립 내에 설치할 수 있습니다.
자세히 알아보기
테스트 분리 단자대
플러그-인 테스트 시스템
플러그-인 FAME 테스트 시스템은 추가적인 안전성과 편의성을 제공합니다. 중간 전압에서 고전압으로 단자점 수가 증가함에 따라 FAME를 사용하면 효율성과 안전성 측면에서 훨씬 더 큰 이점을 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기
플러그-인 테스트 시스템
전위 분배
컴팩트 PTRV... 전위 분배 단자는 매우 작은 공간에서 최대 32개 연결의 전위 분배를 가능하게 하며 조립용으로 설계된 플러그-인 브리지를 사용하여 전위 분배 블록을 생성하도록 확장할 수 있습니다. 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술 덕분에 설치가 특히 빠르고 편리합니다.
자세히 알아보기
전위 분배
링 피더
플러그-인 단자대를 사용하면 생산 및 시운전 프로세스를 대폭 줄이고 단순화할 수 있습니다. 이 솔루션은 사전 조립된 케이블 하네스를 사용하여 컨트롤 캐비닛 제작에서 효율적인 자동화를 구현할 수 있는 추가적인 잠재력을 제공합니다.
자세히 알아보기
링 피더
마샬링 단자대
PT 2,5-4L 4단 단자대를 사용하면 최소한의 공간을 사용하여 컨트롤러 및 시스템 부품의 신호를 마샬링할 수 있습니다. 이 단자 시스템은 단자 스트립의 다양한 브리징 옵션과 자유롭게 구성 가능한 4 포지션 플러그의 마샬링 옵션 덕분에 매우 컴팩트한 3차원 신호 분배기를 구성할 수 있습니다.
자세히 알아보기
마샬링 단자대
센서/액추에이터 연결
피드스루 단자대는 두 개의 단자점과 컴팩트 한 설계를 특징으로 합니다. 피드스루 단자대와 일치하도록 동일한 모양의 접지 단자가 제공됩니다. 멀티 전선 및 기능 단자를 사용하여 모든 단자대를 손쉽게 서로 브리지할 수 있습니다.
자세히 알아보기
센서/액추에이터 연결
분리 및 나이프 분리
적용 영역마다 각기 다른 분리 부품이 있는 단자대가 필요합니다. 피닉스컨택트는 최대 31 A의 전류 전송 용량과 최대 1,000 V의 정격 전압을 가진 분리 및 나이프 분리 단자대를 제공합니다.
자세히 알아보기
분리 및 나이프 분리
자동화된 배선을 위한 크림프 연결
플러그-인 단자대를 사용하면 생산 및 시운전 프로세스를 대폭 줄이고 단순화할 수 있습니다. 이 솔루션은 사전 조립된 케이블 하네스를 사용하여 컨트롤 캐비닛 제작에서 효율적인 자동화를 구현할 수 있는 추가적인 잠재력을 제공합니다.
자세히 알아보기
자동화된 배선을 위한 크림프 연결
회로 차단기용 고내구성 커넥터
HEAVYCON complete 시리즈의 고내구성 커넥터는 인터페이스를 보호하고 혹독한 조건에서도 안전한 전원 전송을 보장합니다. 이 커넥터는 먼지, 용수, 진동 및 높은 기계적 스트레인을 견딜 수 있고 최대 IP69K의 보호 등급에 적합한 밀봉 상태를 유지합니다.
자세히 알아보기
회로 차단기용 고내구성 커넥터

단자대 시스템

CLIPLINE complete 단자대 시스템은 이중 기능 샤프트를 사용하여 다양한 단자대를 자유롭고 유연하게 결합할 수 있는 기회를 제공합니다. 여기에는 피드스루 단자대와 다양한 연결 방식의 여러 기능 단자가 포함됩니다. 이 시스템은 또한 표준 브리지, 마킹 및 테스트 액세서리를 갖추고 있습니다. 피닉스컨택트의 무료clipx ENGINEER 구성 소프트웨어를 사용하면 조립된 DIN 레일을 빠르고 효과적으로 구성할 수 있습니다.

담당자

담당자: Matthias Schröder
Matthias Schröder
비즈니스 개발 관리자 에너지 관리
미래의 디지털 전원 그리드을 향한 여러분의 여정을 기꺼이 지원하겠습니다.