이니시에이터/액추에이터 단자대, 등전위 본딩 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1차, 2차 및 3차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
명확한 신호 배선용 센서 단자대 및 액추에이터 단자대
컴팩트 설계로 인해 PTIO 센서/액추에이터 단자대는 최신 기계 제어 시스템의 배선에 맞게 최적으로 제작되었습니다. 이 센서/액추에이터 단자대를 사용하면 단자 폭이 3.5 mm에 불과한 양극 이니시에이터 및 액추에이터를 배선할 수 있습니다. 또한 3 또는 4선 센서 및 액추에이터와 함께 단자대를 배선할 수 있습니다.
이니시에이터/액추에이터 단자대, 보호 전선 기능 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 13.5 A, 연결 수: 5, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
이니시에이터/액추에이터 단자대, 보호 전선 기능이 있는 피드-인 단자, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 20 A, 연결 수: 3, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 오렌지색
이니시에이터/액추에이터 단자대, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 13.5 A, 연결 수: 4, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
이니시에이터/액추에이터 단자대, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 13.5 A, 연결 수: 5, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
이니시에이터/액추에이터 단자대, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1차, 2차 및 3차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
이니시에이터/액추에이터 단자대, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 18 A, 연결 수: 4, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
전원 단자대, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 30 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 오렌지색
이니시에이터/액추에이터 단자대, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
이니시에이터/액추에이터 단자대, 녹색 표시등 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 13.5 A, 연결 수: 4, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
이점
- PE 기능 또는 LED 디스플레이가 있는 버전을 포함한 다양한 제품
- 양극 이니시에이터 및 액추에이터용 제품을 통한 공간 절약
- 다양한 마킹 옵션을 사용해 최적의 신호 연결 개요 제공
- 최대 50개 핀의 모듈형 확장
- 피드-인 단자대와 동일한 모양
푸쉬-인 연결방식 이니시에이터 단자대
EN 60947-5-2에 따른 컬러 코딩
표준 버전의 푸쉬-인 연결방식 이니시에이터 단자대는 두 신호 레벨 모두에 주황색 푸쉬 버튼이 있습니다. 신호 레벨을 더 쉽게 식별하기 위해 흑백 푸쉬 버튼이 있는 버전도 제공됩니다. 흑백 버전의 단자대는 EN 60947-5-를 준수합니다.2. 이 표준에 따라 센서 배선에서 N/C 접점- 및 N/O 접점을 구분하기 위해 이러한 컬러 코딩이 제공됩니다.
이니시에이터/액추에이터 단자대
2선, 3선 및 4선 센서의 차이점
피닉스컨택트 이니시에이터/액추에이터 단자대를 사용하면 3선 및 4선 센서를 쉽고 컴팩트하게 연결할 수 있습니다. 그렇다면 3선 또는 4선 센서가 필요한 이유는 무엇일까요?
센서/액추에이터 케이블링에는 다양한 연결 옵션이 있습니다. 센서가 측정해야 하는 대상에 따라 특정 수준의 정확도가 필요합니다. 2선 이니시에이터는 가장 간단하고 정확도가 가장 낮은 센서 타입입니다. 2선 연결을 사용하는 경우 측정 결과는 전적으로 공급 라인 저항의 영향을 받습니다. 이것은 센서의 측정 결과에 영향을 끼칩니다. 3선 이니시에이터 단자대를 사용하면 3선 센서를 케이블링할 수 있습니다. 추가 측정 회로로 인해 이러한 이니시에이터는 공급 라인의 온도 영향에 대응합니다. 4선 센서의 연결은 훨씬 더 정확한 솔루션입니다. 결과적으로 두 개의 추가 측정 회로가 온도 영향뿐만 아니라 공급 라인 저항에도 대응합니다.
양극 센서
양극 센서
단극 및 양극 이니시에이터의 차이점은 신호 라인의 수입니다. 양극 센서에는 두 개의 신호 라인이 있으므로 두 개의 서로 다른 스위칭 신호를 수신 및 전달할 수 있습니다. 이러한 이니시에이터의 예로는 거리 측정 및 물체 측정에 사용되는 초음파 센서가 있습니다. 여기서 각 물체까지의 거리는 첫 번째 신호 라인을 통해 결정되고 두 번째 신호 라인은 각 물체의 치수를 결정하는 데 사용됩니다. 양극 센서용 센서/액추에이터 단자대는 매우 좁은 공간에 배선 할 수 있기 때문에 이러한 타입의 센서를 위한 매우 효율적인 솔루션입니다. 양극 센서용 센서 단자대는 3.5 mm의 단자대 폭을 가지며 두 개의 신호 라인 입력 및 출력이 있습니다.
clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획
컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어
clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.
단자대 제품 브로셔
다운로드
피닉스컨택트의 센서/액추에이터 단자대에 대한 인쇄된 정보를 받아 보시겠습니까? 아래에서 단자대에 대한 제품 브로셔 및 단자대 품질 테스트에 대한 브로셔를 확인할 수 있습니다.