CHARX control integrated controls and monitors your DC 고속 충전소를 단 하나의 모듈만으로 통합적으로 제어하고 모니터링합니다.
크고 작은 혁신을 한 눈에 확인하기
피닉스컨택트의 엔지니어들은 끊임없이 새로운 제품을 개발하고 있습니다. 피닉스컨택트의 연결 기술, 장치 연결 기술 및 자동화 기술 혁신을 만나보십시오.
- 필터:
-
보기모든 신제품
-
부문
-
제품 카테고리
-
발행
-
정렬최신 항목 순서
141 결과
19인치 규격의 DC 충전 컨트롤러
60 V 애플리케이션용 보호
최대 60 V(AC/DC)의 애플리케이션에 적합한 Type 2 보호 타입으로, 설치가 간편하고 높은 수준의 작동 안정성을 제공합니다.
CCS type 2 충전 커넥터용 홀더
새로운 충전 커넥터 홀더는 직관적인 조작 방식과 견고한 고정력을 자랑합니다.
IO-Link 지원 스피드 스타터
IO-Link를 통해 최대 7.5 kW 용량의 CONTACTRON 스피드 스타터를 네트워크에 쉽고 유연하게 통합할 수 있습니다.
M12 푸쉬-풀 전원 분배기
푸쉬-풀 듀얼 컨투어 설계를 적용한 M12 전원 분배기(H/Y)는 별도의 공구 없이도 직관적으로 설치할 수 있습니다.
Push-X 기술이 적용된 다이오드 단자대
다이오드 단자대를 사용하면 1N4007 타입 다이오드를 배선에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
Push-X를 탑재한 플러그형 COMBI 솔루션
푸쉬-X 연결 기술이 적용된, 케이블 조립용 새로운 플러그형 COMBI 단자대 및 커넥터.
TWIN 설계의 푸쉬-인 PCB 단자대
SPTH: TWIN 설계와 동일한 핀 구성으로 기존 장치 설계에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
XT 4 기능 단자
분리 단자대와 퓨즈 단자대를 사용하면 배선에 기능을 손쉽게 통합할 수 있습니다.
멀티 전선 및 다단 단자대
Push-X 기능이 적용된 멀티 전선 단자대와 다단 단자대는 공간 절약형 전위 분배를 가능하게 합니다.
밀폐 공간용 설치 시스템
빠른 연결 방식이 적용된 IPD 1,5는 공간이 제한된 환경이나 케이블 사이즈가 작은 용도에 이상적입니다.
범용 I/O 시스템용 신호 마샬링
VIP I/O 마샬링은 유연한 플러그 앤 플레이 방식의 모듈형 시스템에서 신호 조절 및 신호 마샬링 기능을 결합합니다.
스크류 연결방식의 앵글형 커넥터
스크류 연결방식과 45° 각도의 연결 방향을 갖춘 PCB 커넥터.
유연성을 높인 새로운 엔드 브라켓
모듈식 CLIPFIX pro 엔드 브라켓은 컨트롤 캐비닛 내에서 견고한 고정과 최고의 유연성을 보장합니다.
이제 OCPP 2.0.1을 지원하는 AC 충전 컨트롤러
컨트롤러는 CHARX control modular용 소프트웨어 릴리스 1.10을 통해 OCPP 2.0.1을 지원합니다.
푸쉬-X 기술이 적용된 PCB 단자대
XPT 시리즈 PCB 단자대는 사용자 친화적인 푸쉬-X 연결 방식을 특징으로 합니다.
푸쉬-X 포함 이중 행 커넥터
DXPC 1,5 시리즈 2열 PCB 커넥터는 편리한 푸쉬-X 전선 연결 방식을 특징으로 합니다.
하이브리드 전원 보드-투-보드 커넥터
Power Connect Hybrid(PCH) 시리즈 커넥터는 접점당 최대 85A의 전류와 신호를 전송합니다.
8개의 절연 출력이 있는 릴레이 모듈
이 I/O 모듈은 솔리드 스테이트 기술을 사용하여 24 V에서 저항성 부하의 플로팅 스위칭을 가능하게 합니다.
M8 연결 기술이 적용된 IO-Link I/O 박스
디지털 Axioline E 장치는 IO-Link A 포트를 통해 IO-Link 마스터에 연결할 수 있습니다.
UM-BASIC/PRO 압출 프로파일용 커버
새로운 UM-BASIC/-PRO용 커버를 사용하면 PCB에 별도의 덮개를 추가하지 않고도 프로파일을 완전히 덮을 수 있습니다.
모듈형 DC 충전 컨트롤러
CHARX control flexible: DC 충전소를 위한 프로그래밍이 가능한 모듈 방식의 개방형 제어 시스템입니다.
브리지드 핀 스트립 PCB 커넥터
PTS 1,5/ PH-CLIP-B PCB 커넥터는 건물 설비의 전위 루프 스루에 사용됩니다.
아날로그 IO-Link I/O 박스
Axioline E 장치는 IO-Link A 포트를 통해 IO-Link 마스터에 연결할 수 있습니다.
필드 설치용 EtherCAT® SubDevice
이 I/O 모듈은 EtherCAT 네트워크 내에서 디지털 신호를 입력 및 출력하기 위해 개발되었습니다.
19" 랙 마운팅용 파워 서플라이
다양한 애플리케이션을 위한 TRIO POWER 양방향 전원 전자 장치입니다.
3상 전원 측정용 I/O 모듈
폭이 15mm에 불과한 이 I/O 모듈은 3상 전원을 효율적으로 측정합니다.
AC 충전 컨트롤러용 모바일 앱
CHARX control modular를 위한 새로운 앱으로 AC 충전 지점의 빠르고 안전한 시운전.
KNX용 STEP POWER 버스 파워 서플라이
컬러 디스플레이를 통한 완벽한 투명성과 액티브 초크를 통한 안정성을 갖춘 빌딩 자동화 솔루션입니다.
PTCB TM 모듈형 장치 회로 차단기
표준을 준수하는 안전 및 절연 기능이 있는 2-pos. 열 자기 장치 회로 차단기입니다.
PV 시스템용 플러그타입 낙뢰 보호
VAL-SPP-T1-1500DC-PV: 최대 1,500 V의 PV 시스템을 위한 모듈형 보호 장치. 안전성, 인증 및 손쉬운 유지 관리.
Siemens SIMATIC® ET 200SP HA로 업그레이드
원활한 통합과 다운타임을 최소화하는 재배선이 필요 없는 빠른 플러그 앤 플레이 마이그레이션.
USB-PD를 통한 전원 공급 및 충전
USB 포트를 통해 게이트웨이, Raspberry Pis 및 기타 스마트 홈 컴포넌트에 전원을 공급할 수 있습니다.
XT 4... Push-X 단자대
Push-X 단자대를 사용하여 0.34 mm²에서 25 mm² 사이의 전선을 일관되게 배선할 수 있습니다.
높이 조절이 가능한 마운팅 벤치
컨트롤 캐비닛 제작 시 인체 공학적인 작업을 위한 기울기 및 높이 조절이 가능한 이동식 마운팅 벤치.
다기능 세이프티 릴레이
하나의 장치에서 최대 4개의 안전 기능을 모니터링합니다.
디지털 입력 및 출력이 있는 I/O 모듈
디지털 혼합 모듈은 최대 16개의 디지털 24 V DC 신호를 기록하거나 전환합니다.
매우 좁은 틈새에도 적합
40 mm 부스바 시스템용 전압 픽-오프가 통합된 새로운 FLT-SEC-ZP2…-SV 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터입니다.
버튼, 스위치 및 표시등
컨트롤 캐비닛과 제어 패널에서 안전한 제어, 명확한 신호, 안정적인 작동.
빌딩 자동화 분야의 에너지 측정
BACnet 인터페이스를 통해 에너지 데이터를 효율적으로 기록하고 빌딩 자동화에 통합하십시오.
빌딩 컨트롤러용 DALI 모듈
이 모듈은 Catan 제품군의 빌딩 컨트롤러에 DALI 액추에이터 및 센서용 라인 4개를 추가합니다.
서지 보호 성능 극대화
까다로운 애플리케이션을 위한 최고의 성능과 안전성: 100 kA 방전 용량을 제공하는 컴팩트한 크기의 제품입니다.
손쉬운 전류 모니터링
전체 폭이 8mm에 불과한 장치에서 실용적인 전류 모니터링.
안정적인 전원 공급 및 보호
장치 보호 기능이 있는 모델과 없는 모델의 IP67 스위치 모드 파워 서플라이. 빠르고 간편한 설치와 직관적인 구성.
저전력 센서를 위한 플러그-인 테스트 시스템
FAME LPIT를 사용해 HV 및 MV 스위치 기어의 저전력 센서를 테스트할 수 있습니다.
지속 가능한 식별 솔루션
지속 가능성 마킹은 높은 품질 수준을 유지하는 동시에 컨트롤 캐비닛의 탄소 발자국을 줄여줍니다.
차세대 빌딩 컨트롤러
개방형 빌딩 자동화용 컨트롤러는 PLCnext 스토어에서 앱을 실행할 수 있도록 지원합니다.
최대 7.5 kW의 가변 스피드 스타터
이제 CONTACTRON 스피드 스타터를 사용하여 최대 7.5 kW의 모터도 스위칭 및 제어할 수 있습니다.
컴팩트 세이프티 릴레이
TÜV 인증을 받은 PSRcompact 세이프티 릴레이를 사용하면 매우 작은 공간에서도 기계의 안전성을 극대화할 수 있습니다.
컴팩트 플러그 앤 플레이 솔루션
드라이브 기술 애플리케이션에 이상적인 72 V DC 출력의 파워 서플라이입니다.
크림프 연결이 있는 설치 커넥터
크림프 연결이 있는 PRC 20 설치 커넥터는 반자동 및 완전 자동 생산 속도를 향상시킵니다.
500 kW용 타입 1 CCS 충전 케이블
이제 CCS 타입 1 커넥터가 있는 CHARX connect professional 비냉각 방식 HPC 충전 케이블도 사용할 수 있습니다.
IQ Technology가 적용된 리튬 배터리 모듈
716 Wh 용량의 새로운 리튬 배터리 모듈은 대규모 부하를 장시간 동안 안정적으로 지원합니다.
M12 푸쉬-풀 전원 장치 커넥터
M12 푸쉬-풀 장치 커넥터를 사용하면 좁은 설치 공간에서도 높은 전류와 전압을 전송할 수 있습니다.
SMT용 M8 및 M12 장치 커넥터
SMT 솔더링 공정에 통합하기 위한 신호, 데이터 및 전원용 M8 및 M12 장치 커넥터입니다.
Wi-Fi 6/6E를 탑재한 WLAN 모듈
Wi-Fi 6/6E를 탑재한 차세대 WLAN 모듈은 실시간 통신을 가능하게 하며 대규모 네트워크를 지원합니다.
배터리 홀더
OCS BAT HOLD 홀더는 72 ~ 720 Wh 용량의 배터리를 안전하게 장착하는 데 적합합니다.
빌딩 컨트롤러용 I/O 모듈
확장 모듈은 빌딩 컨트롤러에 유연하게 구성 가능한 24개의 I/O 채널을 추가합니다.
소규모 작업을 위한 PLCnext Control
모듈 방식 PLCnext Control은 PLCnext Technology가 적용된 최신 엔트리 레벨 솔루션입니다.
에너지 저장 장치를 위한 하이브리드 커넥터
조립용으로 설계된 하이브리드 커넥터는 전원 및 신호 접점을 안정적으로 연결합니다.
통합 충전 컨트롤러가 있는 CCS 충전 인렛
전 세계 유일: CHARX connect advanced는 충전 컨트롤러가 내장된 최초의 CCS 차량 충전 인렛입니다.
플랫 슬롯 커버
사용하지 않는 Axioline Smart Element 슬롯의 보호.
플러그 앤 차지 기능이 있는 AC 충전 컨트롤러
컨트롤러는 CHARX control modular용 소프트웨어 릴리스 1.9를 통해 플러그 앤 차지를 지원합니다.
3상 무접점 컨택터
무접점 컨택터는 높은 스위칭 빈도로 제로 크로싱 모드에서 조용하고 마모가 없는 무부하 스위칭을 제공합니다.
8-pos. M12 푸쉬-풀 커넥터
사전 조립된 M12 푸쉬-풀 커넥터를 사용하면 신호 케이블을 견고하게 연결하고 간편하게 설치할 수 있습니다.
CAPAROC 회로 차단기 시스템
Modbus/TCP 인터페이스가 있는 피드-인 모듈입니다.
CAPAROC 회로 차단기 시스템
EtherCAT® 인터페이스가 있는 피드-인 모듈입니다.
IEC 표준에 따른 M17 커넥터
IEC 61076-2-117 표준에 따른 ONECLICK 고속 결합 시스템이 있는 M17 PRO HYBRID 커넥터입니다.
M12 푸쉬-풀 네트워크 케이블
Ethernet 애플리케이션을 위한 사전 조립된 M12 푸쉬-풀 커넥터는 손쉬운 설치를 특징으로 합니다.
M23 HYBRID PCB 커넥터
새로운 M23 HYBRID 장치 커넥터는 웨이브 솔더링 공정에 적합하며 데이터, 신호 및 전력을 안정적으로 전송합니다.
MID 인증을 받은 AC 에너지 미터
2014/32/EU에 따라 MID 인증을 받은 EMpro AC 에너지 미터를 사용하면 비용 센터별 에너지 데이터 청구가 가능합니다.
NEMA 공급 시스템 보호
VAL-US-SPP: 북미 공급 시스템을 위한 안정적인 서지 보호 장치이며, UL에 등재되었고 혁신적이며 손쉽게 통합할 수 있습니다.
PTCB TM 시스테믹 장치 회로 차단기
전체 폭 8 mm의 열 자기 회로 차단기는 안정적인 보호와 손쉬운 조작이 가능합니다.
PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스
화재 발생 시 소방 단로형 개폐기를 이용해 PV 루프탑 시스템을 안전하게 정지합니다.
Push-X 기술이 적용된 단자대
정격 케이블 사이즈가 1.5 mm²인 새로운 Push-X 단자대에 대해 알아보십시오.
네트워크 지원 원격 릴레이 시스템
최대 56개의 I/O 채널을 사용하는 간단한 애플리케이션을 위한 멀티 프로토콜 연결이 있는 원격 릴레이 시스템입니다.
마그네틱 안전 스위치
이동식 안전 장비의 상태를 안전하게 파악합니다.
마운팅 장치
피닉스컨택트의 인체 공학적 장착 장치를 사용하면 편리하고 안전하게 단자 스트립을 생산할 수 있습니다.
설치 컨택터 및 설치 릴레이
다목적 설치 컨택터 및 설치 릴레이는 높은 부하 전류를 안정적이고 효율적으로 스위칭합니다.
스크류 연결이 있는 터치 보호 커넥터
확장된 터치 보호 기능이 있는 PC 16 HC 시리즈 커넥터는 이제 스크류 연결방식으로도 제공됩니다.
에너지 애플리케이션을 위한 PLCnext Control
PLCnext Technology에 기반한 확장 가능하고 안전한 모듈형 제어 및 원격 제어 기술입니다.
주 전원 오류를 방지하는 플러그 앤 플레이 솔루션
용량 모듈은 주 전원 오류를 브리징하기 위해 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치에 에너지를 공급합니다.
중앙 빌딩 자동화용 컨트롤러
ILC 2x50 BI 제품군이 더욱 강력한 성능 클래스를 포함하도록 확장되었습니다.
초소형 force-guided 릴레이 모듈
6개의 force-guided 접점과 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 매우 컴팩트한 RIFLINE complete 릴레이 모듈입니다.
컨트롤 캐비닛 및 장치를 위한 데이터 인터페이스
피닉스컨택트의 데이터 서비스 인터페이스(DSI)는 컨트롤 캐비닛 및 장치에 대한 유지 관리 작업을 크게 줄여줍니다.
클릭-인 모듈 캐리어 프레임 고내구성 커넥터
HEAVYCON을 사용하면 공구 없이도 고내구성 커넥터를 개별적으로 구성하고 사용할 수 있습니다.
패널 마운팅용 파워 서플라이
최대 2.5 kW의 출력과 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 컴팩트 TRIO POWER 파워 서플라이.
혹독한 환경을 위한 견고한 웹 패널
까다로운 환경을 위한 견고한 웹 패널입니다. 새로운 6000 시리즈 견고한 웹 패널에 대해 알아보십시오.
0.8 mm 간격의 비차폐 보드-투-보드 커넥터
FP 0,8 SL FINEPITCH 보드-투-보드 커넥터를 사용하면 FP 0,8 시리즈의 비차폐 버전을 사용할 수 있습니다.
CCS 충전 인렛용 보호 커버
보호 커버는 CHARX connect universal CCS 충전 인렛의 접촉 영역을 위한 IPX5 보호 기능을 제공합니다.
HEAVYCON 전원 접점 인서트 모듈
모듈 방식으로 최대 300 A의 고전류 애플리케이션을 배선하고 자신만의 맞춤형 인터페이스를 만드십시오.
IO-Link가 있는 구성 가능한 신호 타워
두 가지 크기로 출시된 새로운 신호 타워는 IO-Link를 사용하여 장비 및 시스템의 상태를 알려줍니다.
POS Panelfix PV 패널 브래킷
20~200 Wp 범위의 다양한 패널을 빠르고 안전하게 장착할 수 있는 PV 패널 브래킷입니다.
Virtual PLCnext Control
Virtual PLCnext Control – 더 큰 유연성, 확장성 및 독립성을 위한 제어 솔루션입니다.
빠른 시작을 위한 CAPAROC 세트
새로운 회로 차단기 세트를 사용하면 8개의 회로를 손쉽게 보호할 수 있습니다.
새로운 에지 장치
새로운 에지 장치인 VL3 UPC 2440 EDGE는 PLC 컨트롤러를 위한 뛰어난 단순성과 개방성을 제공합니다.
스마트 애플리케이션을 위한 신호 라이트
M22 설치를 위해 특별히 개발된 두 가지의 애플리케이션 지향 디자인입니다.
열 시뮬레이션된 전자 하우징
패시브 냉각 전자 하우징과 열 최적화된 PCB 레이아웃: 전력 밀도 향상을 위해 정밀하게 구성, 시뮬레이션 및 구현되었습니다.
옥외 셀룰러 라우터
산업용 옥외 셀룰러 라우터는 전 세계의 네트워크 지원 장치를 셀룰러 네트워크에 연결합니다.
전체 깊이가 줄어든 AC 충전 소켓
새로운 CHARX connect modular 타입 2 충전 소켓은 충전소 PCB에 공간 절약 방식으로 설치할 수 있습니다.
최대 500 kW의 DC 충전을 위한 NACS 충전 케이블
이제 NACS 충전 표준을 위한 CHARX connect professional 비냉각 방식 HPC 충전 커넥터도 사용할 수 있습니다.
측면 케이블 콘센트가 있는 CCS 충전 인렛
90° 케이블 콘센트가 있는 CHARX connect universal CCS 타입 2 충전 인렛도 제공됩니다.
19" 포맷의 매니지드 스위치
FL SWITCH 5900 시리즈는 높은 데이터 성능, 포괄적인 보안 기능 및 최신 TSN 메커니즘을 제공합니다.
APL 애플리케이션을 위한 서지 보호
피닉스컨택트는 TERMITRAB complete 제품군에 APL 애플리케이션을 위한 두 가지 서지 보호 버전을 새롭게 추가했습니다.
ICS 시리즈 하우징 하단부
50 mm 폭의 하우징 하단부는 ICS 시리즈 중에서 가장 넓은 PCB 표면을 제공합니다.
IQ Technology가 적용된 리튬 배터리 모듈
최대 284 Wh 용량의 새로운 리튬 배터리 모듈은 대용량 부하를 장시간 보호합니다.
LoRaWAN 토양 수분 센서
LoRaWAN 토양 수분 센서는 토양의 현재 상태를 파악하는 데 사용할 수 있습니다.
Push-X 기술이 적용된 PCB 커넥터
Push-X 기술을 사용하면 연선 및 단선을 빠르고 쉽게 직접 연결할 수 있습니다.
Push-X가 적용된 플러그-인 단자대
COMBI 플러그-인 존과 함께 혁신적인 Push-X 연결을 사용하여 효율성을 높이십시오.
Siemens ET200SP HA용 터미네이션 캐리어
플러그 앤 플레이: 터미네이션 캐리어는 DIN 레일 장치를 Siemens SIMATIC ET200SP HA에 연결합니다.
THR용 앵글 M12 장치 커넥터
자동화된 생산을 위한 앵글 M12 장치 커넥터는 효율적인 장착 프로세스를 가능하게 합니다.
USB 인터페이스가 있는 소켓
전기 콘센트를 사용하면 다양한 장치 인터페이스를 통해 손쉽게 전원을 공급할 수 있습니다.
VALVETRAB SPP - 손쉽고 안전한 솔루션
매우 높은 수준의 안전성과 효율성: VALVETRAB SPP는 다양한 전압 레벨을 갖춘 싱글 포지션 버전으로 제공됩니다.
가정용 저장 시스템용 배터리 전극 커넥터
가정용 저장 애플리케이션을 위한 커넥터는 배터리 인버터에 사용하기에 특히 적합합니다.
개별 조립된 CCS 충전 인렛
피닉스컨택트가 최초로 조립된 케이블 세트가 포함된 CHARX connect universal CCS 타입 2 충전 인렛을 제공합니다.
근접 스위치용 저항기 네트워크
저항기 네트워크는 플로팅 접점 및 근접 스위치의 라인 결함 모니터링에 사용됩니다.
모듈형 워크스테이션 시스템
clipx BASIC line 워크스테이션 시스템을 사용하면 효율적인 작업에 적합하도록 개별 워크스테이션을 손쉽게 구성할 수 있습니다.
비접촉 전원 및 데이터 전송
IO-Link 장치의 간편한 비접촉 공급 방식과 제어 시스템에 대한 유지 보수가 필요 없는 연결의 이점을 누리십시오.
에너지 관리 소프트웨어
에너지 관리 서비스 On-Premises는 지역 에너지 모니터링을 위한 완벽한 솔루션입니다.
오버 스피드 및 제로 스피드 세이프티 릴레이
시스템 및 기계의 회전 부품에 대한 안전한 동작 모니터링 솔루션입니다.
정전 시에도 높은 가용성 보장
TRIO UPS로 시스템 가용성을 극대화하십시오.
최대 1,000 kW용 CCS 충전 케이블
새로운 냉각 개념이 적용된 CHARX connect professional HPC 충전 커넥터는 최대 1 MW를 전송합니다.
최대 20A의 플러그타입 전원 분배기
사전 조립된 전원 분배기를 사용하면 PRC 20 시리즈 커넥터를 손쉽게 설치할 수 있습니다.
충전 인프라용 솔루션
충전 인프라용으로 특별히 개발된 컴팩트 12 V 파워 서플라이입니다.
컬러 RJ45 패치 케이블
RJ45 BUILDING 시리즈의 새로운 컬러 패치 케이블은 CAT6A 애플리케이션에 적합합니다.
푸쉬-인 연결을 사용한 저전력
30 - 90 W의 전력을 공급하는 푸쉬-인 연결이 있는 컴팩트 파워 서플라이입니다.
필드 설치용 IO-Link I/O 박스
IO-Link 신호의 수집 및 출력을 위해 IO-Link 마스터에 직접 연결하는 I/O 장치입니다.
혁신적인 UV 잉크젯 인쇄기
유지 관리가 적은 BLUEMARK E.CARD UV 잉크젯 인쇄기로 카드 소재를 효율적으로 마킹할 수 있습니다.
CCS 충전용 차량 충전 컨트롤러
CHARX control vehicle은 충전소와 전기차 간의 고수준 통신을 처리합니다.
Ex 영역용 세이프티 릴레이
폭발 위험이 있는 환경에서 신호 발생기를 안전하게 모니터링합니다.
Filtered RJ45 PCB 커넥터
변압기가 통합된 RJ45 PCB 커넥터는 웨이브 솔더링 및 리플로우 프로세스에 적합합니다.
견고한 매니지드 스위치
Raptor 포트폴리오의 Layer 2 스위치는 까다로운 환경의 애플리케이션에 이상적입니다.
배터리 전극 커넥터
극성 역전 방지 기능이 있는 BPC 커넥터는 배터리 모듈을 연결할 때 특히 높은 수준의 유연성과 안전성을 제공합니다.
소켓이 있는 LED 엔클로저 라이트
이 조명은 넓은 AC 입력과 국가별 소켓으로 인해 범용으로 사용할 수 있습니다.
온도 측정용 I/O 모듈
Axioline P 원격 I/O 시스템용 저항 온도 탐지기(RTD)의 연결.
온도 측정용 I/O 모듈
Axioline F I/O 시스템을 위한 저항 온도 탐지기(RTD)의 연결
컨트롤러용 하우징 시스템
모듈 폭이 12 mm에 불과한 ME-IO Slim은 폭이 좁은 컨트롤러 및 I/O 시스템에 특히 적합합니다.
평면 스크린 터치 모니터
VL3 FPM은 10.1 ~ 23.8인치 평면 스크린 터치 모니터이며 VL3 패널 PC 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다.
푸쉬-인 PCB 단자대
BC 17.8(1 HP) 전자 하우징용 FKDSO 1.5 및 FKDSO 2.5 시리즈 푸쉬-인 PCB 단자대입니다.
푸쉬-인 연결을 위한 구성 가능한 하우징 상단부
BC 모듈러 시리즈의 하우징 상단부를 사용하면 하우징 전면부에서 편리한 푸쉬-인 연결을 활용할 수 있습니다.
플렉시블 PCB 홀더 시스템
UM-BASIC/-PRO용 EVA 보드 홀더는 다양한 크기의 PCB를 부착하는 데 사용할 수 있습니다.