TRIO POWER 전원 모듈의 양방향 전력 변환을 통해 그리드에서 에너지를 끌어와 그리드에 공급할 수 있습니다. 글로벌 피드-인 기준에 따른 최초 인증을 받아 전 세계에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
TRIO POWER, 20 kW 출력 전원의 양방향 AC/DC 전원 모듈, 푸쉬-인 연결, 19" 랙 장착, CAN 버스, 입력: 3상, 출력: 50 V DC ... 1000 V DC 또는 입력: DC, 출력: 3 x 380 V AC ... 480 V AC. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.