지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI - AC/DC 전원 모듈
1560712

TRIO POWER, 20 kW 출력 전원의 양방향 AC/DC 전원 모듈, 푸쉬-인 연결, 19" 랙 마운팅, CAN 버스, 입력: 3상, 출력: 50 V DC ... 1000 V DC 또는 입력: DC, 출력: 380 V ... 480 V 3AC

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

최대 97%의 효율: 전류 변환 중 약간의 손실 발생
그리드 피드-인 기능
최대 960 kW의 출력 전원을 사용한 확장 가능한 시스템 가능
다양한 애플리케이션에 맞는 유연한 모듈형
매우 다양한 전압 필드