피닉스컨택트는 글로벌 팀과 업계 파트너와의 협업 프로젝트를 통해 컴포넌트, 시스템 부품 및 사람과 환경 및 물 순환을 연결하는 네트워크화를 가능하게 하는 인텔리전트 솔루션을 개발합니다.
인텔리전트 수처리의 추진 방향
개방형 시스템과 개방형 인터페이스를 기반으로 하는 피닉스컨택트의 즉시 사용 가능한 고객별 용수 및 폐수 처리용 솔루션에 대해 알아보십시오. 피닉스컨택트는 새로운 디지털 방식을 사용하여 수질 또는 에너지 소모량과 같은 모든 중요한 데이터에 안전하게 액세스할 수 있게 합니다.
미래 지향적인 자동화, 통신 및 원격 제어 개념이 이미 실제로 성공적으로 구현되었습니다. 그 결과 플랜트의 모든 수준에서 인텔리전트하게 네트워크화된 수처리가 가능합니다.
폐수 처리
폐수 처리장의 자동화용 솔루션
인구에 의해 생성되는 폐수의 약 80%는 여전히 처리되지 않은 채로 강과 바다로 배출됩니다. 태계에 미치는 영향 외에도, 폐수 처리장 운영자들은 4차 처리 단계 및 미세 플라스틱 함량을 모니터링 해야 하는 등의 새로운 도전에 직면하고 있습니다.
피닉스컨택트는 폐수 처리의 엄격한 요구 사항을 충족하는 기능과 컴포넌트를 제공하여 프로세스가 원활하게 수행되도록 보장합니다. 특별히 개발된 컨트롤 캐비닛 및 소프트웨어 솔루션은 에너지 소모량을 줄이고 규정 준수를 보장합니다.
피닉스컨택트가 제공하는 매우 효율적이고 포괄적인 기술을 사용하여 지속 가능한 개발 목표를 달성할 수 있습니다. 스마트 수처리 시스템을 사용하고 계시다면, 미래에 대한 대비가 끝난 것입니다.
현대적인 처리장에서 단지 물만 흐르는 것이 아니라 많은 양의 데이터도 전송됩니다. 문제는 디지털 정보를 의미있는 형식으로 제공하고 다양한 볼륨의 복잡한 데이터를 논리적으로 함께 연결하는 것입니다.
사물 인터넷 구조는 외부 컴퓨터 네트워크에서 정보를 저장 및 처리할 수 있는 기회를 제공합니다. 강우량 수준과 같은 광범위한 데이터를 의사 결정의 기초로 통합할 수 있습니다. 실시간 개요를 언제 어디서나 모든 장치에서 얻을 수 있습니다.
지속적으로 성장하는 까다로운 지능적 수처리 시장에 참여하는 고객은 산업 및 기술 분야의 경험을 갖춘 피닉스컨택트의 도움을 받을 수 있습니다. IoT 구조, 해당 처리 능력 및 서비스가 주는 이점을 활용하여 미래의 전체 물 순환을 위한 더 투명한 자원 절약형 프로세스 및 애플리케이션을 구축하십시오.