UV LED 인쇄기
인쇄기
피닉스컨택트의 산업용 인쇄기를 사용하면 레이저, UV LED, 열 전사 기술을 통해 보다 쉽게 마킹할 수 있습니다. 피닉스컨택트가 제공하는 광범위한 인쇄 및 마킹 시스템은 단자대, 전선, 케이블, 장치, 시스템 등을 마킹하는 데 적합한 솔루션을 보장합니다. 모든 인쇄기는 사용하기 쉽습니다.
추가 정보제품 카테고리
산업용 인쇄기의 이점
피닉스컨택트의 산업용 인쇄기는 가장 광범위한 애플리케이션을 위한 다목적 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 일관된 터치 디스플레이를 통한 직관적인 메뉴 탐색
- 모든 마킹 시스템을 제어하는 PROJECT complete 소프트웨어 제품군
- 인쇄 오류를 방지하는 자동 자재 탐지
- 완벽하게 조정된 컴포넌트를 사용한 고품질 인쇄
- 인쇄기를 기존 구조에 신속하게 통합하여 시간 절약
MARKING 시스템 산업용 인쇄기
MARKING 시스템 산업용 인쇄기는 손쉬운 인쇄 작업을 가능하게 합니다. 직관적인 마킹 소프트웨어, 다양한 인쇄 시스템 및 모든 애플리케이션에 적합한 소재를 사용하여 산업용 식별 라벨을 만드십시오.
모든 애플리케이션을 위한 산업용 마킹
모든 마킹 요구 사항에 적합한 산업용 인쇄기를 사용할 수 있습니다. 다양한 마킹 기술을 사용하면 애플리케이션에 가장 적합한 마킹을 만들 수 있습니다.
- TOPMARK NEO를 사용한 최고 수준의 표준을 위한 레이저 마킹
- BLUEMARK ID 시스템은 UV LED 인쇄로 고품질 흑백 및 컬러 마킹을 만듭니다.
- 카드 및 시트 포맷용 THERMOMARK CARD 2.0 인쇄기, THERMOMARK ROLL 2.0 롤 인쇄기 및 대량 소재용 THERMOMARK ROLLMASTER를 사용하면 광범위한 애플리케이션을 위한 효율적인 열 전사 인쇄가 가능합니다.
- THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO 및 THERMOMARK GO.K 모바일 열 전사 인쇄기를 사용하면 현장에서 유연한 인쇄가 가능합니다.