모바일 인쇄기

모바일 인쇄기

THERMOMARK PRIME 모바일 인쇄기는 책상 위에 올려놓고 사용하기에 이상적일 뿐만 아니라 현장에서 직접 필요한 곳에 마킹을 만들기 위해 사용할 수도 있습니다. 이 마킹 시스템에는 통합 마킹 소프트웨어 및 강력한 충전식 배터리가 탑재되어 있기 때문에 독립적으로 사용할 수 있습니다. 모바일 THERMOMARK GO SERIES 인쇄기는 유지 관리 및 수리 작업을 위해 항상 곁에 두고 사용할 수 있는 유연하고 컴팩트한 제품입니다.

Go to Product Detail Page for item 1472405
THERMOMARK PRIME 2.0 - 열 전사 인쇄기
THERMOMARK PRIME 2.0 - 열 전사 인쇄기
1472405

열 전사 인쇄기, 300 dpi 인쇄 해상도로 시트 소재를 인쇄하는 열 전사 인쇄기. "MARKING 시스템 앱"이 통합된 7" 컬러 터치 디스플레이와 교체 가능한 배터리 팩 덕분에 고정식 및 모바일 사용에 모두 적합합니다., 중량: 6 kg, 길이: 0.292 m, 폭: 224 mm, 높이: 122 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다

Go to Product Detail Page for item 1184146
THERMOMARK GO.K - 열 전사 인쇄기
THERMOMARK GO.K - 열 전사 인쇄기
1184146

열 전사 인쇄기, 액세서리가 포함된 카트리지 포맷의 마킹 소재용 모바일 열 전사 인쇄기 이 인쇄기는 최대 소재 폭이 24 mm인 연속 포맷의 소재뿐만 아니라 사전 펀칭 라벨을 인쇄할 수 있습니다., 중량: 0.667 kg, 길이: 0.23 m, 폭: 98 mm, 높이: 69 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다

이점

  • 통합 소프트웨어: 터치스크린 및 완벽하게 통합된 마킹 소프트웨어를 사용한 손쉬운 데이터 입력
  • 배터리 내장: 에너지 관리 기능 및 교체 가능한 충전식 고성능 배터리 장착
  • 다양한 용도: 산업용 식별 장치에 사용하기 위한 수많은 제품을 포함하는 포괄적인 소재 포트폴리오
모바일 산업용 식별을 위한 휴대용 인쇄 시스템

THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO 및 THERMOMARK GO.K

모바일 인쇄 시스템 THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO 및 THERMOMARK GO.K

대규모 공장의 일관된 산업용 식별을 위해서는 많은 노력이 필요합니다. 모바일 인쇄를 사용하면 작업과 업무 프로세스를 더 독립적이고 유연하게 만들 수 있습니다. 필요한 마킹을 책상에서 인쇄하거나 현장에서 직접 인쇄하십시오. THERMOMARK PRIME 2.0 및 THERMOMARK GO SERIES 시스템을 사용하면 다양한 인쇄 작업을 요구 사항에 가장 적합한 방식으로 매우 손쉽게 실현할 수 있습니다.

THERMOMARK PRIME 2.0 독립형 인쇄 시스템으로 인쇄하는 사람

다목적 THERMOMARK PRIME 2.0 인쇄 시스템

다목적 독립형 인쇄 시스템 THERMOMARK PRIME 2.0

산업 식별을 위한 사용 위치와 요구 사항은 중앙에서 조직된 산업 어셈블리에서 애플리케이션 환경에 직접 적용되는 기술 공급 장치에 이르기까지 다양합니다. THERMOMARK PRIME 2.0 모바일 열 전사 인쇄기는 카드 및 시트 형식의 광범위한 마킹 소재를 통해 이러한 다양성을 지원합니다. 통합 소프트웨어와 고성능 배터리를 탑재하여 데스크탑 작업뿐만 아니라 현장의 자동 마킹에도 사용할 수 있습니다.

  • 7인치 컬러 터치 디스플레이와 완전히 통합된 MARKING 시스템 앱 마킹 소프트웨어로 데이터를 손쉽게 입력
  • 모바일 사용을 위한 교체형 고성능 배터리
  • 잉크 리본, 매거진, 소재 감지
  • 단자, 전선과 케이블, 장비 및 플랜트 식별을 위한 다양한 마킹 소재가 포함된 포트폴리오
THERMOMARK GO를 사용해 이동 중에 마킹하는 남자

THERMOMARK GO를 사용한 유연한 현장 식별

전문적인 현장 마킹 THERMOMARK GO

THERMOMARK GO 모바일 라벨 인쇄기 및 MARKING 시스템 앱을 사용하면 산업용 식별을 위한 라벨을 현장에서 직접 만들 수 있습니다. 스마트 장치에서 마킹을 설계하여 인쇄기로 보내기만 하면 됩니다. 또한 THERMOMARK GO는 데스크탑 인쇄 시스템과 유사하게 사전 천공된 라벨을 처리합니다. 혁신적인 소재 설계로 인해 소재 낭비 없이 모든 라벨을 인쇄할 수 있습니다.

  • 현장에서 산업용 식별을 위한 라벨 작성: 스마트 장치에서 모바일 라벨 인쇄기를 완전하게 작동
  • 손쉬운 식별: 사용자에게 마킹 프로세스를 안내하는 MARKING 시스템 앱
  • 최신 인터페이스: Bluetooth 또는 NFC를 통해 스마트 장치에 무선으로 연결
  • 적용 범위의 극대화: 더 유연한 사용 및 손쉬운 식별을 위한 사전 천공된 라벨을 포함한 광범위한 애플리케이션
MARKING 시스템 앱으로 마킹 소재를 만드는 사용자

애플리케이션 환경에서 직접 마킹 생성

MARKING 시스템 앱

MARKING 시스템 앱은 마킹 파일의 네트워크화된 스마트 선택 및 생성을 위한 고유한 모바일 인터페이스를 특징으로 합니다. 이 인터페이스를 통해 모바일 사용에 최적화된 가장 일반적인 마킹 기능에 액세스할 수 있습니다. 배터리로 작동하는 모바일 인쇄 시스템을 사용하면 명확하게 읽을 수 있고 내구성이 뛰어난 마킹 솔루션을 그 어느 때보다 쉽게 만들 수 있습니다. 또한 애플리케이션 가이드에서 몇 단계만 거치면 고객의 요구 사항에 적합한 마킹 소재를 찾을 수 있습니다. 이 앱은 Android 및 iOS 모바일 장치에 사용할 수 있으며 오프라인으로도 사용 가능합니다. 이 앱은 19개의 언어로 제공되며 첨단 연결 기능과 이해하기 쉬운 운영 방식으로 지원됩니다.

THERMOMARK GO.K 모바일 인쇄기로 인쇄 중인 남자

견고한 THERMOMARK GO.K 휴대용 인쇄기

휴대용 인쇄기 THERMOMARK GO.K

장치 및 시스템의 식별은 서비스 및 유지 관리 중에 사전 계획 없이 자발적으로 수행되어야 하는 경우가 많습니다. 유지 관리, 수리 및 점검(MRO) 중에는 마킹을 생성하기 위한 매우 유연한 모바일 솔루션이 필요합니다. 통합 키패드가 있는 실용적인 휴대용 인쇄기인 THERMOMARK GO.K가 이러한 경우에 사용됩니다.

  • 수축 슬리브, 라벨 및 비접착식 소재의 처리
  • 인텔리전트 키보드를 사용하여 기호, 바코드 및 일련 번호 통합 가능
  • 자동 소재 감지 기능을 통한 최적의 인쇄 설정
  • 플래닝 및 마킹 소프트웨어 PROJECT complete에 대한 링크를 통해 마킹 데이터의
    손쉬운 교환 가능
  • 혼합 소재 및 잉크 리본 카트리지를 시용한 빠르고 쉬운 소재 교체
모바일 인쇄 시스템 브로셔
원하는 모든 위치에 마킹

모바일 인쇄 시스템에 대해 자세히 알아보고 싶으십니까? 피닉스컨택트의 브로셔에는 프린터, 액세서리, 마킹 소재 및 여러 아이템에 대한 개략적인 정보뿐만 아니라 "현장 인쇄"에 관련된 추가 정보가 포함되어 있습니다.

브로셔 다운로드
컨트롤 캐비닛 앞에서 모바일 인쇄기를 갖고 있는 직원