THERMOMARK PRIME 2.0에는 검증된 열 전사 인쇄 기술, 통합 MARKING 시스템 앱, 교체용 배터리가 장착된 오프 그리드 전원 공급 장치가 결합되어 있습니다. 이 제품은 모바일 및 고정식으로 개발되었습니다.
전문적이고 효율적인 방식으로 도체 및 케이블, 장치 및 시스템뿐 아니라 단자 식별도 생성합니다. 이 인쇄기는 MARKING system 포트폴리오의 모든 UCT, US 및 UM 카드 인쇄에 적합합니다. 통합된 마킹 소프트웨어와 스탠드가 포함된 7″ 멀티 터치 디스플레이를 사용하면 작업이 간편하고 마킹 솔루션 생성 시 시간이 절약됩니다.
THERMOMARK PRIME 2.0
-
열 전사 인쇄기
1472405
열 전사 인쇄기, 300 dpi 인쇄 해상도로 시트 소재를 인쇄하는 열 전사 인쇄기. "MARKING 시스템 앱"이 통합된 7" 컬러 터치 디스플레이와 교체 가능한 배터리 팩 덕분에 고정식 및 모바일 사용에 모두 적합합니다., 중량: 6 kg, 길이: 0.292 m, 폭: 224 mm, 높이: 122 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-152549-M1-ULIECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-152556-M1-ULEAC
승인 ID: KZ 27978UAE-RoHS
승인 ID: 196224/E26-05-204307ECAS
승인 ID: E26-05-204285호환 가능한 제품
이점
통합된 마킹 소프트웨어와 스탠드가 포함된 7″ 멀티 터치 디스플레이 덕분에 현장에서 손쉬운 마킹 솔루션 설계. 데스크톱 마킹 소프트웨어를 통한 추가 제어 가능.
교체 가능한 충전식 배터리 장착으로 완벽한 독립성 확보
10초 내에 손쉽게 교체 가능한 재료 및 잉크 리본
인쇄 오류를 방지하는 자동 잉크 리본, 매거진 및 소재 탐지
모든 카드 재료를 8초 내에 고품질로 빠르게 인쇄
모든 상태 및 오류 메시지의 편리한 처리, 터치 디스플레이를 통해 관련 동영상에 직접 액세스하여 재생 가능
300 dpi 인쇄 해상도는 모든 기존 애플리케이션 및 재료를 위한 절대적인 산업 표준입니다
검증된 열 전사 인쇄 기술을 사용한 효율적이며 유지 관리가 필요 없는 작동