TMP/CHARGER
-
충전기
0803670
THERMOMARK PRIME 충전식 배터리용 충전 장치(TMP/ACCU), 극성 역전 방지 및 작동 상태 디스플레이 있음, 작동 전압 10.8 V - 24 V
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
THERMOMARK PRIME용 충전 장치
인쇄기 없이 TMP/ACCU 충전 가능
충전 장치의 전원을 외부 전원 공급 장치에서 직접 공급(TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) 또는 12 V 승용차 시거잭에서 직접 공급(입력 전압 11 V - 14 V), 제공된 케이블 사용(TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)