산업용 AI
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
모바일 인쇄기
TMP/ACCU - 배터리
TMP/ACCU
-
배터리
0803668
THERMOMARK PRIME 2.0용 교체 배터리, NiMH 18 V DC, 2.1 Ah
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
배터리 모듈
환경 및 실제 조건
주변 조건
권장되는 보관 조건
0 ... 45 °C / 45 ... 85 % 상대 습도.
상용 데이터
항목 번호
0803668
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BG122Z
GTIN
4055626247762
개당 중량(패키지 포함)
812.7 g
개당 중량(패키지 제외)
812.7 g
관세 번호
85078000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
승인
UL 승인됨
승인 ID: UL-Recognized
EAC
승인 ID: KZ 27978
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
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
액세서리
THERMOMARK PRIME 2.0
-
열 전사 인쇄기
1472405
THERMOMARK PRIME
-
열 전사 인쇄기
5148888
제품 도움말