THERMOMARK PRIME - 열 전사 인쇄기
5148888

카드 소재용 모바일 열 전사 인쇄기, 전원 공급 장치, 유럽형/미국형 전원 케이블 및 USB 케이블 포함. 사용자 설명서는 독일어 및 영어로 인쇄되어 있습니다. UCT-TM... 시트용 매거진 및 US-... 카드용 매거진. 1개의 패키지 단위, 각각 UCT-TM 6, US-EMLP(85,6x54), 잉크 리본 카트리지 = 70 m

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

완전히 통합된 마킹 소프트웨어(MARKING 시스템 앱) 및 스탠드가 있는 멀티 터치 디스플레이를 사용한 손쉬운 데이터 입력 PROJECT complete를 통한 추가 제어 가능
광범위한 애플리케이션을 마킹하기 위한 600 개 이상의 다른 마킹 소재를 사용한 유연한 적용 분야
300 dpi 인쇄 해상도의 검증된 열 전사 인쇄기 기술을 사용한 유지 관리가 필요 없는 작동
교체 가능한 고성능 충전식 배터리 장착으로 100 % 독립성 확보
10초 내에 손쉽게 교체 가능한 재료 및 잉크 리본
인쇄 오류를 방지하는 자동 잉크 리본, 매거진 및 소재 탐지
카드 한 개의 인쇄 시간이 8초 미만에 불과한 빠르고 내구성이 뛰어난 고품질 인쇄