모바일 인쇄기
MOBILE BACKPACK - 가방
MOBILE BACKPACK
-
가방
0803717
THERMOMARK PRIME용 운반 배낭, 액세서리, 마킹 소재 및 소모품 포함, 장착되지 않음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인쇄 시스템 액세서리
치수
폭
200 mm
높이
475 mm
깊이
200 mm
길이
400 mm
소재 사양
색상
검정
소재
폴리에스테르
상용 데이터
항목 번호
0803717
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BG122Z
GTIN
4055626247731
개당 중량(패키지 포함)
2,366 g
개당 중량(패키지 제외)
2,359 g
관세 번호
42029291
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21100190
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
THERMOMARK PRIME 2.0
-
열 전사 인쇄기
1472405
THERMOMARK PRIME
-
열 전사 인쇄기
5148888
제품 도움말