단자대

단자대

피닉스컨택트의 단자대는 단자대 설계를 위한 최고의 유연성을 제공합니다. 다양한 연결 기술과 이중 기능 슬롯의 간편한 브리징 기능 덕분에, 모든 컨트롤 캐비닛에서 최신 단자대를 효율적으로 사용할 수 있습니다. 표준화된 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리 시스템이 빠른 설치, 명확한 구조 및 최고의 신뢰성을 보장합니다.

신제품

4 mm² 크기의 Push-X 피드스루 및 멀티 전선 단자대
XT 1,5 단자대 제품군
DIN 레일에 장착된 Push-X 기술이 적용된 플러그-인 단자대

Push-X 기술이 적용된 단자대

일관된 배선을 위한 솔루션

Push-X 단자대 제품군에 정격 크기가 4 mm²인 Push-X 피드스루 단자대가 새롭게 추가되었습니다. 새로운 단자대는 공구를 사용하지 않고도 0.34 mm²에서 25 mm² 사이의 전선을 일관되게 배선할 수 있도록 합니다.

주요 기능

  • Push-X 기술
  • 정격 케이블 사이즈: 4 mm²
  • 케이블 사이즈: 0.5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • 정격 전류: 32 A
  • 정격 전압: 500 V

이점

  • 공장에서 사전 인장된 접촉 스프링으로 탁월한 조작 편의성 제공
  • 페룰 없이도 단선 및 연선을 포함한 모든 전선 타입 배선
  • 전선 연결의 명확한 식별(시각 및 청각)
  • 주황색 작동 푸시 버튼을 사용한 전선의 손쉬운 분리 및 접점 스프링의 사전 인장
  • 수동 및 자동 배선에 최적화

Push-X 기술이 적용된 단자대

0.34 mm² 이상의 전선 크기용

정격 케이블 사이즈가 1.5 mm²인 새로운 Push-X 단자대에 대해 알아보십시오. 이 단자대를 사용하면 0.34 ~ 2.5 mm²의 단선 및 연선을 배선할 수 있습니다. Push-X 기술을 사용하면 페룰 없이도 공구를 사용하지 않고 설치할 수 있습니다.

주요 기능

  • Push-X 기술
  • 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm²
  • 케이블 사이즈: 0.34 mm² … 2.5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • 정격 전류: 17.5 A
  • 정격 전압: 500 V

이점

  • 공장에서 사전 인장된 접촉 스프링으로 깃털처럼 가벼운 플러깅과 뛰어난 조작 편의성 제공
  • 페룰 없이도 단선 및 연선을 포함한 모든 전선 타입 배선
  • 전선 연결의 명확한 식별(시각 및 청각)
  • 주황색 작동 푸시 버튼을 사용한 전선의 손쉬운 분리 및 접점 스프링의 사전 인장
  • 수동 및 자동 배선에 최적화

Push-X가 적용된 플러그-인 단자대

COMBI 및 Push-X를 사용한 간편한 연결

COMBI 플러그-인 존과 Push-X 연결이 있는 플러그-인 단자대가 배선 혁명을 일으켰습니다. Push-X 연결로 컨트롤 캐비닛에서 손쉽게 배선하고 사전 조립된 COMBI 커넥터로 필드 레벨을 연결하여 효율성을 높이십시오.

주요 기능

  • 연결 기술 1: Push-X 연결
  • 연결 기술 2: COMBI 플러그-인 존
  • 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm²
  • 케이블 사이즈: 0.5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG...12 AWG(IEC에 따라 계산됨)
  • 전류: 24 A
  • 전압: 800 V

이점

  • 공구가 필요 없고 손쉬운 직접 연결 기술을 통해 모든 전선 유형의 매우 편리한 조작
  • 페룰이 없는 연선의 매우 빠른 연결
  • 단자점에서 시각 및 촉각 피드백을 통한 직관적 연결
  • 단자점의 잠금 장치로 빠른 전선 분리
  • 최대 15 포지션의 구성 가능한 표준 COMBI 커넥터를 통한 완벽한 유연성

단자대 포트폴리오의 개요


피드스루 단자대, 멀티 전선 단자대 및 다단 단자대

피드스루 연결용 단자대

피드스루 단자대, 멀티 전선 단자대 및 다단 단자대는 배선 밀도 측면에서 차이가 있습니다. 피드스루 단자대는 두 개의 전선을 연결하는 반면, 멀티 전선 단자대와 다단 단자대는 단자대당 여러 개의 전선을 연결하거나 독립된 전도체 층을 제공합니다.

이점:

  • 최소한의 설치 공간에서 최대의 배선 밀도
  • 이중 기능 슬롯을 통한 유연한 전위 분배
  • 넓은 마킹 영역과 표준화된 액세서리를 통한 높은 효율성
기본 분리 단자대 및 나이프 분리 단자대

분리 영역이 있는 단자대

기본 분리 단자대와 나이프 분리 단자대는 컨트롤 캐비닛의 회로를 안전하게 분리하고 테스트하는 데 사용됩니다. 기본 분리 단자대는 퓨즈 플러그와 같은 다양한 기능 플러그를 손쉽게 통합할 수 있도록 합니다. 나이프 분리 단자대는 회전식 분리 나이프를 사용하여 눈에 잘 띄고 명확하게 식별 가능한 분리 지점을 만듭니다.

이점:

  • 배선 단계에서 회로의 신속하고 정확한 차단
  • 절연 플러그, 퓨즈 플러그 및 컴포넌트 커넥터의 손쉬운 통합
  • 명확하게 식별 가능한 분리 기능으로 뛰어난 가시성과 프로세스 안정성을 제공
퓨즈 단자대, 다이오드 단자대 및 컴포넌트 단자대

퓨즈 및 부품이 내장된 단자대

퓨즈 단자대, 다이오드 단자대 및 컴포넌트 단자대는 추가 부품을 통합함으로써 기존 단자대의 기능을 확장합니다. 퓨즈 단자대를 사용하면 퓨즈를 손쉽게 통합하고, 고장 발생 시 간편하게 교체할 수 있습니다. 다이오드 단자대에는 다이오드가 내장되어 있습니다. 컴포넌트 단자대를 사용하면 저항이나 다이오드와 같은 다양한 전자 부품을 배선에 직접 통합할 수 있습니다.

이점:

  • 퓨즈 단자대를 사용하여 개별 회로를 빠르고 확실하게 보호
  • 다이오드 단자대를 사용하여 배선 내에서 직접 보호 및 디커플링 기능 수행
  • 컴포넌트 단자대를 통해 추가 기능을 통합하여 기능 밀도를 향상
PTPOWER 고전류 단자대
빌딩 설치용 설치 단자대
PT 단자대 제품군의 컴팩트 미니어처 단자대
명확한 신호 배선을 위한 센서 단자대 및 액추에이터 단자대
COMBI 시리즈 플러그-인 단자대
PTPOWER 고전류 단자대

고전류 단자대는 컨트롤 캐비닛에서 높은 전력을 안전하게 송전 및 배전하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이 제품은 단면적이 큰 전선을 연결하고, 최대 1,500 V의 고전류 및 고전압을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

이점:

  • 고전류 환경에서 안정적인 전력 전송
  • 높은 수준의 안전성 및 작동 안정성
  • 효율적인 공간 절약형 배선

고전류 단자대에 대해 알아보기
빌딩 설치용 설치 단자대

설치 단자대는 건물 설비 및 배전반의 배선 작업을 위해 특별히 설계되었으며 간결하고 체계적인 설치를 가능하게 합니다. 이 제품은 라인 전선, 중성 전선 및 보호 전선 등의 일반적인 기능이 하나의 단자대에 통합된 제품이며, 배전 및 하부 배전 시스템의 요구 사항에 매우 적합합니다.

이점:

  • 빠르고 쉬운 설치
  • 하나의 단자대에서 일반적인 전선(예: L, N, PE)을 체계적으로 배선
  • 다양한 디자인과 기능으로 인한 높은 적용 유연성

설치 단자대에 대해 알아보기
PT 단자대 제품군의 컴팩트 미니어처 단자대

미니어처 단자대와 마이크로 단자대는 설치 공간이 제한된 환경에서 사용하도록 특별히 설계되었으며, 컨트롤 캐비닛 제작 및 장치 제조 분야에서 지속되고 있는 소형화 추세에서 핵심적인 역할을 합니다. 컴팩트하게 설계된 이 제품은 좁은 공간에서도 안정적이고 깔끔하며 정돈된 배선을 가능하게 합니다.

이점:

  • 공간 절약 극대화
  • 높은 배선 밀도와 뛰어난 시인성
  • 표준화된 액세서리를 통한 완벽한 시스템 통합 및 유연성

마이크로 단자대 및 미니어처 단자대에 대해 알아보기
명확한 신호 배선을 위한 센서 단자대 및 액추에이터 단자대

센서 단자대와 액추에이터 단자대는 최신 기계 제어 시스템에서 센서와 액추에이터를 체계적으로 배선하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이 제품은 신호 및 전위 연결을 하나의 단자대에 통합하여 필드 장치를 간결하고 명확하게 연결할 수 있게 합니다. 슬림한 디자인 덕분에 매우 좁은 공간에도 여러 신호를 연결할 수 있습니다. 동시에, 이 제품은 2선식, 3선식 또는 4선식 센서를 지원하며 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

이점:

  • 사전 구성된 신호 구조로 인한 간결한 신호 통합
  • 뛰어난 선명도와 간편한 진단 기능 제공하는 LED 버전 옵션
  • 높은 유연성을 통한 배선 밀도 극대화

센서 단자대와 액추에이터 단자대에 대해 알아보기
COMBI 시리즈 플러그-인 단자대

기존의 배선 방식과 통합 플러그-인 솔루션이 결합된 플러그-인 단자대는 컨트롤 캐비닛에 빠르고 유연한 설치를 가능하게 합니다. 이 제품에는 표준화된 플러그-인 구역이 있으며 다양한 연결 기술을 지원합니다. COMBI 접점은 연결 및 분리가 간편한 사전 조립형 케이블을 사용할 수 있도록 해줍니다. 이를 통해 어셈블리의 사전 배선, 교체 및 유지 관리 작업을 효율적으로 수행하여 상당한 시간을 절약할 수 있습니다.

이점:

  • 빠른 설치 및 스타트업
  • 높은 수준의 모듈성 및 유연성
  • 간편한 유지 관리 및 교체

플러그-인 단자대에 대해 알아보기
신호 배선용 마샬링 패널
하이브리드 연결 기술이 적용된 단자대
전류 및 전압 변환기 분리용 변압기 단자대
188058
신호 배선용 마샬링 패널

마샬링 패널을 사용하면 컨트롤 캐비닛에서 신호와 전위를 명확하고 체계적으로 배선할 수 있습니다. 이 패널은 여러 선로를 간결하게 묶어 정리해주며, 현장 장치와 컨트롤러 간의 명확한 할당을 보장합니다. 높은 연결 밀도와 다단계 설계 덕분에 좁은 공간에도 수많은 신호를 구현할 수 있습니다. 색상으로 구분된 마킹을 통해 안전하고 직관적인 배선을 보장하고 유지 관리 및 서비스를 용이하게 합니다.

이점:

  • 복잡한 신호의 시인성 극대화
  • 좁은 공간에서의 높은 배선 밀도 제공
  • 효율적인 유지 관리와 빠른 적응성

마샬링 패널에 대해 알아보기
하이브리드 연결 기술이 적용된 단자대

하이브리드 단자대는 컨트롤 캐비닛 측에는 푸쉬-인 연결 기술을 사용하고 필드 측에는 스크류 연결을 사용하는 경우와 같이 서로 다른 두 가지 연결 기술이 하나의 단자대에 결합된 제품니다. 그 결과, 이 제품은 컨트롤 캐비닛에서 빠르고 효율적인 배선 이점과 현장 설치를 위한 검증되고 사용하기 쉬운 솔루션을 모두 제공합니다.

이점:

  • 하나의 단자대에 두 가지 연결 기술을 결합
  • 검증된 연결 기술 덕분에 현장 배선 작업 시 널리 채택
  • 최신 연결 기술을 통한 컨트롤 캐비닛 제작 효율성 향상

하이브리드 단자대에 대해 알아보기
전류 및 전압 변환기 분리용 변압기 단자대

테스트 분리 단자대를 사용하면 전류 및 전압 변환기를 안전하게 연결, 분리 및 테스트할 수 있습니다. 이 장치는 유지 관리 작업 중 안전한 단락을 보장하여 작업자와 시스템을 보호합니다. 동시에, 표준 준수, 일목요연하고 정돈된 배열 및 측정 회로의 운전 안전성 설계를 지원합니다.

이점:

  • 유지 관리 및 작동 시 최고의 안전성 보장
  • 명확한 분리 및 테스트 기능
  • 표준 준수 및 측정 회로의 일목요연하게 배열

변압기 단자대에 대해 알아보기
188058

마샬링 패치보드를 사용하면 컨트롤 캐비닛에서 신호를 간결하고 명확하게 분배할 수 있습니다. 벌집 모양의 구조를 통해 공간을 절약하면서 수많은 전선을 명확하게 배선할 수 있습니다. 이 제품은 신호 밀도가 높은 애플리케이션에 특히 적합하며, 체계적이고 서비스 친화적인 신호 라우팅을 보장합니다.

이점:

  • 매우 높은 배선 밀도
  • 명확하고 직관적인 할당
  • 뛰어난 접근성 및 명확한 식별

마샬링 패치보드에 대해 알아보기

아직도 적합한 단자대를 찾지 못하셨습니까? 요구 사항을 보내주시면 가장 적합한 솔루션을 찾아드리겠습니다.

혁신역량 센터 - Phoenix Contact, 영업
혁신역량 센터

혁신역량 센터

SPS 산업 박람회의 피닉스컨택트

SPS 2026에서 피닉스컨택트를 방문하십시오.

11월 24일부터 26일까지 9번 홀 310번 부스를 방문하고, 개방형 생태계, 산업용 AI 및 전체적 보안이 어떻게 산업 자동화의 미래 지속 가능성을 보장하는지 알아보십시오.

단자대용 연결 기술


단자대용 연결 기술

추가 연결 기술

단자대는 다양한 연결 기술을 지원하며 각기 다른 요구 사항에 맞는 최적의 솔루션을 제공합니다. Push-X 및 Push-in과 같은 최신 기술과 검증된 스크류 연결 기술 외에도, 적용 분야에 따라 각 기술의 장점을 최대한 활용할 수 있는 다양한 연결 방식이 제공됩니다. 전체 제품군에 대해 알아보고 요구 사항에 가장 적합한 단자대를 찾아보십시오.

단자대를 위한 가장 포괄적인 시스템


CLIPLINE complete 단자대 시스템

CLIPLINE complete 단자대 시스템은 이중 기능 슬롯을 사용하여 다양한 단자대를 자유롭고 유연하게 결합할 수 있는 기회를 제공합니다. 여기에는 피드스루 단자대와 다양한 연결 방식의 여러 기능 단자가 포함됩니다. 이 시스템은 또한 표준 브리지, 마킹 및 테스트 액세서리를 갖추고 있습니다. CLIPLINE complete 시스템의 단자대는 완벽한 테스트를 거쳤으며 다양한 국내 및 국제 인증을 받았습니다. 피닉스컨택트의 무료clipx ENGINEER 구성 소프트웨어를 사용하면 조립된 DIN 레일을 빠르고 효과적으로 구성할 수 있습니다.