피드스루 및 멀티 전선 단자대

피드스루 단자대, 멀티 전선 단자대 및 다단 단자대

단자대는 컨트롤 캐비닛의 안전하고 효율적인 배선을 위한 핵심 요소입니다. 피드스루 단자대, 멀티 전선 단자대 및 다단 단자대를 사용하여 다양한 배선 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 이 제품들은 기존의 전선 대 전선 연결뿐만 아니라, 매우 좁은 공간에서 공간을 절약하는 다중 연결을 가능하게 합니다.

Go to Product Detail Page for item 1343106
XT 2,5 - 단자대
XT 2,5 - 단자대
1343106

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.34 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 1329493
XTV 6 - 단자대
XTV 6 - 단자대
1329493

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 1343117
XT 2,5-TWIN - 단자대
XT 2,5-TWIN - 단자대
1343117

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 3, 핀 수: 1, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.34 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 1343129
XT 2,5-QUATTRO - 단자대
XT 2,5-QUATTRO - 단자대
1343129

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 4, 핀 수: 1, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.34 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 1453789
XTTB 2,5 - 2단 단자대
XTTB 2,5 - 2단 단자대
1453789

2단 단자대, 정격 전압: 800 V, 열 연속 전류 Ith: 22 A, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.34 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 1329495
XTV 6-PE - 접지 단자
XTV 6-PE - 접지 단자
1329495

접지 단자, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

Go to Product Detail Page for item 1343116
XT 2,5-PE - 접지 단자
XT 2,5-PE - 접지 단자
1343116

접지 단자, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.34 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

Go to Product Detail Page for item 1329672
XTV 16 - 단자대
XTV 16 - 단자대
1329672

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 76 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 25 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 1329674
XTV 16-PE - 접지 단자
XTV 16-PE - 접지 단자
1329674

접지 단자, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 25 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

피드스루 단자대

피드스루 단자대

피드스루 단자대

두 개의 전선을 지원하는 피드스루 단자대를 사용하면 하나의 단자대에서 두 개의 단자를 손쉽고 안전하게 연결할 수 있습니다. 내장된 전류 바를 통해 전기적으로 연결되므로 컨트롤 캐비닛 제조 시 항상 안정적이고 체계적인 배선을 구현할 수 있습니다.
이점:

  • 지속적이고 안정적인 전기적 연결을 통한 신뢰할 수 있는 전선 연결
  • 표준 플러그인 브리지를 사용한 유연한 전위 분배
  • 체계적인 배선으로 명확한 구조를 구현하여 더 간편하게 설치 및 유지보수 수행
멀티 전선 단자대

멀티 전선 단자대

멀티 전선 단자대

TWIN 및 QUATTRO 멀티 전선 단자대를 사용하면 하나의 단자대에 3~4개의 전선을 안전하게 연결할 수 있습니다. 이 제품은 효율적이고 공간 절약형 배선을 위한 컴팩트한 솔루션으로, 컨트롤 캐비닛 내 여러 전위를 체계적으로 집선할 수 있도록 지원합니다.

이점:

  • 하나의 단자대에 여러 전선을 연결하여 공간 절약형 배선 구현
  • 단자대 수를 줄이고 설치 시간을 단축하여 높은 배선 효율 실현
  • 전위를 명확하게 관리하고 유지보수를 간소화하는 체계적인 구조
2단 단자대

2단 단자대

2단 단자대

2단 단자대를 사용하면 하나의 단자대에서 두 개의 전위를 두 개의 층으로 배선할 수 있습니다. 이를 통해 컨트롤 캐비닛 내부에서 특히 공간 효율이 뛰어나고 체계적인 솔루션을 구현할 수 있습니다. 높은 패킹 밀도가 요구되는 애플리케이션에 이상적이며, 깔끔하고 체계적인 배선을 지원합니다.

이점:

  • 하나의 단자대에서 두 개의 배선층을 제공하여 효율적으로 공간 활용
  • 체계적이고 정돈된 배선을 위한 명확한 전기 절연
  • 필요한 단자대 수를 줄이면서 신속하게 설치 가능
4단으로 구성된 다단 단자대

다단 단자대

다단 단자대

다단 단자대를 사용하면 하나의 단자대에서 여러 층에 걸쳐 여러 전위를 공간 효율적으로 배선할 수 있습니다. PV 브리징이 내장된 모델은 전위를 빠르고 안전하게 분배할 수 있도록 지원하며, 브리징이 없는 모델은 맞춤형 배선을 위한 뛰어난 유연성을 제공합니다.

이점:

  • 하나의 단자대에서 여러 전위를 다층으로 구성하여 최대한으로 공간 절약
  • 통합형 PV 브리징을 통한 효율적인 전위 분배 또는 브리징이 없는 모델을 통한 유연한 배선 구현
  • 여러 층으로 구성된 체계적인 배선 구조를 통해 뛰어난 가시성 확보
컨트롤 캐비닛

컨트롤 캐비닛

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 귀사의 컨트롤 캐비닛에 가장 적합한 솔루션을 함께 마련해 드리겠습니다. 당사는 CLIPLINE complete 단자대 시스템과 통신 및 자동화 분야의 다양한 제품을 통해 포괄적이고 미래에도 지속적으로 활용할 수 있는 포트폴리오를 제공합니다.

단자대용 연결 기술


단자대를 위한 가장 포괄적인 시스템


CLIPLINE complete 단자대 시스템

CLIPLINE complete 단자대 시스템은 이중 기능 슬롯을 사용하여 다양한 단자대를 자유롭고 유연하게 결합할 수 있는 기회를 제공합니다. 여기에는 피드스루 단자대와 다양한 연결 방식의 여러 기능 단자가 포함됩니다. 이 시스템은 또한 표준 브리지, 마킹 및 테스트 액세서리를 갖추고 있습니다. CLIPLINE complete 시스템의 단자대는 완벽한 테스트를 거쳤으며 다양한 국내 및 국제 인증을 받았습니다. 피닉스컨택트의 무료clipx ENGINEER 구성 소프트웨어를 사용하면 조립된 DIN 레일을 빠르고 효과적으로 구성할 수 있습니다.

단자대 제품 브로셔 열기

단자대 제품 브로셔

다운로드

피닉스컨택트의 단자대에 대한 인쇄물을 받아 보시겠습니까? 아래에서 단자대에 대한 다양한 브로셔를 확인할 수 있습니다. 제품 브로셔 외에도 CLIPLINE complete 단자대 시스템 및 단자대의 품질 테스트에 대한 브로셔를 확인할 수 있습니다.

신제품

Push-X 기술 제품군이 적용된 다이오드 단자대
4 mm² 크기의 Push-X 피드스루 및 멀티 전선 단자대
XT 1,5 단자대 제품군

Push-X 기술이 적용된 다이오드 단자대

쉽게 통합된 다이오드

다이오드 단자대를 사용하면 1N4007 타입 다이오드를 배선에 손쉽게 통합할 수 있습니다. Push-X 기술이 적용되어 공구 없이도 효율적으로 배선할 수 있습니다. 이 포트폴리오는 피드스루 버전과 2단 버전으로 구성되어 있습니다.

주요 기능

  • Push-X 기술
  • 다이오드 유형: 1N4007 (0.5 A / 1,000 V 역전압)
  • 케이블 사이즈(연선) (XT 1,5): 0.34 mm² … 2.5 mm²
  • 22 AWG ~ 14 AWG
  • 케이블 사이즈(연선) (XT 2,5): 0.5 mm² … 4 mm²
  • 20 AWG ~ 12 AWG

이점

  • 페룰 사용 여부와 관계없이 모든 유형의 구리 도체의 신속한 설치
  • 최고의 신뢰성 – 클램핑 장치가 도체의 완벽한 결합을 자동으로 보장합니다
  • 즉각적인 확인: 설치 과정에서 직접 느끼고, 보고, 들을 수 있는 피드백
  • 힘을 주지 말고 꽂기만 하면 됩니다. 미리 장력이 가해진 스프링이 나머지는 알아서 처리해 줍니다.
  • 역전류 및 저항으로부터 부품을 간단하게 보호

Push-X 기술이 적용된 단자대

일관된 배선을 위한 솔루션

Push-X 단자대 제품군에 정격 크기가 4 mm²인 Push-X 피드스루 단자대가 새롭게 추가되었습니다. 새로운 단자대는 공구를 사용하지 않고도 0.34 mm²에서 25 mm² 사이의 전선을 일관되게 배선할 수 있도록 합니다.

주요 기능

  • Push-X 기술
  • 정격 케이블 사이즈: 4 mm²
  • 케이블 사이즈: 0.5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • 정격 전류: 32 A
  • 정격 전압: 500 V

이점

  • 공장에서 사전 인장된 접촉 스프링으로 탁월한 조작 편의성 제공
  • 페룰 없이도 단선 및 연선을 포함한 모든 전선 타입 배선
  • 전선 연결의 명확한 식별(시각 및 청각)
  • 주황색 작동 푸시 버튼을 사용한 전선의 손쉬운 분리 및 접점 스프링의 사전 인장
  • 수동 및 자동 배선에 최적화

Push-X 기술이 적용된 단자대

0.34 mm² 이상의 전선 크기용

정격 케이블 사이즈가 1.5 mm²인 새로운 Push-X 단자대에 대해 알아보십시오. 이 단자대를 사용하면 0.34 ~ 2.5 mm²의 단선 및 연선을 배선할 수 있습니다. Push-X 기술을 사용하면 페룰 없이도 공구를 사용하지 않고 설치할 수 있습니다.

주요 기능

  • Push-X 기술
  • 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm²
  • 케이블 사이즈: 0.34 mm² … 2.5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • 정격 전류: 17.5 A
  • 정격 전압: 500 V

이점

  • 공장에서 사전 인장된 접촉 스프링으로 깃털처럼 가벼운 플러깅과 뛰어난 조작 편의성 제공
  • 페룰 없이도 단선 및 연선을 포함한 모든 전선 타입 배선
  • 전선 연결의 명확한 식별(시각 및 청각)
  • 주황색 작동 푸시 버튼을 사용한 전선의 손쉬운 분리 및 접점 스프링의 사전 인장
  • 수동 및 자동 배선에 최적화