산업용 조명 및 신호 기술

산업용 조명 및 신호 기술

인텔리전트 산업용 조명을 및 신호를 사용하여 시스템 상태, 제품 품질 또는 검사하기 어려운 어두운 영역 등을 포함한 모든 상황을 항상 파악할 수 있습니다. 기계 조명을 사용하면 원하는 영역을 최적의 상태로 효율적으로 비출 수 있습니다. 시그널링 제품은 머신 빌딩 및 시스템 제조 분야에서 사용하기에 특히 적합합니다.

기기에서 시그널링 Ob im Schaltschrank, an Maschinen oder entlang der gesamten Produktionslinie – Leuchten und Signalgeräte von Phoenix Contact lassen sich flexibel in unterschiedliche Anwendungen integrieren. Entdecken Sie typische Einsatzorte und schaffen Sie mehr Sicherheit, Übersicht und Effizienz in Ihrer Anlage.

대화형 이미지 맵: 기계의 그림
PSD SL 포인트
시그널링은 개별 기능에 대한 프로세스에서 직접 이루어집니다. 이 장치는 컴팩트한 설계로 인해 기계 부품에 직접 마운팅할 수 있습니다. 광학 시그널링과 같은 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.
시그널 라이트
PSD SL 포인트
PSD-SL 타워
개별 기계 세그먼트에 이상적인 기계에서 시그널링입니다.
시그널 라이트
PSD-SL 타워
LED-Schaltschrankleuchten – PLD E
Zwei Serien für optimale Schaltschrankausleuchtung
엔클로저 라이트
LED-Schaltschrankleuchten – PLD E
LED-Maschinenleuchten – PLD M
Zwei Durchmesser in verschiedenen Längen für robuste Maschinen und Anlagen
기계 조명
LED-Maschinenleuchten – PLD M
LED-Maschinenleuchten – PLD M
Zwei Durchmesser in verschiedenen Längen für Maschinen und Anlagen
기계 조명
LED-Maschinenleuchten – PLD M
Konfigurierbare LED-Signalsäulen – PSD-SC
Zwei Größen für maschinennahe Signalisierung
시그널 라이트
Konfigurierbare LED-Signalsäulen – PSD-SC
Modulare Signalsäulen – PSD-SL
Zwei Durchmesser für maschinennahe Signalisierung
시그널 라이트
Modulare Signalsäulen – PSD-SL
사용 중인 기계 조명

기계 조명

피닉스컨택트의 LED 기계 조명은 정밀 작업을 위한 견고한 산업용 조명을 제공합니다. 컴팩트한 크기 또는 강력한 성능, IP67 보호, 냉각제에 대한 내성, 회전 및 조도 조절이 가능합니다. 간편한 M12 연결, 에너지 효율성 및 내구성 – 모든 기계에 적합합니다.

사용 중인 신호 라이트

신호 라이트

피닉스컨택트의 신호 솔루션은 기계 및 시스템의 상태를 명확하게 표시합니다. 모듈형 또는 구성 가능한 신호 타워와 LED 신호 라이트는 시각 및 청각 신호, IO-Link 통합, 그리고 높은 수준의 보호 기능을 제공합니다. 산업 현장에 이상적이며, 최고 수준의 안전성과 효율적인 통신을 제공합니다.