LED 엔클로저 라이트, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, 길이: 350 mm, 보호 수준: IP20, 회전 가능(±90° 회전 범위), 마운팅 액세서리 포함
엔클로저 라이트
피닉스컨택트의 엔클로저 라이트는 컨트롤 캐비닛에 최적의 조명을 제공하고 공구 없이 손쉽게 설치할 수 있습니다. 특히 컨트롤 캐비닛의 하단 1/3은 고품질 렌즈와 프리즘 반사기를 통해 최적으로 조명이 밝혀집니다. 두 가지 성능 클래스와 매우 유연한 제품군 중에서 필요에 따른 적합한 라이트를 선택하십시오.
LED 엔크롤저 라이트, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, 길이: 350 mm, 보호 수준: IP20, 회전 가능(±90° 회전 범위), 모션 탐지기 있음, 마운팅 액세서리 포함
LED 엔클로저 라이트, 광범위한 AC 입력, 색온도: 5000 K, 모션 탐지기 있음, 타입 F 소켓(Schuko)
LED 엔클로저 라이트, 광범위한 AC 입력, 색온도: 5000 K, 모션 탐지기 있음, 타입 B 소켓(예: 미국 및 캐나다용)
LED 엔클로저 라이트, 광범위한 AC 입력, 색온도: 5000 K, 모션 탐지기 있음, 타입 E 소켓(예: 프랑스 및 벨기에용)
연결 케이블, 3-핀, 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 3 m
연결 케이블, 3-핀, 케이블 길이: 1.6 m
이점
- 고품질 광학 장치를 사용하여 전체 컨트롤 캐비닛의 조명 최적화
- 광범위한 전원 공급으로 전 세계 400 클래스의 애플리케이션 옵션 제공
- UL 인증을 받아 북미에서 사용 가능
- 낮은 전력 소모로 탄소 발자국 감소
- 다양한 유형의 고정 장치를 통한 유연한 마운팅 옵션
신제품
소켓이 있는 LED 엔클로저 라이트
컨트롤 캐비닛의 범용 조명
조명은 컨트롤 캐비닛을 비추는 데 사용됩니다. 광범위한 AC 입력과 국가별 소켓으로 인해 범용으로 사용할 수 있습니다. 모션 탐지기가 통합되어 있습니다. 다양한 마운팅 옵션이 제공됩니다.
주요 기능
- 넓은 AC 입력 범위: 100 V AC ... 240 V AC
- 국가별 소켓
- 통합 모션 탐지기
- 광출력: 1,400lm
- 색온도: 5,000K(주백색)
이점
- 눈부심이 없는 광학 장치로 컨트롤 캐비닛의 조명 최적화
- 긴 서비스 수명을 위한 현대적이고 견고한 설계
- 높은 광출력으로 인한 밝은 작업 공간
- 소켓을 통한 외부 장치 작동
클래스 400 PLD 엔클로저 라이트
400 클래스의 엔클로저 라이트는 고품질 광학 기능으로 인해 컨트롤 캐비닛 내부의 하단 영역까지 최적의 조명을 제공한다는 특징이 있습니다. 24 ~ 240 V AC/DC의 광범위한 전원 공급으로 전 세계적 사용이 가능합니다. 푸쉬-인 연결 기술은 빠르고 쉬운 라이트 설치를 보장합니다. 라이트를 일정한 단위로 조금씩 회전할 수 있으며 스크류 및 자석 고정 마운팅 옵션이 제공 범위에 모두 포함되어 있어 매우 유연하게 사용할 수 있습니다. 이러한 이점은 라이트 제어의 경우에도 마찬가지입니다. 통합 모션 센서가 있는 제품 또는 도어 위치 스위치에 연결된 제품 중에서 선택할 수 있습니다.
클래스 708 PLD 엔클로저 라이트
클래스 708 PLD 엔클로저 라이트는 컨트롤 캐비닛 내부의 탁월한 조명을 보장합니다. 최첨단 LED 기술을 사용하여 1 m 거리에서 1400 lm의 광 출력과 1480 lx의 조도를 구현하여 컨트롤 캐비닛의 깊은 곳에서도 최적의 가시성을 보장합니다.
이 조명은 100 ~ 240 V AC의 광범위한 입력을 지원하기 때문에 전 세계적으로 사용할 수 있습니다. 플러그-인 연결 기술과 함께 제공되는 스크류, 래칭 및 마그네틱 고정장치를 사용하면 쉽고 유연하게 설치할 수 있습니다. 현대적이고 세련된 디자인의 조명은 기능적일 뿐만 아니라 미적으로도 아름답습니다. 또한 통합 소켓을 통해 측정 장치 및 노트북과 같은 외부 장치를 작동할 수 있기 때문에 컨트롤 캐비닛에서 작업할 때 기능과 편의성이 향상됩니다.