PLD E 708 W 400 MS/E - LED 엔클로저 라이트
1694093

LED 엔클로저 라이트, 광범위한 AC 입력, 색온도: 5000 K, 모션 탐지기 있음, 타입 E 소켓(예: 프랑스 및 벨기에용)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

눈부심이 없는 광학 장치로 컨트롤 캐비닛의 조명 최적화
통합 모션 탐지기
소켓을 통한 외부 장치 작동
광범위한 AC 입력
광 출력 1400 lm
색온도: 5000 K(주백색)