안정적인 메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이

보호 릴레이

피닉스컨택트의 포괄적인 보호 기술 포트폴리오는 10 kV - 110 kV의 전압 범위에서 안정적인 그리드 가용성을 보장합니다. 보호 및 제어 장치는 단일 및 이중 부스바 애플리케이션뿐만 아니라 방사형, 루프형 및 메쉬 그리드 등에 사용할 수 있습니다. 이 장치를 절연, 보상, 강성 및 저저항 접지 그리드에서 사용할 수도 있습니다.

해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.

안정적인 메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이

주요 이점 인텔리전트 메인 전원 보호를 위한 디지털 보호 릴레이

  • 컴팩트한 설계의 보호, 제어 및 측정 기능을 포함한 다양한 기능
  • 명확하게 배치된 전면부 패널 및 간단한 구성 옵션을 통한 직관적인 작동
  • 배터리 없는 설계 및 매우 낮은 전력 소모량으로 인한 긴 서비스 수명
  • BDEW 백서에 따라 IT 보안 요구 사항 충족

피닉스컨택트의 보호 기술 개요 전기 그리드 보호, 모니터링 및 제어

전면부 패널의 보호 릴레이
제어 센터에서 DIGICOM 작동 소프트웨어로 시운전 중인 남자
보호 릴레이가 있는 개방형 컨트롤 박스
전면부 패널의 보호 릴레이

보호 릴레이의 전면부 패널은 상호 작용 및 현재 상태 시각화를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.
디스플레이는 필요에 따라 구성할 수 있으며, 시스템 그래픽, 측정값 테이블 및 가상 LED를 표시하기에 충분한 공간을 제공합니다.
수많은 탐색 및 작동 키를 사용하여 현장에서 손쉽게 제어할 수 있습니다. 전면부의 USB 서비스 인터페이스를 통해 보호 릴레이에 손쉽게 연결할 수 있습니다.

제어 센터에서 DIGICOM 작동 소프트웨어로 시운전 중인 남자

작동 소프트웨어를 사용하면 장치를 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 단계별 시운전 중에 입력한 설정 간의 종속성이 고려되고 회색으로 표시됩니다.
일반 장치 설정 외에도 기본 기술 및 보호 기능에 대한 인터페이스도 구성됩니다.
I/O 매트릭스 외에도 로직 및 시각화 생성을 위한 편집기는 구성 중에도 지원을 제공합니다.
다양한 통신 옵션을 통해 제어 시스템 또는 상위 레벨 제어 엔지니어링 시스템과 직접 통신할 수 있습니다.

보호 릴레이가 있는 개방형 컨트롤 박스

피닉스컨택트는 포괄적인 서비스 포트폴리오를 바탕으로 고객이 그리드를 디지털화하고 최적으로 조정 및 확장할 수 있도록 지원합니다. 피닉스컨택트는 가용성이 높고 기술적으로 성숙한 제품 및 솔루션을 사용하여 공급의 안정성을 최적화합니다. 계획 단계에서 구현에 이르기까지 광범위한 지원이 고객에게 제공됩니다.

나에게 맞는 보호 릴레이는 무엇입니까?


패널에 있는 KOMBISAVE+ 제품군의 보호 릴레이

KOMBISAVE+를 사용한 인텔리전트 메인 전원 보호

KOMBISAVE+ 제품군의 보호 릴레이는 분배 그리드에서 사용하기에 가장 적합합니다. 모터, 변압기, 케이블 및 라인은 단일 또는 이중 부스바가 있는 스위칭 장치에서 보호될 수 있습니다.
이 장치에는 과전류 방지에서 QU 보호, 거리 보호 및 라인 차동 보호, 동기화 검사 및 자동 재연결에 이르는지 다양한 기능이 포함되어 있습니다.

POWERSAVE를 사용한 변압기 전류 공급 메인 전원 보호

POWERSAVE를 사용한 변압기 전류 공급 메인 전원 보호

POWERSAVE는 완전한 보호, 제어 및 측정 기능을 갖춘
컴팩트한 크기의 강력한 보호 릴레이입니다. 회로 차단기의 직접 트리거링을 위한 통합 전원 관리 기능 옵션을 사용하면 장치 솔루션을 외부 파워 서플라이에 독립적으로 만들 수 있습니다.

에너지 관리 및 거리 보호 기능이 결합된 보호 릴레이는 정전 방지를 위한 필수 요소입니다.

보호 릴레이의 직접 비교

몇 단계만 거치면 안정적인 보호 기술을 위한 올바른 시스템을 찾을 수 있습니다.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

보호 기능
과전류 방지 및 모터 보호 ✔ ✔
거리 보호, 접지 결함 감지 및 필드 제어 기능이 있는 피더 보호 ✔ ✔
필드 제어 기능이 있는 변압기 차동 보호 ✔ -
거리 보호, 접지 결함 감지 및 필드 제어 기능이 있는 라인 차동 보호 ✔ -
장치 속성
통합 전원 관리(에너지 저장 장치, 컨버터 파워 서플라이) - ✔
최대 전류/전압/센서 입력 수 8/5/0 4/3/3
자유롭게 구성 가능한 기능 키/인디케이터 4/0 3/2
최대 바이너리 입력 및 출력 수 22/23 8/8
추가 정보
피닉스컨택트의 보호 릴레이 세부 정보

보호 릴레이의 기술 데이터와 작동 및 결합 분석 소프트웨어에 대한 정보와 같은 자세한 내용을 브로셔에서 확인할 수 있습니다.

지금 브로셔 보기
노트북에서 작동 및 오류 분석 소프트웨어를 사용하는 직원