Power-to-X를 위한 솔루션

피닉스컨택트의 포괄적인 솔루션을 통해 친환경 수소 및 Power-to-X 시스템을 효율적이고 안전하게 자동화, 전기화 및 디지털화하십시오. 자세한 내용은 피닉스컨택트 e-paper에서 자세히 알아보십시오.
두 명이 근무하는 전기 분해 플랜트와 풍력 터빈

애플리케이션


백서
Power-to-X 시스템을 위한 포괄적인 안전 및 보안

본 백서에서는 안전과 보안이 Power-to-X 시스템의 안전한 작동을 위한 기반이 되는 이유와 준수해야 할 표준 및 규제 요건을 설명합니다. 여기에서는 전해조, 연료 전지, 수소 유통과 관련된 실제 사례에 초점을 맞춥니다.

지금 다운로드
백서 - Power-to-X 시스템을 위한 포괄적인 안전 및 보안

참조 자료


직접 공기 포집을 위한 2개의 컨테이너

DACMA GmbH와 함께한 직접 공기 포집 시스템 자동화

DACMA의 모듈형 직접 공기 포집 시스템은 H₂Mare 프로젝트에서 합성 연료 생산에 필요한 CO₂를 안정적으로 공급합니다. 피닉스컨택트의 자동화 솔루션은 안전한 원격 접속과 기능적 안전성을 결합하여 안정적인 시스템 운영을 보장합니다.

Power-to-X e-paper

Power-to-X의 효율적이고 안전한 구현 피닉스컨택트 e-paper에서 안전하고 효율적인 수소 경제를 위한 솔루션에 대해 알아보십시오.

  • 효율성 향상: 전기화, 네트워킹 및 자동화를 위한 모듈 방식 및 확장 가능한 개념을 통해 효율성을 극대화합니다.

  • 안전 및 보안 보장: 통합된 안전, 보안 및 원격 제어 개념을 통해 안전과 보안을 보장합니다.

  • 실무 지식 활용: 실제 프로젝트와 적용 사례에서 얻은 통찰력을 활용하여 실무 지식을 활용합니다.

담당 연락처

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
비즈니스 개발 관리자, Power-to-X
"탄소 중립 미래를 향한 프로젝트의 전체 단계에서 필요한 모든 지원을 제공하겠습니다."

기술 및 제품


컨트롤 캐비닛 앞의 사람들

스마트 시스템 작동

피닉스컨택트는 운영 데이터, 에너지 레벨 또는 경고를 포함하여 데이터 수집, 통신 및 평가를 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 이는 데이터 투명성을 보장하는 동시에 예측 유지 관리 등과 같은 데이터의 지능적 활용을 통해 효율성을 향상시킵니다. 피닉스컨택트의 스마트 솔루션은 원격 액세스 및 원격 유지 관리를 가능하게 하며 엄격한 이중화 개념을 제공합니다. 이를 통해 고객의 제어 및 모니터링 작업을 최소화합니다.

 수소 트럭의 컨트롤 캐비닛 앞에 있는 두 사람

시스템 적합성 보장

수소 경제의 상당 부분은 중요 인프라에 대한 KRITIS 규정의 적용 대상입니다. 또한 네트워킹이 증가함에 따라 보안, 안전 및 폭발 방지 대책도 함께 검토되어야 합니다. 피닉스컨택트는 고객의 안전 및 법적 책임 위험을 최소화하고 시스템 생산성을 보호하기 위한 포괄적인 솔루션과 서비스를 제공합니다.

Power-to-X는 에너지 전환을 달성하기 위한 핵심 구성 요소입니다. 고가용성을 제공하는 안전한 운영 체제에는 전기화, 네트워킹 및 자동화를 위한 모듈형 및 기술 중립적 개념이 필요합니다. 피닉스컨택트는 이러한 개념을 제공합니다.

Thomas Oesselke - Phoenix Contact, Power-to-X 비즈니스 개발 관리자
Thomas Oesselke

그린 수소에 대한 질문과 답변 수소에 대한 추가적인 문의 사항이 있는 경우 문의 양식을 작성해 주시면 피닉스컨택트의 전문가가 신속하게 도와드리겠습니다.

Power-to-X 시스템
Power-to-X 아이콘
전기 분해 플랜트, 수소 충전소, 파이프라인 및 고정식 연료 전지를 통한 Power-to-X 개념의 시각화
Power-to-X 시스템

Power-to-X는 지속 가능한 에너지 전환을 위한 핵심 기술입니다. 풍력 발전이나 태양광 발전과 같은 재생 에너지원에서 얻은 잉여 전기 에너지는 사용 가능한 다른 에너지 형태로 전환됩니다. 여기서 전기 분해가 사용되며 이 과정에서 물이 수소와 산소로 분리됩니다. 생산된 수소는 바로 사용하거나 메탄이나 메탄올과 같은 다른 연료로 추가 가공하여 사용할 수 있습니다. 재생 에너지는 저장이 가능할 뿐만 아니라, 대형 화물차나 산업 등과 같은 일상생활의 다양한 분야 전반에서 사용할 수 있습니다.

Power-to-X에 대한 추가 정보
Power-to-X 아이콘

Power-to-X의 "X"는 전기 에너지가 변환될 수 있는 다양한 형태를 의미합니다. 예를 들어, 여기에는 열로의 변환(power-to-heat), 화학 원료로의 변환(power-to-chemicals), 합성 연료로의 변환(power-to-fuel)이 포함됩니다. 따라서 전기화가 특히 어려운 부문도 지속 가능한 에너지 전환에 포함될 수 있습니다.

전기 분해 플랜트, 수소 충전소, 파이프라인 및 고정식 연료 전지를 통한 Power-to-X 개념의 시각화

재생 가능한 에너지원에서 얻은 전기를 사용한 전기 분해를 통해 배출 가스 없이 생산되는 수소입니다. Power-to-X 부문에서 그린 수소는 이전에 화석 연료 의존도가 높았던 부문의 탈탄소화에 크게 기여하고 있습니다.

그린 수소에 대한 추가 정보