기능 안전 메커니즘은 고장이나 잠재적인 위험 상황을 관리할 수 있는 방식으로 규제되어야 합니다. 이를 실현하는 최선의 방법은 맞춤형 세이프티 개념입니다.
피닉스컨택트는 전체 안전 수명주기를 포괄하는 서비스를 제공합니다. 또한 피닉스컨택트의 광범위한 안전 애플리케이션은 IEC 61508 및 IEC 61511에 따라 인증되었습니다. 최신 지식을 습득할 수 있도록 직원 교육 과정을 지원해 드립니다.
전기 분해는 전기를 이용하여 물을 수소와 산소로 분해하는 과정입니다. 이 과정을 통해 친환경 수소가 생산되며, 이러한 친환경 수소는 직접 사용하거나 메탄이나 메탄올과 같은 지속 가능한 연료로 추가 가공할 수 있습니다. 전해조가 효율적이고 안전하며 경제적으로 작동하기 위해서는 정밀한 제어 및 자동화 솔루션이 필수적입니다. 피닉스컨택트는 PLCnext Technology를 통해 전해조 자동화를 위한 모듈 방식의 개방형 플랫폼을 제공합니다. 이 플랫폼은 기능 안전과 사이버 보안을 통합합니다.
전기 분해 플랜트의 공정 비용을 절감하기 위해서는 효율적이고 비용 효율적인 설비 운영을 가능하게 하는 솔루션이 필요합니다. 현장 데이터의 수집 및 전송은 복잡한 작업이며 운영 안전에 부정적인 영향을 미쳐서는 안 됩니다. 여기에는 작동 중과 정지 상태 모두에 대한 지속적인 전원 공급이 포함됩니다.
전기 분해 공정의 제어 역시 매우 중요하며, 특히 설비 가동 및 정지 시와 재생 에너지 공급량이 변동하는 경우는 전기 분해 공정 제어의 중요성이 더욱 커집니다. 그 밖의 작업으로는 공정 열 방출, 물과 전해질의 순환 및 온도 조절 등이 있습니다. 또한, 센서를 통해 수많은 공정 파라미터를 모니터링해야 하며, 특히 생산된 수소의 순도를 철저히 모니터링해야 합니다.
개방형 PLCnext Technology Ecosystem을 통해 관련 공정 및 시스템을 포함한 전체 전기 분해 공정을 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 이 솔루션은 진단 신호에 기반한 유지 관리 개념을 지원합니다. PLCnext Technology는 센서 데이터를 실시간으로 기록하고 적절한 형식으로 분석합니다. 이를 통해 완전한 전류 데이터 세트를 바탕으로 전해조를 제어할 수 있습니다. 이는 계획 및 의사 결정 과정을 단축하고, 지능적인 데이터 활용을 통해 시스템 효율성을 높입니다. AI 기반 분석은 정상 작동에서 벗어난 상황을 조기에 탐지합니다. Matlab Simulink 또는 PLCnext Technology를 통해 모델 및 시나리오 계산은 물론이고 외부 데이터베이스에 연결할 수도 있습니다.
피닉스컨택트는 전기 분해 플랜트에 대한 안전한 원격 액세스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 이를 통해 유지 관리 및 서비스 작업을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있을 뿐만 아니라 비용과 시간이 많이 소요되는 현장 서비스 호출을 크게 줄일 수 있습니다.
데이터 전송을 위해서는 mGuard Secure Cloud 솔루션을 제공합니다. 이 턴키 원격 유지 관리 솔루션은 서비스 인력과 시스템을 인터넷을 통해 안전하고 안정적으로 연결합니다. mGuard Secure Cloud는 매우 안전한 VPN 터널을 사용하여 기기 간에 전송되는 데이터의 기밀성, 신뢰성, 무결성을 보장합니다.
피닉스컨택트의 제품과 솔루션을 사용하면 전해조의 제어 센터에서 수소 생산을 제어할 수 있습니다. 또한 탱크의 수위를 모니터링하고 전해질 공급을 통제하고 팬, 환기 및 물 전처리를 제어합니다. 뿐만 아니라, 비상 정지를 포함한 전기 부하 관리 및 안전 관련 애플리케이션이 올바로 작동하도록 보장합니다.
전기 분해 플랜트는 중요 인프라에 대한 KRITIS 규정을 준수해야 합니다. 또한 네트워킹이 증가함에 따라 보안, 안전 및 폭발 방지에 대한 검사도 함께 실시해야 합니다. 피닉스컨택트는 고객의 안전과 법적 책임 위험을 최소화하고 시스템 생산성을 보호하기 위해 인증된 제품 및 솔루션과 함께 지원 서비스도 제공합니다.
기능 안전 메커니즘은 고장이나 잠재적인 위험 상황을 관리할 수 있는 방식으로 규제되어야 합니다. 이를 실현하는 최선의 방법은 맞춤형 세이프티 개념입니다.
피닉스컨택트는 전체 안전 수명주기를 포괄하는 서비스를 제공합니다. 또한 피닉스컨택트의 광범위한 안전 애플리케이션은 IEC 61508 및 IEC 61511에 따라 인증되었습니다. 최신 지식을 습득할 수 있도록 직원 교육 과정을 지원해 드립니다.
가연성 가스가 발생하는 수소 산업의 경우 폭발 방지는 매우 중요합니다. 피닉스컨택트는 다양한 방폭 규정이 적용되는 폭발 위험이 있는 지역에서 요구 사항을 실현하기 위한 포괄적인 제품과 솔루션을 제공합니다. 필요한 경우 직원 교육도 실시합니다. 또한 피닉스컨택트는 본질 안전에 대한 검증 및 문서화도 지원합니다.
디지털 혁신과 함께 사이버 공격 방법이 더욱 복잡해짐에 따라 전체적인 보안 전략이 필요합니다. 또한 사이버 보안 조치의 구현은 법률로 규정된 사항입니다. 사이버 공격에 대한 효과적인 보호를 위해서는 통합된 기술과 조직적 조치의 결합이 필수적입니다.
이것이 피닉스컨택트가 보안 서비스, 솔루션 및 제품을 포함하는 포괄적인 360° 보안 개념을 제공하는 이유입니다. 이는 시스템 보호를 단순화하고 플랜트에 대한 전반적인 보호를 제공합니다.
궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 연결, 통신 및 자동화 기술 분야의 100,000여 개가 넘는 제품들을 컨트롤 캐비닛에 장착하기 위한 최적의 솔루션을 개발하고 있습니다.