mGuard Secure Cloud mGuard Secure Cloud는 보안성이 높고 즉시 사용 가능한 원격 유지 관리 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 원격 장비 및 시스템에 빠르고 안전하게 연결할 수 있기 때문에 비용과 시간이 많이 소요되는 현장 방문을 줄일 수 있습니다.

태블릿을 통해 원격 유지 관리를 수행하는 서비스 직원

이점

  • 높은 보안성: VPN을 통해 암호화된 통신
  • 사용자 친화적: 구성 도우미를 통한 간편한 구성
  • 호환성: mGuard 보안 라우터, 클라우드 클라이언트, TC 라우터 및 PLCnext Control 사용
  • 유연성: Windows, macOS, Linux를 탑재한 컴퓨터와 Apple iPad, iPhone, Android 기기와 같은 모바일 기기 지원
  • 안정성: 고가용성 데이터 센터에서 전 세계적 운영
mGuard Secure Cloud에 연결하기 위한 태블릿

안전한 원격 유지 관리: 클라우드를 통한 손쉽고 유연한 원격 관리

클라우드 기반 원격 유지 관리 단순성 - 보안 - 안정성

mGuard Secure Cloud는 원격 유지 관리를 위한 효율적이고 포괄적인 턴키 방식의 솔루션을 제공합니다. 간단한 웹 인터페이스를 통해 기계, 산업용 PC, 컨트롤러에 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다.

서비스 직원은 VPN 연결을 사용하여 현장에 있지 않고도 전 세계 어디에서나 장치에 액세스하여 유지 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

이점: 시간과 비용이 절약되고 유지 관리 프로세스의 효율성이 높아집니다.

원격 유지 관리 구조 개요 모든 구성 요소의 상호 작용

서비스 담당자는 서비스 컴퓨터나 태블릿에서 무료 OpenVPN 소프트웨어 클라이언트를 사용하여 워크스테이션을 클라우드에 연결할 수 있습니다.

산업용 원격 유지 관리 라우터는 PLCnext Control이 기계에 장착되고 필요에 따라 보안 클라우드에 VPN 연결이 설정됩니다. VPN 연결은 하드웨어(예: 키 스위치)를 통해 로컬로 설정하거나 시스템 운영자가 제어하는 ​​소프트웨어를 통해 설정할 수 있습니다.

5G, 4G, 유리 섬유 등과 같은 모든 최신 기술을 사용하여 원격지의 기계와 시스템을 연결할 수 있습니다.

토폴로지, mGuard Secure Cloud의 작동 방식

mGuard Secure Cloud의 작동 방식

기술적 특성 개요 혁신적이고 안전한 고성능 에코시스템

피닉스컨택트의 검증된 클라우드 기술을 사용하면 전 세계 어디에서나 24시간 내내 안전하고 안정적인 원격 유지 관리 서비스를 제공할 수 있습니다.

mGuard Secure Cloud 기술적 특성
China VPN+

안전하고 공식적으로 인증된 연결

China VPN+ 중국으로의 암호화된 VPN 연결

mGuard Secure Cloud는 99%의 가용성으로 중국에 대한 VPN 연결을 위한 공식 인증된 솔루션을 제공하며 정액 요금 서비스로 이용이 가능합니다.

China VPN+ 솔루션은 공급업체의 백본을 통한 mGuard VPN 연결을 사용하여 매우 안전하고 암호화된 통신을 가능하게 합니다. 데이터는 보안 및 데이터 무결성에 영향을 미치지 않고 중국 국가 네트워크 보안을 통해 종단 간 암호화되어 전송됩니다.

이점: 피닉스컨택트는 중국에 있는 기계와 시스템에 대한 신뢰할 수 있고 규제 인증을 받은 원격 액세스 솔루션을 제공합니다.

클라우드 서비스 구독 개요

클라우드 서비스 구독을 통한 완벽한 유연성

사용 가능한 옵션 무료 사용에서 확장성까지

2개의 서비스 연결과 8 GB의 데이터 용량을 제공하는 mGuard Secure Cloud Basic 버전은 무료로 사용할 수 있습니다.

다음과 같이 개별 유지 관리 개념에 맞게 연간으로 별도 옵션을 추가할 수 있습니다.

  • 원격 액세스+: 월 전송량이 4 GB인 추가 서비스 연결 1개
  • China VPN+: 안전하고 공식적으로 인증된 연결
  • 트래픽+ 1000: 클라이언트당 1 TB의 추가 트래픽
  • 트래픽+ 100: 클라이언트당 100 GB의 추가 트래픽
  • 트래픽+ 10: 클라이언트당 10 GB의 추가 트래픽
  • 지원+: 정규 업무 시간 중 전자 메일과 전화를 통한 문의

이점: 완벽한 유연성을 확보하고 시스템 유지 관리 및 업데이트 작업을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 핵심 사업에 자원을 투자할 수 있습니다.

공용 클라우드 vs. 개인 클라우드
백서

공용 클라우드 또는 개인 클라우드? 내 비즈니스에 가장 적합한 솔루션은 무엇입니까?

이 백서에서는 두 가지 클라우드 모델을 비교하고 보안, 접근성, 비용 측면에서 어떤 옵션이 권장되는지에 대해 설명합니다.

지금 무료 다운로드
mGuard Secure Cloud에 연결된 태블릿