TC 라우터 산업용 4G 및 5G 셀룰러 라우터는 3G 및 2G로 폴백하는 셀룰러 네트워크를 통해 원격 스테이션에 대한 안정적인 고성능 데이터 연결을 더욱 편리하게 만듭니다. 이는 어떤 기술이 해당 위치에서 안정적인 네트워크 커버리지를 제공하는지에 관계없이 어디에서나 사용할 수 있음을 의미합니다. -40에서 +70°C의 확장된 온도 범위는 어떤 기후 조건에서도 사용할 수 있음을 의미합니다.

TC 라우터 – 지구본 앞의 산업용 4G 및 5G 셀룰러 라우터

이점

  • 공공 및 사설 네트워크(독립형 및 비독립형)를 위한 새로운 5G 셀룰러 기술
  • 사설 APN(액세스 포인트 이름), 상태 저장 패킷 검사 방화벽 및 VPN을 통한 완벽한 네트워크 보안
  • 애플리케이션의 범용성 – SMS 및 이메일 메시지에서 린 클라우드 및 원격 제어 프로토콜을 통한 5G 광대역 연결까지
  • 최소 2개의 Ethernet 연결을 통해 또는 WLAN 액세스 포인트로 시스템에 손쉽게 통합
  • 장치 전면부에서 직접 사용자 친화적 작동 및 SD 카드 또는 웹 인터페이스를 통한 구성
산업용 5G 라우터

4개의 Ethernet 포트와 4x4 MIMO 셀룰러 인터페이스가 있는 높은 처리량의 5G 라우터

5G를 사용한 매우 높은 대역폭 및 강력한 프로세서 TC 라우터 5000 시리즈

TC ROUTER 5004T-5G EU는 5G 셀룰러 인터페이스를 특징으로 하는 TC ROUTER 제품군의 첫 번째 제품입니다. 강력한 프로세서 플랫폼과 4개의 기가비트 Ethernet 포트가 장착되어 5G(5G NR) 및 4G(LTE Advanced Pro)의 높은 데이터 속도를 처리합니다.

공공 네트워크에서의 사용 이외에도 5G 라우터로 개인 네트워크를 설정하여 5G 네트워크의 속성과 안정성을 직접 제어할 수도 있습니다. 개인 네트워크의 장점은 요구 사항에 맞게 회사의 데이터 트래픽을 추적, 저장, 분석, 지시 및 유연하게 구성할 수 있다는 것입니다.

제품군에서 처리량이 가장 높은 장치로서 특히 비디오 전송이나 대형 펌웨어 또는 구성 파일을 기계 및 원격 스테이션으로 전송하는 것과 같은 애플리케이션에 적합합니다.

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

통합 WLAN 인터페이스 및 Ethernet WAN 포트가 있는 범용 4G 라우터

WAN 및 WLAN 인터페이스를 사용한 최고 수준의 유연성 TC ROUTER 4000 시리즈

통합 WLAN 인터페이스 덕분에 TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN은 액세스 지점으로 작동하고 주변 장치를 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 따라서 DIN 레일에 추가 WLAN 액세스 지점이 더 이상 필요하지 않습니다. 또한 유지 관리 시 WLAN 네트워크를 애플리케이션과 별도로 사용하여 인터넷에 액세스할 수 있습니다. 따라서 노트북 또는 스마트폰을 사용할 때 더 이상 셀룰러 솔루션에 의존하지 않아도 됩니다.

TC 라우터는 WAN 측에 대한 다양한 업링크 옵션을 제공합니다. SIM 카드 및 통합 eSIM을 사용하면 WAN 연결 및 듀얼 SIM 기능을 위한 다양한 옵션을 통해 장치를 안전하고 유연하게 사용할 수 있습니다.

구성 가능한 Ethernet WAN 포트를 통해서나 WLAN 클라이언트로서 원격 통신을 위한 여러 연결 옵션을 사용할 수 있습니다. 오류가 발생하면 셀룰러 연결이 통신을 대신하므로 원격 스테이션에 대한 연결 중단이 방지됩니다. 이는 2차 변전소, 파워 서플라이 또는 펌프 및 급수 시설의 고가 수조를 위한 측정 및 스위칭 지점과 같은 중요한 인프라 애플리케이션에서 높은 가용성을 보장합니다.

전 세계적으로 사용 가능한 3000 시리즈 TC 라우터

글로벌 셀룰러 모듈이 있는 전 세계적으로 사용 가능한 4G 라우터

단 하나의 셀룰러 라우터로 전세계 연결 TC ROUTER 3000 시리즈

TC ROUTER 3002T-4G GL은 글로벌 주파수 커버리지와 현지 공급자 및 무선 인증을 단 하나의 장치로 결합한 제품입니다. 따라서 이 장치는 국제 운영자 또는 국경 간 프로젝트에 이상적입니다.

또한 3000 시리즈 라우터는 셀룰러 통신을 통해 원격 스테이션을 연결하기 위한 비용 최적화된 설계가 적용되었습니다. 따라서 비용에 민감한 애플리케이션에서 손쉽게 작동할 수 있는 장치입니다.

이 장치의 일반적인 적용 분야에는 신호등 시스템, 신호 브리지, 수문 또는 수로 및 항공용 조명 시스템 연결과 같은 도시 전력 공급 또는 운송 부문이 포함됩니다.

토폴로지: TC Router Online Manager 관리 소프트웨어의 기능

TC Router Online Manager를 통한 중앙 장치 관리

셀룰러 라우터용 관리 기능

TC Router Online Manager(TOM)를 사용하면 피닉스컨택트의 모든 TC 라우터 제품군 장치에 대해 자동화된 정기 업데이트 작업을 수행할 수 있습니다.

보안 업데이트, 최신 펌웨어 버전 및 구성 변경 사항을 정의된 시간에 대량 롤아웃으로 전세계 모든 장치에 전송할 수 있습니다.

또한 이 웹 기반 관리 플랫폼은 장치 상태, 즉 수년에 걸친 모든 TC 라우터의 온라인 연결을 문서화합니다.

TC Router Online Manager는 로컬로(구내에서) 또는 클라우드(예: Amazon Web Services)에서 작동할 수 있습니다.

SMS 및 이메일 게이트웨이로 사용되는 TC 라우터

프로세스에 대한 액세스 권한을 기술자와 제어 시스템에 제공하는 SMS 메시지

SMS 및 이메일 게이트웨이로 사용

원격 시스템에서 제어실 또는 클라우드로의 통신과 함께 TC 라우터 제품군에는 추가 인터페이스가 있습니다.

예를 들어, XML 인터페이스는 라우터의 기존 I/O를 제한 없이 확장할 수 있습니다. 업스트림 컨트롤러는 이 인터페이스를 통해 SMS 또는 이메일로 메시지를 보내는 명령을 실행합니다. 또한 수신 SMS 메시지가 컨트롤러에서 이벤트를 트리거할 수 있습니다. 따라서 라우터는 SMS 게이트웨이로 사용될 수 있으며 이는 특히 통신 트래픽이 거의 없을 때 유용합니다. 또한 SMS 메시지를 통해 VPN(가상 사설망)을 시작할 수 있습니다.

태양광 패널이 있는 원격 스테이션

TC 라우터는 태양열 시스템에도 적합합니다.

에너지 절약형 모드

장치의 에너지 절약형 모드는 대기 모드에서 전력 소모량을 크게 줄여줍니다. 특히 태양열로 작동되는 원격 스테이션에서는 몇 시간만 햇빛이 비치더라도 오류 없이 작동할 수 있습니다.

에너지 절약형 모드는 디지털 입력을 통해 제어되며 TC ROUTER 4000 시리즈에서는 일정 제어 스위치를 통해서도 제어됩니다.

TC 라우터 제품군 개요

TC ROUTER 5004T-5G EU
TC ROUTER 3002T-4G GL
TC ROUTER 5004T-5G EU

TC ROUTER 3002T-4G GL

적용 영역 5G, 글로벌 4G, 글로벌
VPN 최대 10개의 VPN 터널(IPsec 또는 OpenVPN) 최대 10개의 VPN 터널(IPsec 또는 OpenVPN)
입력 / 출력 4개의 디지털 입력, 2개의 디지털 출력 2개의 디지털 입력, 1개의 디지털 출력
셀룰러 폴백 4G(LTE Advanced Pro), 3G(HSPA+) 3G(HSPA+), 2G(EDGE)
Ethernet 인터페이스(AS-Interface) 4 x 기가비트 LAN 2 x LAN
폴백 WAN 인터페이스 아니요 아니요
WLAN 인터페이스 아니요 아니요
TC 라우터 온라인 관리자 지원 예 예
항목 번호 1439475 1632697
제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기

기타 TC 라우터 개요

TC ROUTER 4002T-4G EU
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4002T-4G EU

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN

적용 영역 4G, 유럽 4G, 유럽 4G, 유럽
VPN 제한 없음, 시스템 리소스 및 사용 가능한 대역폭에 의해 제한됨 제한 없음, 시스템 리소스 및 사용 가능한 대역폭에 의해 제한됨 제한 없음, 시스템 리소스 및 사용 가능한 대역폭에 의해 제한됨
입력 / 출력 4개의 디지털 입력, 2개의 디지털 출력 4개의 디지털 입력, 2개의 디지털 출력 2개의 디지털 입력, 1개의 디지털 출력 및 1 x RS-232/RS-485 인터페이스
셀룰러 대체 기능 3G(HSPA+), 2G(EDGE) 3G(HSPA+), 2G(EDGE) 3G(HSPA+), 2G(EDGE)
Ethernet 인터페이스 1 x LAN, 1 x WAN 또는 2 x LAN(구성 가능) 1 x LAN, 1 x WAN 또는 2 x LAN(구성 가능) 1 x LAN, 1 x WAN 또는 2 x LAN(구성 가능)
폴백 WAN 인터페이스 Ethernet Ethernet 및 WLAN Ethernet 및 WLAN
WLAN 인터페이스 아니오 액세스 지점 및 클라이언트, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 액세스 지점 및 클라이언트, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
TC Router Online Manager 지원 예 예 예
항목 번호 1234352 1234353 1234354
제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기