클라우드 클라이언트 클라우드 클라이언트는 기계 및 시스템과 같은 서비스 대상을 인터넷을 통해 안전하게 mGuard Secure Cloud에 연결하고 전 세계 모든 곳에서 경제적이고 확장 가능한 원격 액세스 및 원격 유지 관리를 가능하게 합니다. 이 장치는 네트워크 기술이나 VPN 기술에 대한 특정 전문 지식이 없어도 기계 제작자와 시스템 제조업체에 간단하고 운영상 안전한 솔루션을 제공합니다.

클라우드 클라이언트 원격 유지 관리 게이트웨이

이점

  • 턴키 VPN 인프라를 사용한 높은 보안 수준
  • 클라우드 기반 원격 액세스 및 원격 유지 관리로의 경제적인 진입
  • 클라우드의 구성 마법사를 사용한 손쉬운 시운전
  • 키 스위치 연결을 통한 원격 연결의 로컬 제어
  • 웹 인터페이스 또는 SD 카드를 통해 장치에서 스타트업
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX

안전한 원격 유지 관리를 위한 CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX

클라우드 클라이언트를 사용한 원격 유지 관리

CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX는 클라우드 기반 원격 유지 관리를 위한 가장 경제적인 솔루션을 제공합니다. 시스템의 운영자 네트워크에 직접 연결되는 Ethernet WAN 포트와 필요한 경우 최대 100 Mbps의 속도로 기계 네트워크에 안전하게 연결할 수 있는 Ethernet LAN 포트를 사용합니다.

한 번의 클릭만으로 방화벽이 운영자와 기계 네트워크 간의 통신을 금지하도록 설정할지 또는 ERP 시스템과 데이터를 교환하기 위해 시스템이 운영자 네트워크에서 통신할 수 있도록 설정할지 등을 구성할 수 있습니다.

명확하게 정리된 구성 마법사를 사용하여 클라우드에서 장치 전체를 파라미터화할 수 있습니다. 구성은 웹 기반 관리 또는 SD 카드를 통해 장치로 편리하게 전송할 수 있습니다. 따라서 시스템의 안전과 보안을 위태롭게 하는 잘못된 구성을 방지할 수 있습니다.

클라우드 기반 원격 유지 관리 중인 서비스 기술자

원격 유지 관리를 손쉽게 만드는 클라우드

mGuard Secure Cloud에 대한 손쉬운 연결

mGuard Secure Cloud는 안전한 플러그 앤 커넥트 원격 액세스 생태계입니다. 이는 안정적인 원격 액세스 솔루션을 구축 및 운영할 시간이나 지식이 없는 모든 유형의 회사에 이상적입니다.

클라우드 솔루션을 사용하면 전 세계의 모든 피닉스컨택트 장치를 클라우드 클라우드 인프라에 안전하고 쉽게 연결하고 버튼 하나만 누르면 기계, 시스템, 공장에 원격으로 액세스할 수 있습니다.

mGuard Secure Cloud는 클라우드 서비스 구독의 이점을 활용하여 회사의 요구 사항에 민첩하게 적응할 수 있도록 합니다.

키 스위치를 사용한 전체 제어

클라우드 클라이언트 신호 출력을 사용하면 예를 들어, 연결 상태 신호를 컨트롤러에 보내거나 라이트를 사용하여 현장 직원에게 보낼 수 있습니다.

반면에 원격 연결을 설정하기 위한 디지털 입력은 시스템 운영자에게 최대한의 제어 가능성을 보장합니다. 유지 관리가 필요한 경우 운영자는 기계 제작업체에 임시 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 예를 들어, 실수로 원격 액세스가 열리는 것을 방지하는 키 스위치가 이 경우에 이상적입니다.

클라우드 클라이언트는 보다 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있으며 생산 시설 외부의 옥외 시스템에도 사용할 수 있습니다. 따라서 장치의 유연성이 더욱 향상됩니다.

키 스위치가 있는 개요도

시스템 운영자는 디지털 입력을 통해 원격 연결을 제어할 수 있습니다.

클라우드 클라이언트 제품 개요

WAN 인터페이스가 있는 클라우드 클라이언트
WAN 인터페이스가 있는 클라우드 클라이언트

제품 명칭 CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
외부 네트워크 Ethernet을 통한 운영자 네트워크
기술 100 Mbps
로컬 인터페이스 1 x LAN, 1 x WAN
원격 유지 관리 연결용 신호 접점 예
연결 설정을 위한 디지털 입력(키 스위치) 예
온도 범위 -40°C ... +70°C
항목 번호 1221706
제품 목록으로 이동하기