서지 보호 및 낙뢰 보호

서지 보호 및 낙뢰 보호

서지 보호는 스위칭 작동 및 낙뢰로 인한 과도하게 높은 전압 피크로부터 시스템과 전기 장치를 보호하는 것을 말합니다. 효과적인 낙뢰 보호 전략은 내외부 낙뢰 보호를 결합한 것입니다. 시스템의 전원 공급 장치, 데이터 및 신호를 보호하십시오. 피닉스컨택트의 다양한 제품군에서 사용 가능한 안정적인 서지 보호 솔루션을 내부 낙뢰 보호 전략의 일환으로 사용하십시오.

적합한 서지 보호 제품을 손쉽게 찾아보십시오

서지 보호 제품 포트폴리오


DIN 레일 장착형 제1형, 제2형, 제3형 전원 공급 장치용 서지 보호 장치

전원 공급용 서지 보호

제1형, 제2형 및 제3형 서지 보호 장치는 피드-인 지점의 낙뢰 전류 어레스터부터 엔드 장치의 장치 보호에 이르기까지 전원 공급 장치를 보호합니다. 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 하나의 서지 보호 장치에 여러 보호 단계를 통합합니다. 이를 통해 모든 애플리케이션에서 일관된 보호를 제공합니다.

이점:

  • 고성능 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터와 서지 보호 장치를 통해 모든 일반적인 전원 공급 시스템 보호
  • 조정된 보호 장치를 통해 보호 단계 전반에 걸쳐 일관된 보호
  • 컴팩트한 솔루션으로 공간과 비용 절약
컨트롤 캐비닛의 신호용 슬림 서지 보호

MCR 기술 및 신호용 서지 보호

측정 및 제어 기술(MCR 기술) 애플리케이션에서는 수많은 신호가 모니터링 및 제어됩니다. 피닉스컨택트의 보호 장치는 서지 전압으로 인한 오작동 및 손상을 방지하고 모든 애플리케이션에 이상적인 솔루션을 지원합니다.

이점:

  • 컨트롤 캐비닛부터 현장까지 신호 및 통신 인터페이스를 위한 포괄적인 보호
  • 컴팩트한 설계로 협소한 공간에도 효율적인 통합 가능
  • 지능형 모니터링과 신속한 고장 감지를 통한 시스템 가용성 향상
정보 기술용 서지 보호

정보 기술용 서지 보호

데이터 인터페이스는 낮은 신호 레벨과 높은 주파수로 작동하기 때문에 서지 전압에 특히 민감합니다. IT 시스템에서 대역폭을 유지하면서 간섭 없이 데이터를 전송하기 위해 피닉스컨택트의 서지 보호 솔루션을 사용하십시오.

이점:

  • 최신 고속 네트워크의 성능에 영향을 주지 않는 신뢰성 높은 서지 보호
  • 통신 및 IT 인프라를 위한 포괄적인 보호
  • 애플리케이션에 최적화된 설계로 모든 애플리케이션에 효율적으로 적용
안테나 증폭기가 있는 트랜스시버 시스템의 보호를 위한 서지 보호 장치

트랜스미터 및 리시버 시스템용 서지 보호

트랜스시버 시스템은 서지 전압에 특히 취약합니다. 빌딩을 벗어나 연장되는 안테나 케이블과 안테나 자체는 대기 방전에 직접 노출됩니다. 피닉스컨택트의 강력한 동축 서지 보호 장치를 사용하여 안전성을 확보하십시오.

이점:

  • 전송 용량에 영향을 주지 않으면서 민감한 RF 및 통신 시스템 보호
  • 강력한 전력 서지에도 높은 내성을 제공하는 뛰어난 시스템 가용성
  • 최적화된 설계와 연결 기술로 모든 애플리케이션에 효율적으로 적용
PV 시스템 아래의 서지 보호 기능이 있는 스트링 컴바이너 박스

PV 시스템용 서지 보호

태양광 시스템은 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances), 그리고 태양광 시스템에서 고려해야 하는 다양한 전압 유형 등 서지 보호에 특별한 요구 사항을 제시합니다. 피닉스컨택트에서는 즉시 설치 가능한 스트링 컴바이너 박스부터 개별 서지 보호 장치까지, 태양광 애플리케이션에 적합한 모든 구성 요소를 제공합니다.

이점:

  • 루프탑 및 지상에 설치된 시스템용 사전 구성 솔루션을 통한 효율적인 프로젝트 구현
  • 표준을 준수하고 검증된 시스템 솔루션을 통한 높은 구성 신뢰성
  • 견고하고 유지보수가 용이한 구성 요소를 통한 높은 시스템 가용성
공유 충전소의 충전 인프라용 서지 보호

e-mobility 충전 인프라용 서지 보호

CHARX protect 서지 보호 장치는 낙뢰나 전력망의 스위칭 동작으로 발생하는 서지 전압으로부터 충전소와 전기 차량을 보호합니다. 이 장치는 언제 어떤 기상 조건에서도 충전 인프라의 높은 가용성을 보장하며, 안심하고 충전할 수 있도록 지원합니다.

이점:

  • 낙뢰와 전력망의 서지로 인한 손상으로부터 피드-인 시스템 보호
  • 민감한 부품을 안정적으로 보호하여 12 V 및 24 V 장치의 안전한 작동 보장
  • Ethernet을 통한 안정적인 연결을 위한 신뢰성 높은 통신 보호
절연 스파크 갭

절연 스파크 갭

절연 스파크 갭은 낙뢰와 같은 고전압이 발생하면 금속 물체를 일시적으로 연결합니다. 이는 운전 중에는 영구적인 갈바닉 연결이 허용되지 않는 금속 물체에 적용됩니다. 이를 통해 금속체 사이의 절연은 제어되지 않은 전압 스파크오버와 그에 따른 절연 파괴로부터 보호됩니다. 예를 들어 파이프라인의 절연 플랜지를 스파크오버로부터 보호하여 고장, 다운타임, 누출을 방지할 수 있습니다.

이점:

  • 최고 수준의 낙뢰 전류 전송 용량인 Class H로 최대의 보호 성능 제공
  • 뛰어난 내마모성으로 인한 극한 조건에서의 내구성
  • 국제적으로 인정된 다양한 인증으로 인해 Ex 영역에서 다목적 사용 가능
CHECKMASTER 2, 플러그인 서지 보호 장치용 테스트 장치

테스트 및 모니터링 장치

IEC 62305의 요구 사항에 따라 플러그인 서지 보호 장치를 수동으로 시험하려면 이동형 테스트 장치인 CHECKMASTER 2를 사용하십시오. 정기적인 점검은 장비 상태를 명확하게 파악할 수 있도록 도와주며, 설비 및 기계의 고장을 체계적으로 예방하는 데 도움이 됩니다.

이점:

  • 설치에 영향을 주지 않고 현장에서 빠르고 안전하게 플러그인형 서지 보호 장치 시험
  • 예측 유지보수 및 예방적 교체를 위한 명확한 상태 평가
  • 모든 테스트 결과를 자동으로 저장하여 완전한 문서화 지원

기술 및 기초


낙뢰 보호 및 서지 보호를 위한 보호 회로 원리 및 보호 개념

보호 회로 원리 및 보호 개념

모든 케이블, 장치 및 시스템이 보호되도록 낙뢰 및 서지 보호에 대한 보호 개념을 구성해야 합니다.

보호 회로의 원리는 간단하게 설명할 수 있습니다.
보호할 개체 주위에 가상의 원을 그립니다. 케이블이 이 원과 교차하는 모든 지점에 서지 보호 장치를 설치해야 합니다. 이를 통해 보호 회로 내부 영역은 전도성 서지 전압으로부터 보호됩니다.

보호 개념을 계획할 때에는 다음 적용 영역을 고려하십시오.

  • 전원 공급 장치(AC 전원 공급 장치, PV​ 및 DC 분야)
  • 측정 및 제어 기술
  • 정보 기술
  • 트랜스미터 및 리시버

효과적인 보호 회로는 완벽한 서지 보호를 보장하는 데 도움이 됩니다.

서지 보호 표준

서지 보호와 관련하여 어떤 표준을 준수해야 합니까?

국내 및 국제 표준은 낙뢰 및 서지 보호 개념을 수립하고 개별 보호 장치를 설계하는 데 필요한 지침을 제공합니다. 이러한 표준운 적용 지역 및 분야에 따라 다릅니다. 가장 중요한 표준은 낙뢰 보호 표준 IEC 62305입니다. 이 표준은 낙뢰 방지를 위한 보호 조치와 보호 개념의 필요성, 범위 및 비용 효율성과 관련된 광범위한 위험 분석을 설명합니다.

제품 브로셔 및 전자 문서: "서지 보호 및 EMC 필터"

서지 보호 브로셔

서지 보호 제품에 대한 인쇄 브로셔를 받아보시겠습니까? 아래에서 서지 보호 관련 다양한 브로셔를 전자책으로 보거나 다운로드할 수 있습니다. 종합 제품 브로셔인 "서지 보호 및 EMC 필터" 외에도 서지 보호 관련 다양한 브로셔와 리플릿을 확인할 수 있습니다.