고품질 제품을 위한 서지 보호 분야와 관련된 물리적 관계에 대한 이해 및 견고한 전기 기계적 전문 지식.
서지 보호 – 기술 피닉스컨택트는 서지 보호 장치의 개발을 주도하는 선도적 기업입니다. 수십 년간의 경험과 집중적인 기초 연구는 피닉스컨택트의 기술적 전문성을 이루는 근간입니다.
서지 보호 장치의 개발 및 생산과 함께 기본 연구에 대한 피닉스컨택트의 축적된 경험은 낙뢰 발생의 모니터링 시스템을 개발하는 데에도 도움이 됩니다. 아래에서 낙뢰 및 서지 보호의 기본 사항과 피닉스컨택트의 낙뢰 모니터링 시스템에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 전문 지식
피닉스컨택트는 전체 생산 과정에서 뛰어난 전문 지식을 활용합니다.
모든 애플리케이션을 위한 최적의 솔루션.
손쉬운 조작을 위한 설치가 간편한 제품.
최고의 안전성을 보장하는 테스트를 거친 제품.
최고의 정밀 제품.
100% 최종 점검을 통한 최고 수준의 품질.
또 다른 혁신: 스파크 갭 개발
스파크 갭은 서지 보호 장치 내의 강력한 컴포넌트입니다. 스파크 갭은 매우 높은 전류를 안전하게 방전시킬 수 있습니다. 개방형, 자유 취입 성형 및 캡슐화된 형태 등의 다양한 스파크 갭이 개발되었습니다. 그러나 여전히 한 가지 문제가 있습니다. 높은 라인 속류가 바로 그것입니다.
2015년에 피닉스컨택트는 더 이상 라인 속류가 발생하지 않도록 완벽하게 작동하는 최초의 스파크 갭을 출시했습니다. 새로운 이 스파크 갭은 매우 강력할 뿐만 아니라 라인 속류가 없기 때문에 매우 뛰어난 내구성을 가진 스파크 갭입니다.
적용 분야
대규모 주 전력 분배 시 서지 보호
대규모 주 전력 분배 시 서지 보호
들어오는 전원 공급에서 구현되는 서지 보호는 이제 표준이 되었습니다. 백업 퓨즈의 크기로 인해 일반적으로 SPD에 추가 퓨즈 보호가 필요하지 않으므로 주거용 건물에서 서지 보호를 손쉽게 구현할 수 있습니다.
그러나 대규모 주 전력 분배에서는 상황이 크게 다릅니다. 315 A보다 작은 백업 퓨즈가 거의 없기 때문에 SPD에 백업 퓨즈가 필요합니다. 이 백업 퓨즈는 공간, 비용 및 귀중한 케이블 길이가 필요합니다. 그러나 이 경우 공간과 비용은 사소한 문제일 뿐입니다. 무엇보다 케이블 길이가 중요한 문제입니다. 여기에서 기술적 배경과 솔루션에 대해 알아보십시오.
NFPA 79에 따른 서지 보호
NFPA 79(산업 머신용 전기 표준)에는 북미 시장용 세이프티 회로가 있는 기계에서의 서지 보호 장치(SPD) 사용이 명시되어 있습니다.
머신이 작동될 상태에 따라 유효한 버전이 결정됩니다. 이는 북미 전역에 걸쳐 다양한 유효 버전이 가능함을 의미합니다. 따라서 항상 최신 버전을 고려하는 것이 좋습니다.
여기에서 SPD 사용에 적용되는 필수 NFPA 79 요구 사항에 대해 알아보십시오.
주택용 서지 보호
주택용 서지 보호
개인 주거용 건물의 경우에도 마찬가지로 들어오는 전원 공급에서 서지 보호가 시작됩니다. 주변 조건에 따라 적절한 보호 장치를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 이 섹션에서는 이러한 사항을 다루고 주거용 건물에 적합한 보호 장치를 선택하는 데 필요한 몇 가지 배경 정보도 제공합니다.
산업용 빌딩용 서지 보호
산업용 빌딩용 서지 보호
산업용 플랜트에 적합한 서지 보호 장치를 선택하는 것은 주거용 건물을 위한 서지 보호와 다릅니다. 더 높은 전압, 다양한 주변 조건, 데이터 및 신호 라인 보호 등으로 인해 더 강력한 제품이 필요합니다. 여기에서 추가 정보와 함께 산업용 빌딩을 위한 다양한 서지 보호 솔루션을 확인할 수 있습니다.
비디오 감시 시스템용 서지 보호
비디오 감시 시스템용 서지 보호
교통 제어 시스템, 액세스 제어, 민감한 공장 영역의 모니터링 등에서 비디오 감시 시스템은 필수 불가결한 요소가 되었습니다. 여기에서 낙뢰 및 과전압으로 인한 손상으로부터 카메라 시스템을 보호하는 방법에 대해 알아보십시오.
펄스 및 고전류 연구소
펄스 및 고전류 연구소
고성능, 적합성 ,공인성
피닉스컨택트는 서지 보호 장치를 테스트하기 위해 특별히 설계된 1,300 m² 규모의 공인된 최신식 고성능 연구소를 운영하고 있습니다. 여기서는 낙뢰, 스위칭 작동 또는 정전기 방전 발생 시 일어나는 일과 같은 파괴적 사건을 시뮬레이션할 수 있습니다.