지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

비디오 감시 시스템용 서지 보호

제어 상태를 유지하고 낙뢰 및 과전압으로 인한 손상으로부터 비디오 감시 시스템을 보호하십시오. 비디오 감시 시스템의 낙뢰 및 서지 보호 주제와 염두에 두어야 할 사항에 대한 자세한 내용은 정보 문서를 참조하십시오.
오픈 컨트롤 박스가 있는 렌더링된 비디오 감시 시스템

비디오 감시는 이제 많은 영역에서 필수적인 도구입니다. 시스템의 안전과 자동화된 프로세스의 지원 및 모니터링이 여기에서 중요한 역할을 합니다. 낙뢰 또는 과전압 손상으로 인한 모니터링 장비의 오류는 많은 위험을 초래하는데 대개 이러한 오류를 방지할 수 있습니다.

비디오 감시 예제

고속도로의 비디오 감시
교통 모니터링
대규모 처리 공장
대규모 공장 모니터링
활주로 위의 항공기
공항 감시
야간의 터널 입구
터널 모니터링

감시 시스템을 보호해야 하는 이유는 무엇입니까?

카메라 시스템은 안전을 보장합니다. 이 시스템은 운송 인프라, 민감한 산업용 플랜트 컴포넌트, 공항 또는 처리 시스템 전체, 개별 주거용 건물 등을 모니터링합니다. 이러한 지역에 대한 감시는 필수적이고 중요합니다.

카메라는 일반적으로 노출된 위치에 설치됩니다. 적절한 조치를 취하지 않으면 번개 및 과전압에 보호되지 않은 상태로 노출됩니다.

비디오 감시 시스템의 낙뢰 보호 영역 표현

비디오 감시 시스템의 낙뢰 보호 영역

비디오 감시 시스템용 서지 보호를 위해 무엇을 고려해야 합니까?

IEC 62676 표준의 낙뢰 및 서지 보호에 대한 규범적 요구 사항 외에도 구조적 조건도 고려해야 합니다. 위험 분석은 비디오 감시 시스템에 적합한 서지 보호를 구축하는 데 도움이 됩니다.

피닉스컨택트의 정보 문서에서 과전압으로 인한 오류로부터 비디오 시스템을 보호하는 방법에 대한 유용한 정보를 확인할 수 있습니다.

신규 설치 또는 교체?

피닉스컨택트의 Smart Ethernet Box는 비디오 감시 시스템용 솔루션입니다. 이 솔루션은 요구 사항에 따라 개별적으로 조립할 수 있으며 최대 4대의 카메라를 보호합니다.

소규모 설치 또는 기존 시스템에도 서지 보호를 장착할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 이러한 애플리케이션에 해당하는 포트폴리오도 제공합니다.

추가 정보