- 매니지드 스위치(언매니지드 모드로 스위칭 가능)
- 높은 스위칭 용량(백플레인 대역폭)
- PoE(Power over Ethernet IEEE 802.3bt, at, af)
- RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)
- SNTP(Simple Network Time Protocol)
- LLDP(Link Layer Discovery Protocol IEEE 802.1ab)
유로 프로파일 하프 실린더 30/10 mm용 마운팅 키트, Smart Ethernet Box SCX...T/LX용. 미리 가공된 커버, 잠금 리셉터클, 마운팅 스크류, 스트라이크 플레이트, 빗물 보호 캡이 포함되어 있습니다. 하프 실린더 별도, 조절 가능한 캠이 있는 30/10 mm 전용