Smart Ethernet Box는 IP 카메라와 같은 PoE 엔드 장치를 비디오 서버에 연결하기 위해 사용됩니다. Smart Ethernet Box를 사용하여 PoE 엔드 장치 및 기타 외부 장치에 전압을 공급할 수 있습니다. Smart Ethernet Box는 파워 서플라이 장치, AC 전압 공급용 배선 공간, 교체 가능한 서지 보호 모듈, 추가 장치 마운트용 통합 24 V DC 공급 장치 및 DIN 레일이 있는 영역이 포함된 관리 가능한 옥외 PoE 스위치입니다. Smart Ethernet Box는 표준 DIN 레일 장치가 장착된 기존 연결 박스의 기능이 하나의 컴팩트 장치에 통합된 제품입니다. 이를 통해 계획 및 설치 시간이 절약됩니다. 수많은 관리 및 모니터링 기능이 시스템의 안정적인 작동을 보장합니다.
SCX 4POE 2LX
-
Industrial Ethernet Switch
1102626
PoE 엔드 장치 연결용 Smart Ethernet Box, 4개의 PoE 포트, 2개의 업링크 포트(SFP 슬롯), 통합 매니지드 스위치, 서지 보호 및 스플라이스 트레이, 공급 전압 100 ... 240 V AC, 패널 또는 기둥 마운트
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 284 mm |
| 높이 | 364 mm |
| 깊이 | 121 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 색상 | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 (하우징) | 폴리카보네이트 |
| 소재 (케이블 글랜드) | 폴리아미드 |
| 소재 (케이블 글랜드 씰) | 네오프렌 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징, 수직으로 고정된 샘플이 10초 이내에 꺼짐, 용융된 플라스틱의 화염 비말이 없움, 최대 60초 동안 훈소) |
| V2 (케이블 글랜드; 수직 장력 샘플이 30초 내에 소화됨; 화염 비말(flaming droplet) 허용됨) |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 기둥 마운팅 |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수 |
| 데이터: Ethernet / 고속 Ethernet / 기가비트 Ethernet | |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 채널 수 | 4 (RJ45 PoE 포트) |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 전송 매체 | 구리 |
| 최대 출력 전원 | 165 W (>55°C 경감, 데이터 시트 참조) |
| 155 W (액티브 스위칭 출력의 경우 >55°C 경감) | |
| 90 W (포트 POE1...3당, >50°C 경감, 데이터 시트 참조) | |
| 30 W (POE4) | |
| 데이터: Ethernet / 고속 Ethernet / 기가비트 Ethernet | |
| 전송 속도 | 100/1000 Mbps (사용된 SFP 모듈에 따라 다름) |
| 연결 타입 | SFP |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | SFP 모듈이 액세서리로 제공됩니다. |
| 채널 수 | 2 (SFP 포트) |
| 전송 길이 | < 80 km (사용된 SFP 모듈에 따라 다름) |
| 전송 매체 | 사용된 SFP 모듈에 따라 다름 |
| 데이터: 구성 인터페이스 | |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 채널 수 | 1 (RJ45 포트) |
| 데이터: 스위칭 출력 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 채널 수 | 1 (푸쉬-인 기술) |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 1선/단자점, 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (피복길이 8 mm) |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (피복길이 8 mm) |
| 최대 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 16 |
| 최소 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 24 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | 유도성 부하 없음 |
| 출력 정격 전압 | 24 V DC ±10 % (Smart Ethernet Box 내의 장치용 공급) |
| 출력 전류 | 300 mA (일반) |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Smart Ethernet Box |
| MTTF | 450 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 228 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 96 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I (모든 전도성 하우징 부품의 보호 접지) |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III (플러그 삽입된 보호 모듈 있음) |
| II (보호 모듈 없음) | |
| 오염도 | 2 |
| 스위치 기능 | |
| IP 파라미터화 | DHCP 클라이언트 |
| BootP | |
| 정적 IP 주소 | |
| MAC 주소 테이블 | 8k |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수 |
| 관리 기능 | 웹 기반 관리 (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (텔넷, SSH) | |
| 진단 기능 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP 트랩 | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| 필터 기능 | 포트 우선 순위 지정 |
| VLAN (최대 32개의 VLAN) | |
| 이중화 기능 | RSTP (IEEE 802.1D-2004에 따른 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| 시간 동기화 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 추가 기능 | 점보 프레임 |
| 기능 | |
| IP 파라미터화 | DHCP 클라이언트 |
| BootP | |
| 정적 IP 주소 | |
| MAC 주소 테이블 | 8k |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수 |
| 관리 기능 | 웹 기반 관리 (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (텔넷, SSH) | |
| 진단 기능 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP 트랩 | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| 필터 기능 | 포트 우선 순위 지정 |
| VLAN (최대 32개의 VLAN) | |
| 이중화 기능 | RSTP (IEEE 802.1D-2004에 따른 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| 시간 동기화 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 추가 기능 | 점보 프레임 |
| 보안 기능 | |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 최소 7 W (230 V AC, 대기 모드) |
| 정격 절연 전압 | 3 kV AC (입력 / 출력, IEC/EN 60950-1) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (단상) |
| 공급 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 1선/단자점, 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 10 |
| 스트리핑 길이 | 10.00 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 (DIN EN 60529에 따름: 완벽한 터치 보호, 먼지가 들어갈 수 없음, 모든 방향에서 물 분무) |
| 충격 강도 | IK10 (IEC 62262에 따름: 20 J의 충격 에너지, 40 cm 높이에서 5 kg에 해당) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (>50°C 경감) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기타 저항성 | UL746C에 따른 내자외선, f1 목록/등급 (옥외 하우징, 1,000시간 크세논 날씨 테스트, 7일 수중 테스트 대상) |
| IEC 60068-2-11에 따른 염수 분무 내성 있음 (96시간 5% 염수 분무) | |
| 표준/규정 | IEC 62444 |
| 표준 명칭 | 스트레인 릴리프 |
| 표준/규정 | IEC 61249-2-21 |
| 표준 명칭 | 할로겐-프리(하우징, 브롬: < 900 ppm, 염소: < 900 ppm, 총 할로겐 함량: <1,500 ppm) |
| 표준/규정 | DIN EN 45545-2, 요구 사항 세트 R22, 위험 레벨 HL3 |
| 표준 명칭 | 화재 방지 |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | Listed |
| UL 61010-1, 3rd Edition | |
| UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4, 클래스 B, 사용 영역: 주거용 및 소규모 상업용 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV |
| 공기에 방전 | ± 8 kV |
| 간접 방전 | ± 6 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz (1 kHz에서 80% 진폭 모듈화) |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2.2 kV (1 분) |
| 신호 | ± 2.2 kV (1 분) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 1 kV (AC 공급, 라인 - 라인) |
| ± 2 kV (AC 공급, 라인 - 접지) | |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz (1 kHz에서 80% 진폭 모듈화) |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 주석 | 클래스 B, 사용 영역: 주거용 및 소규모 상업용 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 기능 | |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수 |
| 항목 번호 | 1102626 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC371 |
| GTIN | 4055626964324 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 5,089 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 4,390 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) | |
| SCIP | 6557b816-59d8-4528-b31e-e2d3b93785df |
호환 가능한 제품
-
F-MS 12 HD ST - 타입 2 서지 보호 커넥터 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - 타입 2 서지 보호 커넥터 1224886
-
VAL-MS 230 ST - 타입 2 서지 보호 커넥터 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - 타입 2 서지 보호 커넥터 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - 기둥 클램프 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - 기둥 클램프 1188634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - FO 패치 케이블 1115621
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - FO 패치 케이블 1115626
-
FOC-SPLICEHOLDER:10 - FO 액세서리 1086804
-
FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - 수축 스플라이스 보호 1019676
-
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - 크림프 스플라이스 보호 1019678
-
SCX-DOOR-LOCK - 잠금 1184401
-
SCX-DOOR-LOCK-CYLINDER-KIT - 마운팅 키트 1847695
-
FL SFP SX2 - 미디어 모듈 2702397
-
FL SFP LX10-B - 미디어 모듈 1025401
-
FL SFP GT - 미디어 모듈 2989420
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - 소프트웨어 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - 네트워크 케이블 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - 마운팅 플레이트 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - 마운팅 플레이트 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
MW 35/35 - 마운팅 브래킷 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - 마운팅 플레이트 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - 마운팅 플레이트 1456045
이점
단일 장치에서 모든 기능을 제공하는 일체형 솔루션을 사용한 비용 절약
패널 및 기둥 마운트용 어댑터를 사용한 작업 시간의 현저한 절약
최소한의 배선 작업
교체 가능한 서지 보호
고의적인 방해 행위 시도 또는 결함이 있는 서지 보호와 같은 문제 발생 시 SNMP를 통한 광범위한 알람 메시지
IP 카메라의 안정적인 작동을 위한 고급 PoE 관리
웹 기반 관리 또는 FL Network Manager 소프트웨어를 통한 빠르고 쉬운 스타트업 및 구성
광섬유 연결 및 광섬유 리저브의 안전한 보관을 위한 통합 스플라이스 트레이
염수 분무 내성 있음