FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - 마운팅 플레이트
1085484

FL DIN-RAIL ADAPTER 40은 폭이 40 mm인 제품을 어떤 방향으로든 표준 35 mm DIN 레일과 같은 높이로 마운팅할 수 있도록 설계되었습니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

DIN 레일과 같은 높이로 마운팅하기 위해 쉽고 안전하게 DIN 레일 제품 조정 가능