패치 패널, 8개의 스프링력 연결 단자대에 대한 1개의 RJ45 잭(1:1 할당), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 점퍼를 통한 DIN 레일에 대한 차폐 접점 옵션
DIN 레일용 패치 패널
패치 패널, 2개의 RJ45 잭(1:1 할당), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 점퍼를 통한 DIN 레일에 대한 차폐 접점 옵션
DIN 레일 어댑터, RJ45, CAT6A (10 Gbps), 8-핀, 연결 방법: IDC 연결, 소재: PC-GF10, 케이블 사이즈: AWG 26- 22, 보호 수준: IP20, 항목 세트, RJ45 케이블 연결 모듈이 포함된 DIN 레일 어댑터
DIN 레일 어댑터, 연결 방법: IDC 연결방식, 소재: PC-GF10, 보호 수준: IP20, 조립된 모듈 없음
패치 패널, RJ45 잭이 있는 푸쉬-인 단자대, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호
패치 패널, 4개의 스크류 연결 단자대에 대한 1개의 RJ45 잭(할당 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, DIN 레일에 대한 차폐 접점
패치 패널, 8개의 스크류 연결 단자대에 대한 1개의 RJ45 잭(1:1 할당), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 점퍼를 통한 DIN 레일에 대한 차폐 접점 옵션
패치 패널, 2개의 RJ45 잭, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호
패치 패널, 8개의 LSA 연결 단자대에 대한 1개의 RJ45 잭(1:1 할당), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 브리지를 통한 DIN 레일에 대한 차폐 접점 옵션
PoE 엔드 장치(PD)의 고정 전원 공급 장치용 패시브 PoE 솔루션, 10/100 Mbps, -40 C ... +75 C, DIN 레일 마운팅