ETH POWER ADAPTER - 전원 모듈
1679314

PoE 엔드 장치(PD)의 고정 전원 공급 장치용 패시브 PoE 솔루션, 10/100 Mbps, -40 C ... +75 C, DIN 레일 마운팅

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

사용하지 않는 전선의 전압 전송을 위한 간단한 솔루션
-40 °C ... +75 °C 의 확장된 온도 범위
플러그타입 퓨즈
컴팩트 설계
연결된 전압 시그널링용 LED