Security-Router 시리즈, 2 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -20 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
DIN 레일 라우터
Security-Router 시리즈, 2 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다, 모든 기능을 갖춘 구성 가능한 상태 점검 방화벽, PROFIsafe용 안전 격리, IEC 61784-3-3에 따름, 사용자 방화벽, 조건부 방화벽, 규칙 세트
Security-Router 시리즈, 5 RJ45 포트(WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다, 모든 기능을 갖춘 구성 가능한 상태 점검 방화벽, PROFIsafe용 안전 격리, IEC 61784-3-3에 따름, 사용자 방화벽, 조건부 방화벽, 규칙 세트
보안 기기, 10/100/1000 Mbps, NAT, VPN, 방화벽
산업용 5G 라우터(5G NR, 릴리즈 16,·SA/NSA), 이제 전 세계 사용 가능, 4G(LTE Advanced Pro) 및 3G(HSPA+)로 폴백, 4포트 스위치, 방화벽, NAT, IPsec 및 OpenVPN, 4개의 SMA-F 안테나 소켓, SMS 및 전자 메일 전송, 4 DI, 2 DO. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
Security-Router 시리즈, 5 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -20 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, 언매니지드, 4포트 스위치, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다, 간단한 상태 점검 방화벽, PROFIsafe용 안전 격리, IEC 61784-3-3에 따름
보안 기기, 10/100/1000 Mbps, NAT, VPN, 방화벽
산업용 4G LTE 라우터, 전 세계적 사용, 3G(HSPA+) 및 2G(EDGE)로 대체, 2개의 Ethernet 인터페이스, 방화벽, NAT, IPsec 및 OpenVPN 지원, 2x SMA-F 안테나 소켓, SMS 및 전자 메일 전송, 2개의 디지털 입력, 1개의 디지털 출력
산업용 4G LTE 라우터, 유럽 버전, 3G UMTS/HSPA+ 및 2G GPRS/EDGE로 대체, 2개의 Ethernet 인터페이스, 방화벽, NAT, IPsec 및 OpenVPN 지원, 2x SMA-F 안테나 소켓, SMS 및 이메일 전송, 2개의 디지털 입력, 1개의 디지털 출력