보안 기기
FL MGUARD 4305
-
라우터
1357875
Security-Router 시리즈, 5 RJ45 포트(WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다, 모든 기능을 갖춘 구성 가능한 상태 점검 방화벽, PROFIsafe용 안전 격리, IEC 61784-3-3에 따름, 사용자 방화벽, 조건부 방화벽, 규칙 세트
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
BSH
승인 ID: BSH 1122DNV
승인 ID: TAA0000382cULus Listed
승인 ID: E366272호환 가능한 제품
이점
중앙 관리 도구
최고 수준의 보안
최고 수준의 성능
IT 및 OT 보안 통합
mGuard 보안 기술