모터 스타터 및 전자 스위칭 장치

모터 스타터 및 전자 스위칭 장치

스위칭 장치는 산업 자동화에 필수적입니다. 피닉스컨택트는 안정적인 모터 스위칭 및 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터를 포함한 다양한 애플리케이션을 위한 모터 스타터와 전자 스위칭 장치를 제공합니다. DC 모터용 모터 스타터는 마모 없는 스위칭, 정역회전 및 제동에 사용됩니다. 스피드 스타터는 직관적인 조작, 다양한 속도, 부드러운 시동, STO(Safe Torque Off) 기능을 제공합니다. DC 회로 차단기는 DC 그리드의 높은 DC 부하를 보호 및 모니터링하고 전환합니다.

CONTACTRON 스피드 스타터 제품군 일반 개요

스피드 스타터 CONTACTRON 스피드 스타터는 소프트 스타터와 주파수 컨버터 사이에 위치하는 장치 클래스에서 시중에서 가장 간편한 작동 방식을 제공합니다.

3상 비동기 모터의 유연하고 에너지 효율적인 제어: CONTACTRON 스피드 스타터 제품군은 기존 소프트 스타터와 주파수 컨버터 사이의 격차를 해소하는 최첨단 장치 제품군입니다. 가변 속도와 부드러운 모터 작동을 컨버터에 수반되는 작업, 복잡성 또는 구성 작업 없이 최대한 쉽고 안전하게 사용할 수 있도록 하는 것이 목표입니다.

당사는 최대 7.5 kW 용량의 다양한 독립형 장치를 제공합니다. 플러그형 IO-Link 모듈을 사용하면 스피드 스타터를 네트워크 환경에 통합하고 구성, 제어 및 모니터링할 수 있습니다. 사전 프로그래밍된 기능 블록을 사용하면 특히 간편하게 구현할 수 있습니다.

이 컴팩트한 솔루션은 일반 속도, 크리핑 속도 및 소프트 스타트부터 에너지 효율 및 램프 기능에 이르기까지 다양한 속도로 간편하게 작동하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다. 안전 토크 차단(STO) 기능으로 안전한 정지를 보장합니다.

DC 모터 스타터

DC 모터용 모터 스타터 빠르고 안정적인 DC 모터 스위칭

전자 부하 릴레이와 정역회전 부하 릴레이는 DC 모터의 빠른 스위칭을 제공합니다. 정역회전 부하 릴레이는 최대 24 V/10 A의 DC 모터를 마모 없이 정역회전하고 제동합니다. 통합 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 손쉬운 배선의 이점을 누리십시오.

ELR HDC DC 회로 차단기

DC 회로 차단기 전기 아크 발생 없이 DC 부하 보호, 모니터링 및 스위칭

DC 기술은 미래의 지속 가능한 전원 공급의 핵심입니다. 이를 위해 특별한 컴팩트한 설계의 혁신적인 CONTACTRON ELR HDC DC 회로 차단기에는 최신 산업용 DC 네트워크에서 부하를 보호, 모니터링 및 스위칭하는 기능이 결합되어 있습니다.
마모가 없는 하이브리드 기술, 직관적인 파라미터화, 데이터 로깅, 네트워크 기능, 애플리케이션 작동 시 에너지 회수 덕분에 지속적인 효율성 향상의 이점을 누리십시오.

신제품

IO-Link 모듈이 장착된 DIN 레일형 스피드 스타터

IO-Link 지원 스피드 스타터

간편하고 유연한 네트워크 연결

IO-Link를 통해 최대 7.5 kW 용량의 CONTACTRON 스피드 스타터를 네트워크에 쉽고 유연하게 통합할 수 있습니다. IO-Link를 통해 간단한 주파수 컨버터 기능을 편리하게 설정할 수 있습니다. 프로세스 데이터를 읽습니다. 3상 비동기 모터를 제어합니다.

주요 기능

  • 최대 7.5 kW의 3상 비동기 모터 제어
  • IO-Link를 통한 주파수 컨버터 기능의 설정 및 제어
  • 플러그형 IO-Link 모듈
  • SIL 3 및 Ple용 베이스 장치의 STO 기능
  • 옵션으로 통합 EMC 필터 포함
  • 간편한 구성을 위한 USB-C 인터페이스

이점

  • IO-Link를 통한 간편하고 직관적인 네트워크 연결
  • 모듈식 플러그 앤 플레이 시스템으로 구현된 향상된 유연성
  • TIA Portal, Studio 5000 및 PLCnext Technology용 사전 구성된 기능 블록
  • 기본 장치의 통합 안전 토크 차단(STO) 기능을 사용한 안전한 종료
  • 내장된 USB-C 인터페이스를 통한 간편한 설정

E-paper
전자 스위칭 장치 및 모터 스타터

당사 포트폴리오 확인: 모터 스위칭 및 정역회전용 하이브리드 모터 스타터, DC 모터용 모터 스타터, 소프트 스타트 및 STO 기능을 갖춘 스피드 스타터를 제공합니다. DC 회로 차단기는 높은 DC 부하를 안정적으로 보호, 모니터링, 스위칭합니다.

E-paper 열기
제품 브로셔 – 모터 스타터 및 전자식 스위칭 장치 – 태블릿용 온라인 버전 포함