지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

DIN 레일의 CONTACTRON ELR HDC

높은 DC 부하의 보호, 모니터링 및 스위칭

피닉스컨택트의 하이브리드 기술과 직관적인 파라미터화가 적용된 컴팩트 CONTACTRON ELR HDC DC 회로 차단기는 높은 DC 부하의 지속 가능하고 효율적이며 안전한 작동을 보장합니다.

이점

  • DC 그리드의 보호, 모니터링 및 스위칭 기능을 위한 혁신적인 하이브리드 기술을 사용한 효율적인 운영
  • DC 그리드에서 에너지 회수를 통한 효율성의 지속 가능한 증가
  • 85mm에 불과한 전체 폭으로 인한 컨트롤 캐비닛 공간 절약
  • Clipx ENGINEER를 통한 직관적인 구성과 IO-Link 인터페이스를 통한 손쉬운 통신으로 최적의 사용자 편의성과 유연성 제공
  • 통합 사전 충전 기능으로 스위칭 작업 중 전류 피크 방지

CONTACTRON ELR HDC의 특별한 점은 무엇입니까? 산업용 DC 그리드를 작동하려면 아크-프리 스위칭과 같은 특수한 문제를 처리할 수 있는 스위칭 장치가 DC 분기에 필요합니다. 피닉스컨택트의 CONTACTRON ELR HDC는 시장에 출시된 최초의 다기능 DC 회로 차단기 중 하나입니다.

토폴로지: 산업용 DC 전원 그리드의 가능한 구조

산업용 DC 그리드의 DC 분기에 ELR-HDC 배치

ELR HDC DC 회로 차단기

주요 특징 및 기능 개요

피닉스컨택트는 하이브리드 기술과 직관적인 파라미터화 기능을 갖춘 컴팩트 DC 회로 차단기를 제공합니다. 데이터 로깅, 네트워크 기능, 에너지 회수를 통한 지속 가능한 효율성 향상을 통해 높은 DC 부하를 보호, 모니터링 및 전환합니다.

  • 전체 폭: 85 mm
  • 작동 전류: 10 A ... 55 A
  • 통신 인터페이스: IO-Link, DIO
  • 작동 전압: 0 V ... 810 V
  • 과전류 및 과전압/저전압에 대한 보호
  • Clipx ENGINEER를 사용한 직관적인 구성
  • 중간 회로를 위한 통합 사전 충전 기능
  • 릴레이를 사용한 모든 올-포지션 절연

CONTACTRON ELR HDC: 높은 DC 부하의 아크-프리 보호, 모니터링 및 전환

유지 관리 인력이 있는 산업용 자동차 산업 환경

자동차 산업의 산업용 DC 그리드

자동차 산업의 핵심 기술로서의 직류

직류는 자동차 산업 분야에서 미래의 핵심 기술로 간주되며 독일 대기업들은 직류 통합의 선구자 역할을 하고 있습니다. DC 섹터의 보호 및 모니터링과 기존 DC 인프라로의 전환과 같은 기술적 과제에 직면하고 있지만, 피닉스컨택트는 이미 이러한 문제에 대한 해답을 가지고 있습니다.

CONTACTRON ELR HDC DC 회로 차단기는 바로 이러한 작업을 위해 개발되었습니다. 이 제품은 작동 전류와 전압을 모니터링하고 사전 충전 기능을 통해 전원을 켰을 때 전류 피크를 방지합니다. 과전류가 발생하면 3단계의 셧다운이 이루어집니다.

빌딩 자동화의 DC 그리드

빌딩 자동화 애플리케이션 - DC 그리드

빌딩 자동화의 DC 그리드

빌딩 자동화에 직류를 통합하기 위해서는 혁신적인 스위칭 및 보호 장치도 필요합니다. 특히 사전 충전 및 스위칭, 전압 및 전류 모니터링과 같은 DC 부하를 처리하는 것은 매우 중요합니다. 매우 짧은 다운타임으로 인해 오류 발생 시 운영 안전성이 향상됩니다. 에너지 변환(예: AC/DC) 횟수를 줄이면 전체 시스템의 에너지 효율성이 높아집니다. 다이렉트 DC 피드-인(예: PV 시스템 사용 시)도 에너지 손실을 줄입니다.

DC로 구동되는 산업용 플랜트를 거닐고 있는 직원

산업 분야의 DC 전원 그리드

산업 분야의 DC 전원 그리드는 보다 지속 가능한 생산 환경으로 가는 길에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 피닉스컨택트는 DC 기술의 안전한 사용을 위해 최선을 다하고 있으며 타사와 함께 포괄적인 DC 기반 스마트 그리드를 연구하고 있습니다. 직류 전류가 미래의 산업용 에너지 시스템인 이유와 지속 가능성과 어떤 관계가 있는지에 대해 알아보십시오.