DIN 레일용 전원 공급 장치

전원 공급 장치

피닉스컨택트의 전원 공급 장치로 애플리케이션에 안정적으로 전원을 공급할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 다양한 장치 중에서 요구사항에 알맞은 이상적인 전원 공급 장치를 선택하십시오. 패널 마운팅에 적합한 DIN 레일용 또는 랙 마운팅에 적합한 19″ 형식 등 애플리케이션에 맞는 완벽한 전원 공급 장치를 찾아보십시오.

DIN 레일용 파워 서플라이

DIN 레일용 파워 서플라이

피닉스컨택트의 DIN 레일용 파워 서플라이는 컨트롤 캐비닛의 DIN 레일에서 특히 높은 시스템 가용성을 제공합니다.

QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER 및 STEP POWER 제품군의 기능과 디자인은 다양한 산업의 요구 사항에 맞게 조정되었습니다.

랙 마운팅용 파워 서플라이

랙 마운팅용 파워 서플라이

피닉스컨택트의 랙 마운팅용 파워 서플라이는 19인치 포맷에서 강력한 성능을 제공합니다.

20 kW의 TRIO POWER는 다양한 애플리케이션에서 양방향 전력 변환을 가능하게 합니다.

월 마운팅용 파워 서플라이

월 마운팅용 파워 서플라이

피닉스컨택트의 월 마운팅용 파워 서플라이는 컨트롤 캐비닛 패널의 어느 곳에나 장착할 수 있습니다. 다양한 장착 옵션을 통해 원하는 대로 사용할 수 있습니다.

컴팩트 하우징에 들어있는 견고한 TRIO POWER 파워 서플라이는 고성능과 다양한 기능을 특징으로 합니다.

IP67 보호 등급의 파워 서플라이

IP67 보호 등급의 파워 서플라이

IP67 보호 등급의 피닉스컨택트 파워 서플라이는 현장의 분산형 전원 공급에 적합한 장치입니다.

내후성 하우징의 파워 서플라이는 혹독한 주변 조건에서도 높은 시스템 가용성을 보장합니다.

무료 티켓
SPS 2026에서 피닉스컨택트를 방문하십시오.

11월 24일부터 26일까지 9번 홀 310번 부스를 방문하고, 개방형 생태계, 산업용 AI 및 전체적 보안이 어떻게 산업 자동화의 미래 지속 가능성을 보장하는지 알아보십시오.

무료 티켓 예약하기
SPS 산업 박람회의 피닉스컨택트
E-paper
전체 포트폴리오 개요

피닉스컨택트의 전원 공급 시스템을 사용하여 높은 시스템 가용성을 보장하십시오. 다양한 요구 사항과 산업 분야를 위한 파워 서플라이, DC/DC 컨버터, 이중화 모듈 및 무정전 파워 서플라이에 대해 알아보십시오.

E-paper 열기
브로셔 – 파워 서플라이 시스템