DIN 레일용 전원 공급 장치

DIN 레일용 전원 공급 장치

다양한 기능, 성능 클래스 및 디자인을 갖춘 DIN 레일용 전원 공급 장치는 고객의 애플리케이션을 위한 적합한 파트너입니다. 첨단 기술이 적용된 고품질 전원 공급 장치를 사용해 시스템 가용성을 극대화하십시오. 제품군에서 솔루션을 선택하십시오.

QUINT POWER 파워 서플라이

QUINT POWER 파워 서플라이

QUINT POWER – 최고 수준의 기능

피닉스컨택트의 QUINT POWER 파워 서플라이는 시스템의 최고 가용성을 보장하는 데 특히 적합합니다. 정적 및 동적 부스트와 SFB 기술을 탑재하여 모든 부하 상황과 DC 퓨즈 유형에 적합합니다.

  • AC 또는 DC 입력: 단상, 3상
  • DC 출력: 최대 1,000 W의 전원 공급
  • 전압: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
  • 예방적 기능 모니터링
TRIO POWER 파워 서플라이

TRIO POWER 파워 서플라이

TRIO POWER – 표준 기능을 갖춘 견고한 파워 서플라이

견고한 TRIO POWER 스위치 모드 파워 서플라이는 머신 빌딩의 동적 부하 상황에 특히 적합합니다. AC/DC 파워 서플라이는 멀티 채널 장치 보호 기능이 통합된 옵션으로 제공됩니다.

  • AC 입력: 단상, 3상
  • DC 출력: 최대 1,000 W의 전원 공급
  • 전압: 12, 24, 48, 72 V DC
  • 통합 장치 보호 기능이 있는 옵션으로 제공: 4채널 및 8채널
UNO POWER 파워 서플라이

UNO POWER 파워 서플라이

UNO POWER – 기본 기능을 갖춘 컴팩트한 파워 서플라이

UNO POWER 스위치 모드 파워 서프라이는 매우 높은 전력 밀도를 제공합니다. AC/DC 파워 서프라이는 최대 960 W의 일정한 부하 동작을 갖는 부하에 전원을 공급하는 데 이상적입니다.

  • AC 입력: 단상
  • DC 출력: 최대 960 W의 전원 공급
  • 전압 5, 12, 15, 24, 48V DC
STEP POWER 파워 서플라이

STEP POWER 파워 서플라이

STEP POWER – 빌딩 자동화용 파워 서플라이

STEP POWER 파워 서플라이는 산업 및 주거용 애플리케이션의 빌딩 자동화에 이상적입니다. 낮은 무부하 손실과 높은 효율성의 AC/DC 파워 서플라이는 분산형 애플리케이션에서 최고 수준의 에너지 효율을 달성합니다.

  • AC 또는 DC 입력: 1상
  • DC 출력: 최대 120 W의 전원 공급
  • 전압 5, 12, 15, 24, 30, 48V DC