지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

빌딩 자동화용 STEP POWER 전원 공급 장치

빌딩 자동화용 전원 공급 장치

STEP POWER 전원 및 버스 전압 공급 장치는 빌딩 자동화용으로 개발되었으며 배전반 및 플랫 제어 패널에 이상적입니다. 낮은 무부하 손실 및 높은 효율성 덕분에 동급 최고 수준의 에너지 효율성을 보장합니다. STEP POWER는 유연한 마운팅 옵션을 제공하며 DIN 레일 또는 평평한 표면에 마운트할 수 있습니다.

이점

  • 무부하 및 부분 부하 작동에서 최고 수준의 효율성을 제공하는 에너지 절약(효율성 레벨 VI)
  • 향상된 성능(최대 100%)과 함께 슬림한 설계로 인해 컨트롤 캐비닛에서 공간 절약
  • 가정용 인증(EN 60335)을 받아 가정용 애플리케이션에서 사용 가능
  • 45° 도 각도의 이중 단자점, 그리고 공구가 필요없이 쉽고 빠르게 연결할 수 있는 푸쉬-인 연결 기술
  • 유연한 마운팅: DIN 레일에 스냅 또는 레벨 표면에 스크류로 고정

신제품

KNX 장치용 STEP POWER 파워 서플라이
USB 포트가 있는 STEP POWER 파워 서플라이
PoE 애플리케이션용 STEP POWER 파워 서플라이

빌딩 자동화용 파워 서플라이

KNX용 버스 파워 서플라이

KNX용 STEP POWER 버스 파워 서플라이에는 액티브 KNX 초크가 있습니다. 이를 통해 최대 용량에서도 완벽한 통신이 보장됩니다. 컬러 디스플레이는 모든 KNX 시스템 파라미터를 표시하고 시운전 및 진단 시에 지원을 제공합니다.

주요 기능

  • 컬러 디스플레이로 간편한 진단
  • 최대 1,900 mA의 안정적인 통신
  • 정격 부하 230 V AC에서의 효율: >89.5% (초크 포함)
  • 정격 부하 230 V AC에서의 전력 소모: 무부하 시 <1.0 W / 정격 부하 시 <4.5 W
  • 입력: 85 V AC … 264 V AC 및 90 V DC … 275 V DC
  • 온도: -10°C … +70°C

이점

  • 통합 사용자 인터페이스를 사용한 손쉬운 분석 - 모든 관련 KNX 시스템 파라미터를 한 눈에 확인
  • 메뉴의 진단 기능을 사용한 기록 호출
  • 더 큰 효율성을 제공하고 최대 용량까지 안정적인 통신을 보장하는 액티브 KNX 초크
  • 컴팩트 설계로 인한 공간 절약
  • 광범위한 AC 및 DC 입력을 통한 전 세계적 사용

빌딩 자동화용 전원 공급 장치

USB 포트를 통한 전원 공급 및 충전

STEP POWER 파워 서플라이는 USB 포트를 통해 Raspberry Pi와 스마트 홈 컴포넌트에 전원을 공급합니다. 또한 모바일 엔드 장치의 고속 충전에도 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 무부하 손실: <0.1 W
  • USB-A 및 USB-C를 사용한 유연한 연결성
  • 최대 출력 전력: 3 A
  • 전체 너비: 18 mm
  • 넓은 온도 범위: -10°C … +70°C

이점

  • 두 가지 연결 방법: USB-A 및 USB-C
  • 하우징에 통합된 케이블 홈을 통해 서브 배전반에 쉽게 설치 가능
  • USB 충전기로 사용하여 컨트롤 캐비닛에서 상당한 공간 절약
  • 무부하 및 부분 부하 작동에서 최고 수준의 효율성을 제공하는 에너지 절약(효율성 레벨 VI)

빌딩 자동화용 파워 서플라이

PoE(Power-over-Ethernet) 애플리케이션을 위한 솔루션

새로운 STEP POWER 파워 서플라이는 PoE 애플리케이션에서 고가용성을 보장합니다. 전압 범위가 48에서 56 V인 추가 전압 버전은 산업 및 가정용 애플리케이션 모두에서 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 높은 데이터 무결성을 위한 높은 절연 강도와 낮은 소음 방출
  • 효율성: >94%
  • 무부하 손실: <0.21 W
  • 푸쉬-인 연결
  • 넓은 온도 범위: -10°C … +70°C

이점

  • 전원 공급과 데이터 전송에 동일한 Ethernet 케이블 사용
  • 무부하 및 부분 부하 작동에서 최고 수준의 효율성을 제공하는 에너지 절약(효율성 레벨 VI)
  • 향상된 성능(최대 100%)과 함께 슬림한 로우 프로파일 설계로 인해 컨트롤 캐비닛에서 공간 절약
  • 가정용 인증(EN 60335)을 받아 가정용 애플리케이션에 사용 가능한 최초의 제품

KNX 애플리케이션용 STEP POWER

KNX 버스 시스템을 사용하여 외부에서 조립

KNX, 더욱 투명해진 스마트 자동화

KNX용 버스 파워 서플라이

KNX용 STEP POWER 버스 파워 서플라이는 현대적 빌딩 자동화에 최적화되어 있습니다. 이 제품은 액티브 KNX 초크를 탑재한 최초의 제품으로 이 제품을 통해 최대 1,200mA의 전력을 안전하고 투명하게 활용할 수 있습니다. 액티브 KNX 초크는 KNX 장치의 연결 부하에 동적으로 적응하여 버스 시스템의 효율성을 높입니다.

다기능 컬러 디스플레이는 관련된 모든 KNX 상태 정보를 표시하고, 시운전을 지원하며, 빌딩 자동화 시스템의 확장 및 진단 수행을 위한 지원을 제공합니다.

USB 포트가 있는 STEP POWER 파워 서플라이

USB 포트가 있는 STEP POWER 파워 서플라이

USB 포트가 있는 파워 서플라이

STEP POWER 파워 서플라이는 USB 포트를 통해 스마트 미터 게이트웨이, Raspberry Pi 및 기타 스마트 홈 컴포넌트에 전원을 공급합니다. 또한 모바일 엔드 장치의 고속 충전에 사용할 수 있습니다.

파워 서플라이에는 최대 15 W의 USB-A 또는 USB-C 포트가 있습니다. 특히 전체 폭이 좁은 이 포트를 USB 충전기로 사용하면 컨트롤 캐비닛에서 더 많은 공간을 확보할 수 있습니다. 파워 서플라이 하우징의 통합 케이블 홈을 통해 USB 케이블을 배전반 커버 아래로 손쉽게 라우팅할 수 있습니다. 또한 USB-A 케이블은 제한된 전력을 1.5A에서 3A로 늘려줍니다.

PoE(Power over Ethernet)를 위한 STEP POWER

PoE 애플리케이션용 STEP POWER

PoE(Power over Ethernet) 애플리케이션

STEP POWER 파워 서플라이는 최대 120 W의 PoE(Power over Ethernet) 애플리케이션에서도 높은 가용성을 보장합니다. 전원 공급과 데이터 전송이 동일한 Ethernet 케이블을 통해 이루어 집니다. IEEE 802.3을 준수하는 PoE를 위한 STEP POWER는 영상 감시 또는 WLAN 액세스 포인트를 위한 완벽한 파워 서플라이입니다.

48 - 56 V DC의 조정 가능한 전압 범위를 갖는 버전은 산업 및 가정용 애플리케이션 모두에서 사용할 수 있습니다.

전기차가 있는 공유 충전소에 설치된 STEP POWER 파워 서플라이

E-mobility를 위한 STEP POWER

충전소 및 가정용 충전기를 위한 안전한 공급

STEP POWER 파워 서플라이는 e-mobility를 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다.

이 장치는 충전소 또는 가정용 충전기용 충전 컨트롤러에 안전하고 안정적으로 전원을 공급합니다. 이는 STEP POWER가 충전 표준 EN 61851-21-2에 따른 전자기 호환성(EMC)을 고려하여 기능적으로 개발 및 테스트되었기 때문입니다.

가까이서 본 LED 패널

LED 조명용 STEP POWER 파워 서플라이

LED 조명

LED 애플리케이션을 위해 특별히 개발된 STEP POWER 파워 서플라이를 사용하면 컨트롤 캐비닛에서 최신 조명 시나리오를 위한 전원을 공급할 수 있습니다.

정전압으로 조절하는 기능을 통해 전류 조정 안정기 또는 저항 회로가 있는 LED 스트립 등과 함께 LED 조명의 안전한 작동이 가능합니다.

이 파워 서플라이는 특히 플랫 하우징이 특징이며 LED 표준 EN 61437-2-13 및 EN 55015에 따라 인증되었습니다.

제품 애니메이션

STEP POWER의 기술 및 이점

STEP POWER 파워 서플라이의 열화상 카메라 이미지
최적화된 성능 클래스의 STEP POWER 파워 서플라이
레벨 표면에 마운트용 STEP POWER 파워 서플라이
푸쉬-인 연결 기술이 적용된 STEP POWER 파워 서플라이
극한 주변 환경용 STEP POWER 파워 서플라이
파워 서플라이가 있는 가정의 모습
STEP POWER 파워 서플라이의 열화상 카메라 이미지

STEP POWER 파워 서플라이는 낮은 무부하 손실(0.1 W 또는 0.21 W) 및 높은 효율성을 통해 빌딩에서 최적의 에너지 효율성을 보장합니다. 이 파워 서플라이는 높은 수준의 효율성을 제공하기 때문에 불필요하게 열 에너지로 바뀌는 전기 에너지가 적습니다. 따라서 에너지가 절약될 뿐만 아니라 컨트롤 캐비닛에 포함된 모든 컴포넌트의 서비스 수명이 연장됩니다.

최적화된 성능 클래스의 STEP POWER 파워 서플라이

STEP POWER 파워 서플라이는 각 수평 위치에 대해 향상된 성능 클래스를 제공합니다. 이는 향상된 성능과 함께 컨트롤 캐비닛에서 더 많은 공간이 확보된다는 것을 의미합니다. DIN 43880에 따라 표준화된 특수한 컴팩트 슬림 라인 설계가 적용된 이 파워 서플라이는 배전반에서 사용하기에 특히 적합합니다.

레벨 표면에 마운트용 STEP POWER 파워 서플라이

유연한 마운팅을 제공하는 STEP POWER 파워 서플라이: DIN 레일에 스냅하거나 레벨 표면에 스크류로 고정할 수 있습니다.
레벨 표면에 마운팅할 경우 하우징에 통합된 베이스 래치로 인해 추가의 마운팅 부품이 필요하지 않습니다.

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 STEP POWER 파워 서플라이

새로운 STEP POWER 파워 서플라이에는 최초로 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술이 적용되었습니다. 또한 연결 단자대는 동일한 설치 공간에서 두 배 더 많은 단자점을 제공하기 때문에 전위를 손쉽게 분배하고 루프 스루할 수 있습니다.

45도의 연결 각도로 인해 설치 시 인체 공학적으로 손쉽게 배선할 수 있습니다.

극한 주변 환경용 STEP POWER 파워 서플라이

보호 코팅된 인쇄 회로 기판이 있는 새로운 STEP POWER 파워 서플라이는 -40°C만큼 낮은 까다로운 주변 조건에서도 고가용성을 보장합니다.

파워 서플라이가 있는 가정의 모습

STEP POWER 파워 서플라이는 표준 산업 인증과 함께 최초로 DIN EN 60335-1을 준수하는 가정용 제품으로 인증되었습니다. 이 장치는 전기 장치에 대한 가장 엄격한 세이프티 요구 사항을 충족하며 가정용 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.