STEP POWER 파워 서플라이는 낮은 무부하 손실(0.1 W 또는 0.21 W) 및 높은 효율성을 통해 빌딩에서 최적의 에너지 효율성을 보장합니다. 이 파워 서플라이는 높은 수준의 효율성을 제공하기 때문에 불필요하게 열 에너지로 바뀌는 전기 에너지가 적습니다. 따라서 에너지가 절약될 뿐만 아니라 컨트롤 캐비닛에 포함된 모든 컴포넌트의 서비스 수명이 연장됩니다.
DIN 레일 마운트용 1차 전환 STEP POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 12 V DC/5 A