STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - 전원 공급 장치
2868680

1차 전환 전원 공급 장치, STEP POWER, 스크류 연결, DIN 레일 마운트, 입력: 단상, 출력: 48 V DC / 2 A, 30 V DC ... 56 V DC로 조정 가능, 최대 96 W PoE 애플리케이션

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

간편하게 DIN 레일에 스냅하거나 레벨 표면에 스크류로 고정할 수 있는 유연한 마운팅
500,000 시간 이상의 높은 MTBF(Mean Time Between Failures) 및 U/I 특성 곡선으로 인한 안정적인 전원 공급
최대 에너지 효율성 및 매우 낮은 유휴 손실로 인한 에너지 절약